Selvforsynende og CO2-neutral opvarmning med varmepumpe og solcelleanlæg
Lige fra starten har ægteparret Hoffmann haft fokus på klimavenlig opvarmning, men også på at blive fuldstændig selvforsynende med strøm. Det betyder ikke kun, at de bliver uafhængige af fossile brændstoffer, men også at de bliver uafhængige af elpriserne. Oliver Keul ved, at dét er præcis, hvad hans kunder ønsker sig i øjeblikket: "Tendensen går helt klart i retning af at gøre sit hus selvforsynende. For slutkunderne gælder det ikke kun om af at have et fremtidssikret varmeanlæg, men også om at få deres egen strømforsyning via et solcelleanlæg." Han samarbejder derfor ofte med firmaet SunPeak fra Hemsbach i Tyskland. De havde allerede nogle måneder tidligere installeret solcelleanlægget hos Carolin og Jens Hoffmann. "Solcelleenergi er det ideelle supplement til varmepumpen," forklarer Wilfrid Tschepe fra SunPeak. Hos ægteparret Hoffmann er der monteret i alt 32 moduler med en effekt på 9,9 kW på det hvælvede tag. Takket være såkaldte PV-optimeringsenheder er der mulighed for forskellige bestrålingsvinkler, hvilket resulterer i maksimalt energiudbytte. Den elektricitet, der ikke anvendes til eget forbrug i dagtimerne, opbevares i strømakkumulatoren "SENEC Home" med en effekt på 7,5 kW, og anvendes til aftener og nætter. Den resterende strøm lagres i skyen. "På denne virtuelle strømkonto registreres den producerede el, som overstiger husstandens aktuelle behov. Har man brug for mere strøm senere på året, end man selv producerer, får man 100 % grøn strøm tilbage fra skyen. Dette er ideelt for varmepumpen, fordi dens primære driftsperiode er om vinteren, hvor udbyttet fra solcelleanlægget er lavere på grund af mindre solindstråling", siger Wilfrid Tschepe.