Vælg en vedligeholdelsespakke, der passer til dig.
- Basispleje
- Forebyggende pleje
- 100 % ro i sindet
Basispleje
En basispakke til vedligeholdelse af dit udstyr med et årligt eftersyn, så det kan holde sig i god stand i mange år fremover.
Forebyggende pleje
Årligt tjek af din enhed plus ekstra forsikring på reservedele i tilfælde af nedbrud, efter standardgarantien er udløbet.
100 % ro i sindet
Komplet sikkerhed i op til ti år med fuld beskyttelse mod udgifter, der skyldes produktionsfejl og andre nedbrud. Indeholder et årligt vedligeholdelsestjek, reservedele i tilfælde af nedbrud efter garantiperiodens udløb, arbejdstimer og transport.
Mere information
Når du køber en enhed fra Daikin, vil din installatør tilbyde dig en vedligeholdelseskontrakt. Din installatør har 18 måneder til at tilbyde dig denne vedligeholdelseskontrakt. Hvis han ikke gør det inden for denne periode, kan du på Stand By Me-platformen købe en vedligeholdelseskontrakt fra Daikin.
Ja. Hvis installatøren yder den service, kan du fortsat bruge dem til vedligeholdelsen af din enhed.
Hvis din installatør ikke tilbyder vedligeholdelse, kan du registrere dit produkt på Stand By Me og købe en af vores vedligeholdelsespakker. Der findes forskellige pakker alt efter kundens behov. Vi har noget til ethvert behov!
Det anbefalede årlige vedligeholdelsesbesøg skal bookes hos installatøren, der tjekker, at installationen fungerer, som den skal. Selvom din varmepumpe stadig er dækket af garantien, er det nødvendigt at tjekke dens driftstilstand, for at sikre installationens holdbarhed. I nogle tilfælde kan en defekt eller mangel på vedligeholdelse betyde, at garantien bortfalder. Hvis du har købt en vedligeholdelseskontrakt fra Daikin, kan du booke et besøg ved hjælp af vores onlinekalender eller ved at kontakte vores helpdesk.
Vi anbefaler regelmæssig vedligeholdelse af filtrene hver anden måned. Det garanterer, at din enhed fungerer, som den skal og ikke overopheder. Filtrene er nemme at få adgang til og rengøre med vand – du skal bare huske at slukke enheden først.
Oplev forskellen med Daikin Difference
Vi har udvalgt nogle informative og inspirerende artikler, som viser, hvordan Daikin kan hjælpe dig