Produkteigenschaften
- Eine einzigartige Kombination aus Befeuchtung, Entfeuchtung, Belüftung, Luftreinigung und Heizung Kühlen in 1 System
- Sensor zur Bewegungserkennung in 3 Bereichen: Es wird verhindert, dass der Luftstrom auf den momentanen Aufenthaltsort einer Person gerichtet wird. Erkennung erfolgt in 3 Richtungen: links, vorn und rechts. Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um.
- Daikin Residential Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet.
- Dank dem selbstreinigenden Filter entfällt das Säubern von Filtern
- Saisonale Effizienzwerte: Gesamte Baureihe Klasse A+++, sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb
- Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl usw. via Amazon Alexa oder Google Assistant
- Flüsterleise im Betrieb: Der Betrieb des Geräts ist nur schwer zu hören. Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dBA. !
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
- Gewinner des Reddot Design Award 2013
Vorteile
Dokumentation
Dokumentsprache
Dokumentsprache