DAIKIN präsentiert als erster Hersteller einen Scrollverdichter-Kaltwassersatz mit dem Kältemittel der Zukunft.
- NEU Mit dem Niedrig-GWP-Kältemittel R-32
- Vielseitig einsetzbar: von kleinen bis mittleren Projekten, dank breitestem Leistungsbereich (von 81 bis 700 kW)
- Verfügbar in verschiedenen Wirkungsgrad- und GeräuschpegelVarianten
- Geringere Kältemittelfüllmenge dank standardmäßigem Micro-Channel-Verflüssiger
- NEU Enorme Einsparung durch freie Kühlung – ohne Betriebskosten für den Verdichter
Gründe von Daikin für R32-Modelle
Mit einem GWP-Wert von 675 weist das Kältemittel R32 lediglich ein Drittel des Treibhauspotenzials des weit verbreiteten Kältemittels R410A auf. Dank seiner günstigen Sicherheitsklassifikation bezüglich der Brennbarkeit das Kältemittel R32 ist in Kategorie A2L nach ISO 817 eingestuft eignet sich dieses Kältemittel für viele Anwendungsbereiche, so auch für Kaltwassersysteme. Zudem kann das Einkomponenten-Kältemittel problemlos recycelt und wiederverwendet werden, ein weiteres Umwelt-Plus zugunsten von R32.
Gründe für
Kaltwassersatz-Baureihe EWAT-B
- Spitzeneffizienz, SEER bis zu 4,7.
- Übertreffen der Ökodesign-Forderungen für das Jahr 2021!
- Umweltfreundliches Kältemittel → Erstes auf dem Markt
- Neue, auf R32 optimierte Scrollverdichter und Wärmetauscher
- Mit einem GWP-Wert (Treibhauspotenzial) von 675 weist das Kältemittel R32 lediglich ein Drittel des Treibhauspotenzials des weit verbreiteten Kältemittels R410A auf.
- Dank des niedrigen GWP des Kältemittels R32 fällt es in Kategorie A2L nach ISO 817 und eignet sich für viele Anwendungsbereiche, so auch für Kaltwassersysteme.
- Zudem kann das Einkomponenten-Kältemittel problemlos recycelt und wiederverwendet werden, ein weiteres Umwelt-Plus zugunsten von R32.
- Großes Leistungsspektrum: von 80 bis 700 kW
- Mikrokanal-Verflüssigungsspule, für reduzierte Kältemittelfüllung
- Effizienz-Versionen Silver und Gold
- 3 Schallschutzkonfigurationen
- Volle Kompatibilität mit Daikin on Site
- Neue Hydronic-Kit-Konfigurationen (Einzel- und Doppelpumpe, Trägheitstank, VFD)
- Ein- und Zweikreisausführung mit Überlappung zwischen 150 kW und 350 kW
›› Geräte mit einem Kreislauf für 2 oder 3 Verdichter
›› Geräte mit zwei Kreisläufen für 4 oder 5 oder 6 Verdichter - Umfangreiche Zubehörlisten
- Option zur Modulation der Lüfterdrehzahl (VFD)
Zwei verschiedene Anordnungen
Einzel-V-Anordnung
›› Schlanke Anordnung
›› Höhere Flexibilität: neue Zwischen-
Schallschutzkonfigurationen für Versionen
Silver und Gold
Modular-V-Anordnung
›› Brandneue Anordnung
›› Bessere Teillastwirkungsgrade (SEER)
im Vergleich zur vorherigen Generation:
›› +4 % mit Standard-
Anordnung
›› +7 % mit VFD-Ventilatoroption
Neue Optionen Free Cooling ohne Glykol mit dem Kaltwassersatz-Sortiment EWAT~B:
- Free Cooling Migration – Light
- Free Cooling Migration – Full
- Free Cooling Migration – Full mit Hydro-Bausatz
Free Cooling Migration – Light:
Nach der Aktivierung ermöglicht diese Lösung die natürliche Migration des Kältemittels vom Verdampfer zum Verflüssiger unter gleichzeitiger Umgehung von Verdichtern und Expansionsventil. Dank des Aufbaus der Wärmetauscher mit extrem niedrigen Druckverlusten benötigt diese Lösung keine zusätzlichen Vorrichtungen zum Pumpen des Kältemittels, da das natürliche Migrationsprinzip genutzt wird. Mit Free Cooling werden bis zu 25 der Nenn-Kühlleistung des Gerätes erreicht.
Free Cooling Migration – Full:
Beinhaltet einen zusätzlichen gefluteten Verdampfer pro Kreislauf neben dem Standard-Plattenwärmetauscher, wodurch die Leistungen erhöht werden kann.
Diese Lösung verwendet das gleiche Prinzip wie Migration Light, durch die Ausstattung mit einem zusätzlichen Rohrbündel-Verdampfer zum Wärmetauscher ist jedoch eine größere Leistung möglich. Dank des Aufbaus der Wärmetauscher mit extrem niedrigen Druckverlusten und der größeren Entfernung vom Verflüssiger zum Verdampfer kann diese Lösung eine Leistung für „Free Cooling“ erreichen, die 75 der Nennleistung des Geräts entspricht.
Free Cooling Migration – Full mit Hydro-Bausatz:
Beinhaltet die Free Cooling Migration – Full sowie wasserseitige Verteilerleitungen, die eine automatische Umschaltung des Wasserdurchflusses zwischen Wärmetauscher für mechanische Kühlung und Free Cooling ermöglichen. Das Vorhandensein zusätzlicher Rohrleitungen kann sich auf die Standfläche des Geräts auswirken.
Umfangreiche Zubehörlisten
Inklusive neuer Optionen:
- Pufferspeicher
Alle Varianten mit an das Gerät montiertem Pufferspeicher verfügbar, ermöglicht Realisierung von Plug-amp;-Play-Lösungen.
- Teilweise Wärmerückgewinnung
Einführung einer Regelung der Kondensation, die ein Halten der Leistung des Wärmerückgewinnungssystems bei niedrigeren Außentemperaturen und bei gleichzeitigem Betrieb des Geräts mit Volllast ermöglicht
| WR bei 35 °C Umgebung | WR bei 20 °C Umgebung | |
| Aktuell | ca. 15 % | ca. 3 % |
| Neu | ca. 15 % | ca. 15 % |
- VFD-Pumpen und variable Durchflussregelung
› Variable Pumpendrehzahlregelung über externes 0–10-Volt-Signal
› Pumpendrehzahlregelung für „Thermostat EIN“ und „Thermostat AUS“
› Variable Primärdurchflussregelung
Konnektivität
mAP
›› Android-App
›› Replizieren der Regelung des Geräts
›› Bedienen des Geräts über ein entferntes Smart Device (Tablett, Smartphone, PC)
›› Demnächst im PlayStore verfügbar
Optionaler mobiler Touchscreen
›› 10"-Display
›› Touchscreen
›› Netzwerk: WLAN, Bluetooth, GPS, GSM usw.
›› Schnittstelle: SIM-Karte, RJ-45, RS-232, USB, HDMI, Audio
Daikin on Site
Vollumfängliche Kompatibilität mit der Cloud-basierten Plattform „Daikin on Site“ für eine Erweiterung um nützliche Funktionen wie:
›› Fernüberwachung
›› Systemoptimierung
›› Vorbeugende Wartung
Fernzugang über LAN oder GSM-Modem, mit einem einzigen Klick
Erfahren Sie mehr
-
EWAT-B-_ECPEN18-406_Product profile_EnglishPDF | 880.93KB
Die Baureihe EWAT-B
-
EWAT-B-XR
-
EWAT-B-XS
-
EWAT-B-SL
-
EWAT-B-SR
-
EWAT-B-SS
-
EWAT-B-XL