Varmepumper er en af de vigtigste løsninger for at nå EU-målene for dekarbonisering. Lfølge et casestudie udleder Daikins varmepumper 2-24 gange mindre CO2, hvilket sparer mellem 0,2 og 2 tons CO2-ækvivalenter om året (afhængigt af emissionsfaktoren for hvert enkelt lands elforsyning).
Varmepumpers betydning for dekarbonisering
Den primære målsætning i EU’s Green Deal er, at EU skal være dekarboniseret i 2050. Denne omfattende plan skal sænke udledningen af drivhusgasser med 55% i alle sektorer, herunder også energi- og byggesektoren. I dag står bygninger for 40 % af EU’s samlede energiforbrug og 36 % af udledningen. Varmepumper er et energieffektivt og miljøvenligt alternativ til fossile systemer og dermed vigtige for opnåelsen af EU’s dekarboniseringmål. De seks primære fordele ved varmepumper, som bidrager til dekarbonisering, er høj energieffektivitet, brug af vedvarende energi, mindsket afhængighed af fossile brændstoffer, elektrificering af opvarmningen, mulighed for eftermontering og intelligent afkøling. Det Internationale Energiagentur (IEA) anslår, at varmepumper vil reducere Europas gasbehov til opvarmning af bygninger med 21 milliarder kubikmeter i 2030. EU arbejder på en handlingsplan for varmepumper i EU med det formål at installere yderligere 10 millioner varmepumper frem mod 2027. I den forbindelse vurderes forskellige finansieringsmuligheder for boliger og varmenetværk forsynet af store varmepumper. Vurderingen skal integreres i lokale og regionale strategier for opvarmning og køling.
Livscyklusvurdering for varmepumper
Daikin har siden 2021 fulgt den standardiserede metode til livscyklusvurdering (LCA) for varmepumpeprodukter, som evaluerer hele livscyklussen fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse af affald. Denne ’vugge-til-grav'-tilgang til livscyklusvurdering giver en helhedsforståelse af produkternes miljøaftryk og omfatter alt fra produktion til end-of-life. Det er i tråd med konceptet ’Whole Life Carbon’ (WLC), som tager højde for et produkts samlede CO2-aftryk i hele dets levetid. Daikins LCA verificeres af en uafhængig tredjepart og præsenteres i form af en miljøvaredeklaration (EPD). Miljøvaredeklarationer tæller med i certificeringsordninger som LEED og BREEAM og er afgørende for at opnå nationale forordninger såsom Frankrigs RE2020-miljøforordning, som fremmer opførelsen af energieffektive bygninger. Frankrigs miljøvaredeklarationer finder man blandt andet i databaserne PEP Ecopassport og INIES.
Casestudie: CO2-aftrykket for Daikins varmepumper vs. gaskedler
Casestudiet omfattede en Daikin Altherma 3 R 180L (luft-til-vand varmepumpe) og en højeffektiv gaskedel (90 % effektivitet).
Whole life carbon
Det globale opvarmningspotentiale (GWP) for en Daikin-varmepumpe er næsten otte gange lavere end det globale opvarmningspotentiale for en gaskedel: 7,87 tons CO2-ækvivalenter vs. 63,9 tons CO2-ækvivalenter (over en referenceproduktlevetid på 17 år). Forskellen skyldes især de to produkters brugsfase, hvor Daikin-varmepumpen bruger langt mindre energi end gaskedlen og desuden benytter strøm med en lavere GWP (her: fransk el-sammensætning).
CO2 i driftsfasen
CO2–udledningen i driftsfasen udgør den største andel af den samlede CO2-udledning for både varmepumpen og gaskedlen. Gaskedlen, der blev brugt i undersøgelsen, har en næsten ti gange højere udledning end varmepumpen. Energiforbruget er beregnet på baggrund af franske tal. CO2-aftrykket i varmepumpens brugsfase varierer fra land til land afhængigt af emissionsfaktoren for det enkelte lands elforsyning.
Fordele ved varmepumpers mindskede CO2-udledning i brugsfasen beregnet pr. land
Ved at udskifte en gaskedel med en varmepumpe opnår man en markant lavere CO2-udledning fra enfamiliehuse i de europæiske lande. For at illustrere dette har vi beregnet CO2-udledningen over en etårsperiode på forskellige europæiske markeder. Beregningen er foretaget på en mellemstor husstand med et årligt energiforbrug på 10.000 kWh - repræsentativt for nybyggeri. Undersøgelsen omfatter Frankrig, Storbritannien og Nordirland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Tyskland og Polen. Landene blev delt op i to grupper baseret på deres gennemsnitlige minimumtemperatur eller såkaldte ’designtemperatur’, som forkortes Td. Den valgte designtemperatur for de to grupper i undersøgelsen er henholdsvis -7 °C og -11,6 °C.
Lande med en Td på -7 °C
Lande med en Td på -11,6 °C
Resultater fra casestudiet
Som graferne viser, er den årlige udledning fra brug af varmepumper 2-24 gange lavere end udledningen fra gaskedler, der leverer den samme opvarmning og køling af luft og vand til husstandene i de undersøgte lande. Udledningsfaktoren for strøm forventes at falde på både kort og lang sigt takket være investeringer i vedvarende energi i EU og Storbritannien. Derfor vil varmepumper fortsat få lavere udledning i brugsfasen og bidrage til at opnå klimamålene.
Undersøgelsen konkluderer, at en varmepumpe er en brugsklar løsning, som indebærer omfattende miljøfordele sammenlignet med traditionelle gaskedler.
Du kan læse en mere detaljeret, kvantitativ vurdering og se kilder og referencer i selve artiklen.