Skip to main content

Fra artiklen “Drivers to heat pump adoption by European Households”.

På baggrund af de markedsantagelser, der anvendes i denne model, forventes det, at installation af en varmepumpe som erstatning for en naturgaskedel som opvarmnings- og varmtvandssystem vil give energibesparelser over en prognoseperiode på 10 år. Det forventes, at besparelserne vil stige over tid.

Et af de bedste argumenter for at installere en varmepumpe er, at den forventes at sænke energiforbruget, hvilket fører til lavere energiregninger og dermed besparelser for boligejerne. For at dokumentere denne påstand har Daikin Europe lavet en prognose for energipriser i Europa i form af en simulering. Selvom simuleringen er baseret på antagelser og præget af en høj grad af usikkerhed omkring den globale økonomis udvikling, er den et ganske godt fundament for at vurdere fremtidige energibesparelser.

For at kunne anslå de fremtidige energiomkostninger for boligejere har Daikin beregnet en grundpris, som er baseret på energiprishistorik og tager højde for afvigelser. Derudover er der taget hensyn til EU’s emissionshandelssystems indvirkning på forbrugerpriserne samt den fremtidige påvirkning af CO2-afgifter. Grafen herunder viser den anslåede prisudvikling baseret på ovenstående antagelser.

Selvom de forventede priser efter 2032 ligger uden for rammerne af dette projekt, er det værd at nævne, at emissionshandelssystemet og CO2-afgiften vil få endnu større betydning efter 2035, fordi fossile brændstoffer vil blive endnu dyrere for de europæiske boligejere.

For bedre at kunne definere energibesparelserne frem til 2032 viser et casestudie de anslåede besparelser over en periode på ti år. Der findes to cases:

  • En varmepumpes forbrug.
  • En gaskedels forbrug.

Som reference valgte man et hus med et opvarmningsbehov på 10.000 kWh. Det svarer til et årligt gasforbrug på cirka 1.100 m3. Referencehuset var et nybygget hus på 200 m2 eller et mellemstort renoveret hus (op til 120 m2 med energiklasse E).

I denne specifikke sammenligning forventes installationen af en varmepumpe at generere konstante energibesparelser i den tiårige prognoseperiode. Tabellen herunder viser de forventede energibesparelser ved brug af en varmepumpe.

Energibesparelsen forventes at stige over tid i takt med den voksende forskel på gennemsnitsprisen for el og gas i Europa. Den samlede besparelse efter den periode, som simuleringen omfatter, er 2602 euro. Besparelsen er udelukkende positiv og stiger støt i løbet af tiårsperioden.

Disse resultater forudsætter et renoveringstempo og en forstærkende effekt i overensstemmelse med de nuværende tal for Europa samt implementeringen af CO2-afgiften fra 2023, som skal fremme dekarboniseringen. Desuden antages konstante markedsandele for de teknologier, som på sigt vil udfase ikke-kondenserende kedler.

Når man tolker dataene i denne artikel, er det vigtigt at huske på, at de prognosticerede energipriser er baseret på modellens underliggende antagelser og er præget af en høj grad af usikkerhed om energimarkedet og den globale økonomis fremtidige udvikling. Det er derfor helt afgørende at være opmærksom på, at der er tale om simuleringer og ikke forudsigelser.

Du kan læse en mere detaljeret, kvantitativ vurdering og se kilder og referencer i selve artiklen.