Zum Hauptinhalt wechseln

Hygienische WärmespeicherDAIKIN Altherma ST

Warmes Wasser in höchster Qualität. Die Wärmespeicher DAIKIN Altherma ST speichern die gewonnene Wärme und geben sie zur gegebenen Zeit wieder an das Heizsystem ab. Sie überzeugen durch perfekte Wasserhygiene und uneingeschränkten Warmwasserkomfort. Neben einer Solaranlage können auch weitere Wärmeerzeuger zur Unterstützung der Heizungsanlage eingebunden werden.

Entspricht den ROTEX Wärmespeicher
Sanicube | HybridCube

Für die Gesundheit Ihrer Familie

DAIKIN Wärmespeicher mit hygienischer Frischwassertechnik für höchste Warmwasserqualität.

Höchste Effizienz und Langlebigkeit

Langlebig und sicher durch verwendete Materialien Edelstahl und Kunststoff. Mit Vollwärmedämmung aus PU-Hartschaum.

Einfache Montage

Minimaler Platzbedarf und einfache Montage dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht.

Flexibler Einsatz

Anschluss an unterschiedlichste Wärmeerzeuger und Wärmequellen.

Höchste Trinkwasserhygiene mit DAIKIN Wärmespeicher

Die DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher sind den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen entsprechend konzipiert. Ihr Aufbau unterscheidet sich grundsätzlich von üblichen großvolumigen Warmwasserspeichern und ist eine Kombination aus Warmwasserspeicher und Durchlauf-Wassererhitzer. Dabei ist die eigentliche Wärme nicht im Trinkwasser selbst gespeichert, sondern im davon klar getrennten Speicherwasser.

Das Trinkwasser befindet sich in einem HochleistungsWärmetauscher aus langlebigem Edelstahl (INOX). Ihr Trinkwasser bleibt hygienisch einwandfrei. Wasser, das als erstes eingespeist wird, wird auch als erstes wieder entnommen (First-in-first-out-Prinzip).

Das Speicherwasser wird bei Inbetriebnahme einmalig eingefüllt und dient nur der Wärmespeicherung. Es wird weder ausgetauscht noch verbraucht.

Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Bildung gefährlicher Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Behältern auftreten können, sind nicht möglich. Die Speichertemperatur der DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher darf nach DIN 1988-200 von 60 °C auf 50 °C abgesenkt werden.*

Innen- und Außenwand des Speicherbehälters bestehen aus stoß- und schlagfestem Polypropylen, der Zwischenraum ist hochwärmedämmend ausgeschäumt. Daraus resultieren sehr gute Wärmedämmwerte und minimale Oberflächenverluste. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Aufgrund des Konstruktionsprinzips und der optimalen Speicherschichtung liefern die DAIKIN Altherma Wärmespeicher jederzeit hygienisch einwandfreies Warmwasser.

* Die novellierte DIN 1988-200 lässt bei zentralen Warmwasserspeichern mit hohem Wasseraustausch die Absenkung der Speichertemperatur von 60 °C auf 50 °C zu. 

DAIKIN Wärmespeicher sind variabel in der Anwendung

Die Aufheizung des Speicherwassers und damit die Aufladung des Speichers kann mit verschiedensten Wärmequellen erfolgen:

  • Mit Wärmeerzeuger: Heizkessel, Wärmepumpe oder Fernwärme erzeugen Wärme, die über einen Edelstahlwärmetauscher eingebracht wird.
  • Mit einer thermischen Solaranlage: z. B. über das DAIKIN Solaris System.
  • Mit einem Elektroheizstab: Das Warmwasser (Trinkwasser) wird mit einem Elektroheizstab aus Edelstahl erwärmt, der in das Speicherwasser eingetaucht ist.
  • Zusätzliche Wärmeerzeuger wie beispielsweise Kaminöfen mit Wassertasche können an den Speicher angeschlossen werden.

Auch für den großen Warmwasserbedarf

Der DAIKIN Altherma Wärmespeicher lässt sich flexibel an Ihren individuellen Warmwasserbedarf anpassen. Dazu werden mehrere Wärmespeicher modular so zusammengeschlossen, dass eine gleichmäßige Leistungsverteilung erreicht wird und eine Erstellung von Leistungskapazitäten in nahezu beliebiger Größe erlaubt.

 

Wärmespeicher-Prinzip auch in allen ECH2O Wärmepumpen

Das DAIKIN Wärmespeicher-Prinzip findet auch in den kompakten Wärmepumpen-Inneneinheiten mit ECH2O-Technologie ihre Anwendung. 

Die bodenstehnden ECH2O Modelle mit integriertem 300 oder 500 Liter Wärmespeicher bieten ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip. Sie sind besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. 

Innovatives Wärmespeicherkonzept – Hygienisch, flexibel und zukunftsfähig

Alle DAIKIN Produkte mit dem ECH2O-Siegel zeichnen sich durch ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip aus. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. 

Mehr Information erhalten

DAIKIN Partner finden

Benötigen Sie Hilfe?

Mehr Information erhalten

Benötigen Sie Hilfe?

Mehr Information erhalten

DAIKIN Partner finden

Benötigen Sie Hilfe?