Zum Hauptinhalt wechseln

Bieten Sie Ihren Kunden das beste Klima

Steigern Sie Ihren Umsatz und bieten Sie Ihren Kunden das beste Klima - und das bei voller Kostenkontrolle. 

Non-Food-Einzelhandel

Non-Food-Einzelhandel

Komfort und Kosten im Griff

Kunden, die sich wohlfühlen verweilen länger in Ihrem Geschäft. Das beste Klima zu vernünftigen Energiekosten ist somit ein wesentlicher Baustein für den Erfolg Ihres Geschäfts. Mit Hilfe der DAIKIN Cloud und intelligenter Regelungen können Sie Ihre Komfortsysteme problemlos überwachen und behalten den Energieverbrauch fest im Griff.

Lebensmittel-Einzelhandel

Lebensmittel-Einzelhandel

Alles frisch

Die von Ihnen angebotenen Lebensmittel sind von genauso großer Bedeutung wie Ihre Kunden. Unsere energieeffizienten Kältetechniklösungen und unsere Technologien für die präzise Regelung von Klimatisierungssystemen sind darauf ausgerichtet, Ihrer Ware und Ihren Kunden gleichsam ein komfortables Umfeld zu bieten.

Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Geschäfts

Von energieeffizienten Systemen zum Heizen und Kühlen bis zu verlässlicher Kältetechnik; bei uns finden Sie Klimatisierungslösungen für Ihre Boutique, Ihr Einzelhandelsgeschäft oder Ihren Lebensmittelmarkt. Erfahren Sie mehr über die für Ihr Geschäft geeigneten Systeme.

Energieeffizientes Ladengeschäft
Energieeffizientes Ladengeschäft

Hohe Energieeffizienz

Jede DAIKIN Lösung ist mit innovativer, energiesparender Technologie ausgestattet.

  • Unser Kassettengerät mit Selbstreinigung erreicht eine um bis zu 50 % höhere Kosteneffizienz 
  • Nutzen Sie erneuerbare Energien mit Hilfe unserer hervorragenden Wärmerückgewinnungstechnologie
  • Biddle-Luftschleier minimieren Warm- bzw. Kaltluftverluste am Eingang und bieten Energieeinsparungen um bis zu 72 % im Vergleich zu elektrischen Geräten.
  • Mit unserem DAIKIN Cloud-Service können Sie Ihr System jederzeit von jedem Ort aus regeln und den Energieverbrauch überwachen.

Energiekosten im Griff

Mit unserem DAIKIN Cloud-Service können Sie das Klima in Ihren Ladengeschäften zu jeder Zeit von jedem Ort aus überwachen und regeln. Anhand der anwenderfreundlichen Programme und Berichte können Sie Ihre Energiekosten im Griff behalten und den Verbrauch optimieren.

bg-image

Energiekosten im Griff

Mit unserem Daikin Cloud-Service können Sie mehrere Ladengeschäfte zu jeder Zeit und von jedem Ort aus überwachen und regeln. Anhand der anwenderfreundlichen Programme und Berichte können Sie Ihre Energiekosten im Griff behalten und den Verbrauch optimieren.

Senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten

Unsere Lösungen zum Heizen und Kühlen sind auf maximale Rentabilität Ihres Geschäfts ausgerichtet. Durch die Nutzung energieeffizienter Technologien werden Sie langfristig Einsparungen verzeichnen. Da Ihr System von uns produziert, installiert und gewartet wird, können wir Ihr System optimieren und für dessen maximale Lebensdauer sorgen.

Von der Boutique bis zum Lebensmittelmarkt

Ob kleines Vorhaben oder Großprojekt, bei uns finden Sie die passenden Lösungen zum Heizen und Kühlen in Ihrem Geschäft. Definieren Sie die Größe oder den Bedarf Ihres Einzelhandelsgeschäfts und finden Sie das dazu passende System.

  • Sky Air

    • Boutiquen und kleinere Geschäfte
    • Für den Grundbedarf an Klimatisierung
    • Ideal für kleinere Räumlichkeiten
    • Jedes Gerät wird einzeln geregelt
  • VRV

    • Einzelhandel mittlerer Größe
    • Flexible Installation für Rundum-Klimatisierung
    • Ideal für Räumlichkeiten kleinerer bis mittlerer Größe
    • Geräte können einzeln und auch zentral geregelt werden
  • Lüftung und Lüftungsgeräte

    • Frischluft für alle Einzelhandelseinrichtungen
    • Ideal für mittelgroße bis sehr große Räumlichkeiten
    • Sorgt für frische und gesunde Luft
    • Integrierbar in alle DAIKIN Klimalösungen
  • Kältetechnik

    • Lebensmittelmärkte und Lebensmittel-Einzelhändler
    • Lösungen für kleinere bis große Kältetechniksysteme
    • Flexibel auslegbare Systeme für jede Art von Gebäuden
    • Enorme Einsparungen durch Wärmerückgewinnung und Invertertechnologie
  • Regelungen

    • Intelligente Regelungen für den Einzelhandel
    • Steuerung des Klimatisierungssystems von überall und zu jeder Zeit
    • Wahl zwischen Zentraler und Vor-Ort-Regelung
    • Programmieren von Zeitplänen
    • Optimieren des Energieverbrauchs
    • Problemlose Integration von Anlagen und Ausrüstungen anderer Hersteller
  • Biddle-Türluftschleier

    • Ladengeschäfte mit offenem Eingang
    • Reduziert Wärmeverluste durch die Eingangstür
    • Energieeinsparungen von bis zu 72 %
    • Erhöht die Gleichmäßigkeit des Raumklimas
  • Rooftop

    • Problemlose Installation als Paket
    • Ideal für mittelgroße Räumlichkeiten
    • Ideal für Räumlichkeiten mit nur einer Zone
bg-image

Wir sind für Sie da!

Ein gut gewartetes HVAC-System schafft Nutzen und Kontinuität. Durch Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlage wird sichergestellt, dass Ihre Verkäufe keinem Risiko ausgesetzt werden.