Zum Hauptinhalt wechseln

Warum Gewerbekälte von DAIKIN?

  • Hocheffiziente Lösungen, passgenau auf Ihre Gewerbekälteanforderungen
  • Für gewerbliche und industrielle Anwendungen
  • Durch die Übernahme der ZANOTTI Gruppe hat DAIKIN sein Produktportfolio entlang der Kühlkette weiter ausgebaut 
Daikin Energieeffizienz

Energieeffizienz

Mit Hilfe unserer Wärmerückgewinnungs- und Invertertechnologien können Sie Ihre Energiekosten enorm senken. DAIKIN Produkte haben eine bis zu 50 % höhere Energieeffizienz als vergleichbare Geräte und gehören damit zu den Spitzenlösungen in der Gewerbekälte.

Kältetechnik – kompakter Aufbau
Kältetechnik – kompakter Aufbau

Kompakter Aufbau

Durch die Integration aller Komponenten für Kältetechnik und Klimatisierung in ein kompaktes Verflüssigergerät kann die Stellfläche, die für die Außeninstallation benötigt wird, um bis zu 60 % verringert werden.

Kältetechnik – langlebiges Produkt
Kältetechnik – langlebiges Produkt

Langlebiges Produkt

DAIKIN Außengeräte werden in unseren Werken rigorosen Tests unterzogen. Aufgrund wetterbeständiger Gehäuse und zuverlässiger Technik zeichnen sich diese Geräte durch eine besondere Langlebigkeit aus - selbst unter den härtesten Wetterbedingungen.

Kältetechnik – flexible Anwendung
Kältetechnik – flexible Anwendung

Flexible Anwendung

Die DAIKIN Produkte für die Gewerbekälte können einen breiten Temperaturbereich von 10 °C bis -45 °C abdecken. Daher sind diese Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen für Kühlen und Tiefkühlen geeignet!

bg-image

Schlaues Klima für jedes Projekt

Wer sich für DAIKIN entscheidet, bekommt mehr als die passende Kombination von Innen- und Außengeräten. Um Ihnen die Realisierung einer überzeugenden Gesamtlösung für Ihre Kunden zu ermöglichen, bietet DAIKIN ein überwältigendes Produktportfolio an Kühl-, Heiz-, Lüftungs- und Gewerbekältelösungen an.

bg-image

Einhalten und Übertreffen der F-Gase-Verordnung

DAIKIN Produkte erfüllen die Vorgaben der neuesten F-Gase-Verordnung. Durch den Einsatz hochmoderner Technologien konnten wir die Gesamttreibhausbelastung (Total Equivalent Warming Impact, TEWI) unserer Geräte verringern und so höhere Energieeffizienzwerte und eine bessere CO2-Bilanz erreichen.

 

Hand in Hand in der Kälte

Zur Übernahme von Zanotti

Mit der Übernahme von Zanotti kann DAIKIN eine noch vielfältigere Produktpalette zu allen Aspekten der Kühlkette anbieten. Mit dieser erweiterten Palette können nun auch die Produktion und der Transport (auf dem Landweg) von Lebensmitteln und noch mehr Einzelhandelseinrichtungen bedient werden.

Über die Zanotti Produktpalette

Die ausgedehnte Zanotti Produktpalette für den gewerblichen Bereich erstreckt sich über kältetechnische Geräte für Restaurants, Supermärkte und Logistikzentren.

Dazu gehören auch spezielle Luftaufbereitungssysteme für das Reifen von Salamis und Käsen, die Lagerung und Veredlung von Weinen und die Kühlung von Silos für Getreide und Saatgut.

Neben der Produktpalette für den gewerblichen Bereich bietet Zanotti eine umfassende Palette an Kältetechnik für die Logistikbranche und für die Industriekälte an. Diese Anwendungen decken die Lebensmittelindustrie, Reinräume und Eisstadien ab.

Unsere gefragtesten Kältetechnik-Lösungen

ZEAS-Verflüssigergerät

  • Für Gewerbekälte
  • DC-Inverter-Verflüssigergerät
  • Um 10 % bis 35 % niedrigerer Energieverbrauch im Vergleich zu Kältegeräten ohne Inverter
  • Kleine Stellfläche und problemlose Installation im Gebäude und im Freien
  • Intelligente Optionen für die Reglung
  • Besonders leiser Betrieb durch weiterentwickelte Technik und spezielle Einstellungen

Conveni-Pack

  • Für Kühllagerung, Tiefkühllagerung und Raumheizen und -kühlen in kleinen bis großen Gewerbeeinrichtungen
  • DC-Inverter und Wärmerückgewinnung
  • Um bis zu 50 % niedrigerer Energieverbrauch im Vergleich zu Systemen ohne Inverter
  • Modularer Aufbau ergibt flexible Installationsmöglichkeiten in kleinen bis großen Gewerbeeinrichtungen
  • Besonders leiser Betrieb durch weiterentwickelte Technik und spezielle Einstellungen

Erfahren Sie mehr

Kältetechnik für jeden Gebäudetyp

Ob Betreiber eines Ladengeschäfts, Hotelmanager oder Verantwortlicher für eine Industrieanlage – unsere DAIKIN Kältetechniklösungen sorgen für die benötigte Kälte. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.