Zum Hauptinhalt wechseln

ZEAS-Verflüssigergeräte für Kältetechnik

Zuverlässige und energieeffiziente Lösungen für Kühllagerung und Tiefkühlung

bg-image

Energieeffizienz

Ausgestattet mit unserer unverwechselbaren VRV-Technologie und unserer innovativen Invertertechnologie, können Daikin ZEAS-Verflüssigergeräte im Vergleich zu herkömmlichen Kältetechniksystemen den Energieverbrauch um 10 bis 35 %verringern. In Kombination mit unserer Economiser-Technologie erreichen ZEAS-Verflüssigergeräte eine höhere Energieeffizienz und eine längere Lebensdauer als andere Geräte auf dem Markt, und dies bei einem besseren Leistungsverhalten.

bg-image

Deckt den Bedarf Ihres Gebäudes

ZEAS-Geräte werden werkseitig komplettiert geliefert und können aufgrund ihrer kleinen Stellfläche auch problemlos an Stellen mit eingeschränktem Platzangebot installiert werden. Durch den modularen Aufbau ergibt sich eine maximale Flexibilität: Außengeräte können je nach Bedarf in Blöcken oder Zeilen gruppiert oder auch um das gesamte Gebäude herum verteilt aufgestellt werden. Die bereits eingebauten Regelungen und die Funktionen für eine automatische Optimierung ermöglichen eine Plug-and-Play-Installation der ZEAS-Geräte. Mit dem besten Verhältnis von Oberfläche zu Leistung auf dem Markt sind diese Geräte zudem enorm platzsparend. Auch Ihre Nachbarn werden zufrieden sein, denn ZEAS-Geräte sind so leise im Betrieb, dass Anwohner und Nachbarn diese Geräte nicht einmal bemerken werden.

Breiter Temperaturbereich

Wenn Sie größere Kälteleistungen realisieren möchten, können Sie zwei ZEAS-Außengeräte parallel an ein und dasselbe Leitungssystem für Sauggas und Flüssigkeit anschließen. ZEAS ist in unterschiedlichen Leistungsklassen von 5 bis 40 PS verfügbar und versorgt andere Geräte wie offene Kühlregale, durch Glastüren geschlossene Tiefkühlschränke und Verdampfer mit der erforderlichen Kälteleistung.

  • Umgebungstemperaturen: -20 °C bis +43 °C
  • Verdampfungstemperaturen: -45 °C bis +10 °C
Modbus – Stets volle Kontrolle

Stets volle Kontrolle

In die Geräte integrierte, intelligente Regelungen sorgen dafür, dass diese Geräte zu jeder Zeit sicher und effizient arbeiten. Zudem können Sie diese Kältegeräte über unsere Daikin Modbus-Schnittstelle in Überwachungssysteme anderer Hersteller integrieren.