Zum Hauptinhalt wechseln

VRV – made by DAIKIN

Der Branchenstandard für vorbildliche Klimatisierung

Eine einzigartige Kombination von energieeffizienten Technologien

DAIKIN VRV-Systeme senken Ihren Energieverbrauch durch die Optimierung der saisonalen Leistung mit effizienten Innen- und Außengeräten, innovativen Technologien und intelligenten Energiemanagement-Regelungen.

    • Erfunden von DAIKIN – unsere Variable Kältemitteltechnologie passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die situativen Gegebenheiten an und erreicht im Vergleich zu anderen Lösungen eine um bis zu 28 % höhere Effizienz
    • Mit unseren unverwechselbaren selbstreinigenden Geräten erreichen Sie Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Standardkassetten und Kanalgeräten
    • Das Wärmerückgewinnungsystem nutzt die Energie für Komfortheizen und -kühlen, sowie für die Warmwasseraufbereitung deutlich effizienter
    • Präzise Mehrbereichsregelung ermöglicht Ihnen, verschiedene Etagen und Räume einzeln zu regeln und somit den Gesamtenergieverbrauch zu senken
    • Heizen und kühlen Sie Ihr Gebäude mit erneuerbarer Energie aus der Erdkruste
    • Mit DAIKIN haben Sie den besten Partner für Ihr ‚Grünes Gebäude‘ 
    • Nachhaltigkeitszertifikate wie BREEAM, LEED usw.
    VRV ErP 2021-konform

    Wirklich effizient

    • Hohe saisonale Effizienz
    • Gemessen anhand von Innengeräten in Anwendungen aus dem richtigen Leben
    Entwickelt für Ihren Komfort

    Entwickelt für Ihren Komfort

    Mit der Mehrbereichsregelung können Sie das Klima der verschiedenen Etagen und Räume genau verwalten. Die intelligenten Fußboden- und Anwesenheitssensoren richten den Luftstrom von Ihnen weg, während die variable Kältemitteltemperatur Zugluft verhindert. Entwickelt mit Technologie für flüsterleisen Betrieb läuft Ihre VRV so leise, dass Sie sie völlig vergessen werden.

    Qualitätsprodukte und Fachleute

    Qualitätsprodukte und Fachleute

    Unser Null-Fehler-Grundsatz bedeutet, dass wir jedes Gerät während der Fertigung wiederholt testen, um sicherzustellen, dass es in den kommenden Jahren perfekt läuft. Wir verfügen außerdem über das größte Support-Netzwerk, damit immer ein zertifizierter DAIKIN Techniker bereit steht um Ihnen zu helfen.

    Marktführende Regelung

    Marktführende Regelung

    Mit der DAIKIN Regelung mit Variablem Kältemittelvolumen können Sie eine Einzelregelung der verschiedenen Bereiche, Räume und Etagen realisieren.

    Verbinden Sie Ihre DAIKIN VRV mit unserem Gebäudemanagementsystem (BMS), das problemlos mit Systemen anderer Hersteller integriert werden kann. So können sie Klimatisierung, Beleuchtung, Alarme und mehr über eine einzige Anwenderoberfläche abwickeln.

    Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes

    Von energieeffizienten Heizungssystemen und Klimaanlagen bis hin zu Lüftung und Gebäudemanagement – bei uns finden Sie alle Lösungen für die Klimatisierung Ihrer Gebäude.

    • Biddle-Luftschleiers minimieren Verluste an Warm- bzw. Kaltluft durch geöffnete Türen 
    • Das einzigartige Fully Flat Kassettengerät wird bündig in die Zwischendecke eingebaut und ist so leise im Betrieb, dass es keinerlei Beeinträchtigungen verursacht
    • Kein Effizienzverlust bei sehr hohen Raumdecken, durch den Einbau einer Fußbodenheizung für die Erwärmung der Luft in Fußbodennähe
    • Immer frische und gesunde Luft, frei von Schimmelpilzen und Allergenen, durch unsere Plug-and-Play-HRV- und Lüftungsgeräte
    • Problemlose Integration von Warmwassersystemen für Küchen und Toiletten
    • Zuverlässiges IT-Infrastrukturkühlen bis zu  -20 °C für Ihre Serverräume
    Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes
    • Intelligente Sensoren lenken den Luftstrom von Personen weg und schalten das Gerät automatisch in den Energiesparmodus oder ganz aus, wenn sich keine Personen im Raum befinden
    • Intelligente Programme machen die Klimatisierung im ganzen Gebäude zum Kinderspiel und mit unserem Gebäudemanagementsystem (BMS) können alle Bereiche Ihres Gebäudes (Heizung, Kühlung, Strom, Beleuchtung, Aufzüge usw.) integriert und geregelt werden
    Kreislaufwirtschaft

    Der Kreis schließt sich: in Richtung Kreislaufwirtschaft

    Die Baureihen VRV IV+ mit Wärmerückgewinnung und VRV IV S tragen nun die Kennzeichnung „Certified Reclaimed Refrigerant Allocation“. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass diese Geräte mit aufbereitetem Kältemittel betrieben werden. Dadurch kann auf eine Neuproduktion von jährlich 150.000 kg Kältemittel verzichtet werden.

    VRV IV

    Unsere neuen VRV IV-Systeme haben den Marktstandard für Klimakomfort und Leistung angehoben. Die Einfachheit des Gesamtentwurfs bietet rasche Installation, volle Flexibilität, sowie absolute Effizienz und optimalen Komfort.

    Unsere führenden VRV-Außengeräte

    • VRV IV-Wärmerückgewinnung

      • Effizienz und Komfort der Spitzenklasse
      • Wärmerückgewinnungstechnologie realisiert mit Hilfe zurückgewonnener Energie freie Heizung und freie Warmwasserbereitung
      • Gleichzeitiges Heizen und Kühlen für maximalen Komfort
    • VRV IV-Wärmepumpe

      • Optimale Lösung für hervorragenden Komfort
      • Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten
    • Baureihe „VRV IV s“

      • Kompaktester Einzel-Ventilator, spart Platz
      • Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten
    • Baureihe VRV IV C+

      • Ausgelegt selbst für die kältesten Regionen
      • Zuverlässiges Heizen bis -25 °C ohne Kompromisse bei der Effizienz
      • Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten
    • Wassergekühlte VRV+ Baureihe

      • Ideal für Hochhäuser
      • Verbesserte CO2-Bilanz durch Verwendung von Wasser als Wärmequelle
      • Einzigartiges Prinzip „Wärmeabstrahlung von null“ sorgt für maximale Flexibilität bei der Installation
      • Ausgezeichnete Energieeffizienz ermöglicht Erreichung hoher BREEAM- und LEED-Bewertungen
    • Baureihe „VRV IV i“

      • Unsichtbare Installation hält Geräte aus dem Blickfeld
      • Einzigartige VRV-Wärmepumpe für Inneninstallation
      • Durch 2-teiliges Außengerät flexible und problemlose Installation bei allen Arten von Gebäuden

    Abgestimmt auf Ihren Innenraum

    Die breiteste Palette an Innengeräten steht zur Verfügung. Wählen Sie den besten Emitter für Ihren Raum aus.

    Vervollständigen der Lösung

    Integrierte Lüftungslösungen

    Integrierte Lüftungslösungen

    Wir sind stolz darauf, das umfassendste DX-Lüftungsprogramm auf dem Markt anbieten zu können. Von kleinen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung bis hin zu großen Lüftungsgeräten schaffen wir für alle Situationen frische, gesunde und komfortable Umgebungen. Jedes Lüftungsgerät kann in unsere VRV-Systeme als Plug-&-Play-Lösung integriert werden.

    Intelligentes Gebäudemanagement

    Intelligentes Gebäudemanagement

    Mit DAIKIN ist Gebäudemanagement so einfach wie nie zuvor. Unser vielfältiges Angebot an Regelungssystemen für die Klimatisierung, die in Ihr VRV-System integriert werden, unterstützt Sie beim effizienten und wirkungsvollen Management des Energieverbrauchs Ihres Gebäudes.

    • Mit der intuitiven Touchscreen-Regelung ist Klimatisierung so einfach wie nie zuvor
    • Das Verbinden mit dem DAIKIN Cloud Service,macht es möglich, Ihr System zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu regeln
    • Integrieren von Drittanbieter-Geräten möglich, um ein kostengünstiges Mini-Gebäudemanagementsystem zu schaffen

    Kostengünstiger Austausch

    Austausch-VRV ist eine kostengünstige Lösung, die sich ideal für den Austausch älterer, weniger effizienter Systeme eignet. Durch die weitere Verwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen sind keine Betriebsunterbrechungen notwendig.

    Einzigartige Selbstreinigungsfunktion

    Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional mit Filtern zur Selbstreinigung ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, einen noch höheren Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.

    Erfahren Sie mehr

    Entdecken Sie alle unsere Produkte