Zum Hauptinhalt wechseln

VRV IV C+

Die Wärmepumpe speziell für kaltes Klima

Hohe Heizleistung

Optimiert für Heizbetrieb mit kompromissloser Effizienz

- Auch bei harten Außenbedingungen: 100 % Heizleistung bis -15 °C dank neuem Verdichter mit Zwischengaseinspritzung
- Beste Effizienz auch bei -25 °C Außentemperatur
- 15 % bessere Heizleistung bei hoher Luftfeuchtigkeit (2°C TK / 1°C FK und RH = 83 %)
- Kürzere Abtauzeiten und kürzere Aufheizzeiten im Vergleich zur herkömmlichen VRV Wärmepumpe
- Deckt alle Wärmeanforderungen eines Gebäudes über einen einzigen Kontaktpunkt ab: genaue Temperaturregelung, Lüftung, Lüftungsgeräte und Türluftschleier
- Erfüllt VRV IV+ Standards u. a. mit diesen Technologien: variable Kältemitteltemperatur
(VRT), VRV Konfigurator, 7-Segment-Anzeige, Inverterverdichter, 4-Seiten-Wärmetauscher, kältemittelgekühlte Leiterplatte, DC-Ventilatormotor
- Bis zu 28 % erhöhte saisonale Effizienz
- Erfüllt heute schon ErP 2021 (LOT 21, Tier 2)
- Freie Kombination der Außengeräte, um die Anforderungen von Installationsraum und Effizienz zu erfüllen
- Inneninstallation möglich, dank hohem externen statischen Druck (bis zu 78,4 Pa)
- Flexible Rohrleitungen: Niveauunterschied von 30 m zwischen Innengeräten, maximale Leitungslänge: 190 m, Gesamtleitungslänge: 500 m

Hohe saisonale Effizienz

Neuer Scrollverdichter mit Zwischengas- einspritzung, optimiert für niedrige Last
- Einzigartige Gegendruckregelung: Im Teillastbetrieb wird der Druck unterhalb der Scroll-Schnecke
erhöht, um den Schadraum zu verringern und die Effizienz zu steigern.
- Einzigartige Einspritzstruktur mit Rückschlagventil: verhindert Volumenrücklauf im Niederlastbetrieb,
der bei herkömmlichen Verdichtern mit Zwischengaseinspritzung häufig auftritt
- Variable Kältemitteltemperatur mit lastabhängiger Anpassung

Hohe saisonale Effizienz
ErP-Einhaltung

Wirklich effizient

Veröffentlichte Daten sind real gemessene Werte! Alle Informationen zu den verwendeten Innengeräten zu finden auf unserer Ökodesign-Website:
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Komplette HLKK-Lösung für Ihr Gebäude

Die Baureihe VRV IV C+ ist problemlos anschließbar an eine Palette von eleganten Innengeräten, Warmwasser-Hydroboxen, Biddle-Luftschleiern und Lüftungsgeräten und ermöglicht so die Realisierung einer Komplettlösung für Ihr Gebäude. Dank der starken Leistungsmerkmale von DAIKIN VRV IV wie der Variablen Kältemitteltemperatur sorgt diese Baureihe für das perfekte Komfortklima im Gebäude.