Zum Hauptinhalt wechseln

Lüftung

Von kleinen Wärmerückgewinnungssystemen bis hin zu großflächigen Lüftungsgeräten – bei DAIKIN finden Sie eine Vielzahl von Lösungen für die Lüftung, die so konfiguriert und kombiniert werden können, daß sie die exakten Anforderungen jedes Gebäudes erfüllen - unabhängig von Nutzung oder Einsatzzweck.

Bereitstellen frischer und sauberer Luft

Die luftdichte Infrastruktur von modernen Gebäuden garantiert zwar hervorragende Isolierung und höchste Energieeffizienz, jedoch bedeutet das auch einen möglichen Mangel an Frischluft, wodurch sich wiederum Feuchtigkeit, Mikroben und Allergene ansammeln können. Die Lösung dieses Problems finden Sie unter der Vielzahl von Daikin Lüftungslösungen, die auf die effizienteste Weise für frische und saubere Luft sorgen.

Lüftungslösungen

Bei Geräten für eine optimale Lüftung genügt Daikin den höchsten Maßstäben an Energieeffizienz und Flexibilität und sorgt für die bestmögliche Raumluftqualität. Zur Erreichung sauberer Raumluft sorgt Daikin dafür, dass unsere Lüftungsprodukte nahtlos in eine Wärmepumpen-Gesamtlösung integriert sind. Das bedeutet: wir verringern die Anzahl der einzelnen Systeme und unabhängigen Lieferanten, um so ein komplettes HLK-System zu liefern.

Frische und reine Raumluft

Bei der perfekten Klimatisierung von Räumen und Gebäuden mit Hilfe unserer Lüftungssysteme sind 5 wesentliche Qualitätskriterien für die Konditionierung der Raumluft zu beachten.

  • Lüftung: sorgt für die Zufuhr von Frischluft
  • Wärmerückgewinnung: gewinnt Wärme und Feuchtigkeit aus der abgeführten Luft zurück, damit höchster Komfort und höchste Effizienz gegeben sind
  • Luftaufbereitung: Heizen oder Kühlen der zugeführten Frischluft zur Maximierung des Komforts und Minimierung der Last für das Klimatisierungssystem
  • Befeuchtung: optimiert die Balance zwischen der Feuchtigkeit der Raumluft und der Feuchtigkeit der Außenluft
  • Filterung: entfernt Staub, Schadstoffe und Gerüche aus der Luft

DAIKIN Frischluft-Portfolio

All unsere Lüftungsgeräte bieten Wärmerückgewinnung als Standardfunktion, und können bis zu 81 % der abgehenden Wärme zurückgewinnen. Bei uns finden Sie eine breite Palette von Lösungen, mit denen Sie nahezu jede Anwendung realisieren können, von Systemen mit 10 m³/h bis zu 140.000 m³/h.

Lüftung mit Wärmerückgewinnung (VAM)

  • Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
  • Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
  • Verfügbar als separates Gerät oder kombinierbar mit Sky Air- oder VRV-Systemen

Modular L (Smart)

  • Wärmerückgewinnungsgerät
  • Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
  • ESP bis zu 600 Pa
  • Verfügbar als separates Gerät oder kombinierbar mit Sky Air- oder VRV-Systemen

Lüftung mit Wärmerückgewinnung (VKM)

  • Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
  • Befeuchtung und Luftbehandlung (Vorbehandlung) der einströmenden Luft
  • Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
  • Plug-&-Play-Anschluss mit Daikin VRV-Gerät(en)

Lüftungsgeräte (AHU)

  • Anpassbare Lösung für Lüftung und Luftbehandlung, um eine maximale Regelung der Luftqualität zu erreichen
  • Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
  • Befeuchtung und Luftbehandlung der einströmenden Luft
  • Plug-&-Play-Anschluss mit Daikin Kaltwassersatz oder VRV-Gerät(en)

Dach

  • Wärmepumpe mit integrierter Lüftung
  • Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
  • Problemlose Installation als Paket

Lüftung für jeden Gebäudetyp

Egal, ob Sie Ladeninhaber oder Hotelmanager sind: unsere Daikin Lüftungsoptionen helfen Ihnen, eine frische, gesunde und komfortable Umgebung zu schaffen. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.