Zum Hauptinhalt wechseln

Lüftungsgeräte

Vorkonfigurierte Frischluftpakete
Lüften, heizen, kühlen, regeln mit vordefinierten Kombinationen. DAIKINs neue Plug-&-Play Lösung bringt Vorteile für Planer, Monteure und Endkunden. 

Lüftung ist entscheidend für Ihr Gebäude

Die Zunahme energieeffizienter Gebäudedesigns steigert den Bedarf an Lüftungssystemen. Energieeffiziente Gebäude erfordern mehr Isolierung, um Heiz- und Kühlverluste zu reduzieren. Das bedeutet, dass die Luft länger im Inneren Ihres Gebäudes verweilt und verbraucht wird. Die verbrauchte Luft erhöht das Risiko für Allergien, Restgerüche, Kondensation, Schimmel und mehr.

Energieeffizienz
Energieeffizienz

DAIKIN Lüftungsgeräte sind mit führenden Technologien und qualitativ hochwertigen Teilen ausgestattet und erreichen dadurch höchste Energieeffizienzwerte. Mit diesen Systemen können Sie Ihre Gesamtbetriebskosten senken und die CO2-Bilanz verbessern.

  • Energieeffiziente Erhöhung der Luftqualität
  • Große Produktpalette von Lüftungsgeräten
  • Hohe Qualität aller einzelnen Komponenten
  • Innovative Technologie
  • Betriebs-Effizienz und Energie-Ersparnis
  • Hervoragende Zuverlässigkeit und Leistung
  • Verschiedene Anwendungsbereiche möglich, ein schließlich Klimatisierung, Prozesskühlung in der Industrie und groß angelegte Ferwärmesysteme
Druckerei
Druckerei

Wählen Sie aus unserer Produktpalette der Standardklassen ein Lüftungsgerät aus, oder passen Sie eine Premium-Lösung an Ihr Gebäude und Ihren Bedarf an. Ohne zusätzliche Kosten können Sie die Größe des Geräts bis auf den Zentimeter genau anpassen, damit es perfekt in den dafür an den im Gebäude vorgesehenen Ort passt.

Daikin Komfort
Daikin Komfort

Lüftungssysteme bringen frische Außenluft nach innen, ziehen verbrauchte Luft ab und gleichen die Feuchtigkeitsniveaus aus. Diese Maßnahmen sind entscheidend für die Erhaltung einer komfortablen und gesunden Umgebung in Ihrem Gebäude.

DAIKIN Frischluftpaket

DAIKIN bietet 16 vorkonfigurierte Frischluftpakete an. Sie erhalten mit nur einer Bestellnummer alle bewährten Komponenten, die Sie für die Realisierung benötigen:

  • Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher
  • Verflüssigereinheit (ERQ)
  • Expansionsventil-Kit
  • Kommunikationsbox
  • BACnet-Kommunikationsmodul 

Schnell-Auslegungssoftware für Lüftungsgerät

Machen Sie sich unsere Auslegungssoftware für Lüftungsgeräte zu Nutze, und visualisieren Sie die von Ihnen selbst auf die konkreten Gegebenheiten und den konkreten Standort maßgeschneiderte Lösung.

  • Spart Ihre Zeit durch drastische Verkürzung der Auswahlzeit mit einer neuen Software-Schnittstelle
  • Vorgeladene Parameter, die im Assistenten zur Verfügung stehen, machen das Tool zu einer sehr wettbewerbsfähigen Lösung
  • Intelligenter Software-Kern trifft qualitativ hochwertige Auswahl

Unsere beliebtesten Lüftungen und Lüftungsgeräte

  • D-AHU Modular L

    • Neue dezentrale Lösung für Frischluftbehandlung
    • Voll funktionsfähiges Gerät mit Plug-&-Play-Konzept
    • Abdeckung eines breiten Luftstroms
    • Hervorragende Wahl, wenn Kompaktheit erforderlich ist
    • Hohe thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung
  • D-AHU Professional

    • „Professional“: vorkonfigurierte Größen
    • Auf die konkreten Erfordernisse des Gebäude-Layouts zugeschnitten, bis auf den letzten Zentimeter
  • D-AHU Modular R

    • Vorkonfigurierte Größen
    • Plug-and-Play-Konzept
    • Wärmerückgewinnungsrad
    • Kompaktes Design
  • D-AHU Modular P

    • Vorkonfigurierte Größen
    • Plug-and-Play-Konzept
    • Ventilator mit elektronischem Kommutator
    • Aluminium-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad
    • Kompaktes Design