Zum Hauptinhalt wechseln

Regelungstechnik leicht gemacht

Mit DAIKIN Regelungssystemen behalten Sie Energieverbrauch und Betriebskosten immer im Griff.

Rundum neu gestaltete Fernbedienung für höchste Benutzerfreundlichkeit

DAIKIN bietet vielfältige Regelungslösungen für Ihr Zuhause und für die anspruchsvollsten kommerziellen Anwendungen.

 

Entdecken Sie die DAIKIN Apps

Regeln Sie Ihr Klima von jedem beliebigen Ort aus. Verbinden Sie Ihr Gerät einfach mit einem WLAN-Netzwerk, und laden Sie die App herunter. Die App ist für iOS und Android verfügbar, und Sie können damit Thermostateinstellungen ändern, Temperaturzeitpläne einrichten und den Energieverbrauch überprüfen.

Ihr Zuhause

Mit der App „DAIKIN Online Controller“ können Sie Ihr Heizsystem oder bis zu 50 Split- und Sky Air Innengeräte regeln.

Regelungssysteme – Ihr Zuhause
Regelungssysteme – Einzelne Räume

Einzelne Räume

Anhand des interaktiven Funktionsbilds können Sie Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatoren in den einzelnen Räumen einstellen.

Zeitpläne

Erstellen Sie unterschiedliche Zeitpläne für 7 Tage, mit bis zu 6 Aktionen pro Tag und aktivieren Sie bestimmte Betriebsarten.

Regelungssysteme – Zeitpläne
Regelungssysteme – Energienutzung

Energieverbrauch

Überwachen Sie den Energieverbrauch und steigern Sie Ihre Einsparungen. Anhand verständlicher Grafiken können Sie Möglichkeiten für Einsparungen problemlos erkennen.

IF This, Then That – wenn dies, dann das

Programmieren Sie Ihre Klimaanlage passend zu den Abläufen in Ihrem Leben. Beispiel: „If“ (wenn) Sie das Haus verlassen, „then“ (dann) schaltet sich die Heizung aus.

Regelungssysteme – If This Then That

Intelligentes Gebäudemanagement

Mit DAIKIN ist Gebäudemanagement so einfach wie nie zuvor. Unser vielfältiges Angebot an Regelungssystemen für die Klimatisierung unterstützt Sie beim effizienten und wirkungsvollen Management des Energieverbrauchs Ihres Gebäudes und bei der Bereitstellung des optimalen Komforts.

 


Überwachung und Regelung mehrerer Standorte

Zentralisieren Sie Überwachung und Regelung verschiedener Klimatisierungsbereiche, indem Sie Ihren Intelligent Tablet Controller mit unserer DAIKIN Cloud verbinden.

  • Gleichzeitiges Überwachen und Bewerten mehrerer Standorte, um zu hohen Energieverbrauch zu senken
  • Verbinden mit der DAIKIN Cloud für Zugang zu Ihren Geräten zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
  • Intuitiver Touchscreen garantiert eine einfache Klimaregelung
  • Ideal für kleine bis mittelgroße Gewerbeanwendungen


Gebäudemanagementsystem

Unser intuitives Gebäudemanagementsystem (Building Management System, BMS) kann problemlos mit Systemen anderer Hersteller integriert werden. Sie können also Klimatisierung, Beleuchtung, Alarme und mehr über eine einzige Anwenderoberfläche abwickeln.

  • Überwachung des Energieverbrauchs, Optimieren der Energienutzung und Senkung der Energiekosten
  • Modularer Aufbau ermöglicht die Anpassung des intelligent Touch Managers an Größe und Erfordernisse des Gebäudes
  • Integration in unser DAIKIN i-Net für die Fernüberwachung täglich rund um die Uhr sorgt dafür, dass Ihre DAIKIN Systeme problemlos und effizient funktionieren
  • Anwenderfreundliche Werkzeuge für Trenderstellung und Analyse der Energiedaten ermöglichen Einsparungen von bis zu 15 %
  • Ideal für mittlere bis große gewerbliche Anwendungen


Systeme für Einzelregelung

Einzelregelungen ermöglichen Ihnen die unmittelbare Regelung des Raumklimas anhand anwenderfreundlicher Oberflächen und Zeitplanungsfunktionen.

  • Mit intuitiven Anwenderoberflächen ist Klimatisierung so einfach wie nie zuvor
  • Moderne Designs passen sich unauffällig in jedes Interieur ein
Daikin Cloud Service


Cloud-Regelungen

Produktübergreifende Integration (Heizung, Klimaanlage, Kaltwassersatze, Gewerbekalte, Luftungsgeräte).

  • Regelung Ihres Gebäudes, unabhängig davon, wo Sie selbst sind
  • Überwachung und Regelung mehrerer Standorte. Das modulare Konzept ermöglicht das zeitgleiche Wachsen der Cloud mit Ihren Anforderungen
  • Hilft Ihnen, Energiekosten zu senken und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu erhöhen
bg-image
BRC1H Klimaregler

Verkabelte Madoka Fernbedienung

    • Intuitive Regelung über Touch-Schaltflächen
    • Schlankes, kompaktes Design in 3 Farben, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
    • Problemloses Einrichten erweiterter Einstellungen über App oder visuelle Bedienoberfläche
    • Intuitive Touch-Bedienflächene
    iF DESIGN AWARD
    bg-image

    iCM intelligent Chiller Manager für Kühlanlagenräume

    Optimieren Sie die Leistung und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Kühlanlagenraums mit der DAIKIN Systemregelung.

    iCM hilft Ihnen, Energiekosten zu senken und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu erhöhen.

    Problemlose Integration in das Gebäudemanagement

    Für die Integration von DAIKIN Geräten in das Gebäudemanagement stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung. Über Schnittstellenprotokolle können Sie Raumklima, Komfort, Geräte und Anlagen anderer Hersteller wie Beleuchtung, Aufzüge, Sicherheitssysteme u.v.m. anhand einer einzigen Anwenderoberfläche überwachen und regeln.

    Modbus-Schnittstelle

    Modbus-Schnittstelle

    Integrieren Sie alle DAIKIN Geräte über das Modbus-Protokoll in Ihr Gebäudemanagementsystem.

    KNX-Schnittstelle

    KNX-Schnittstelle

    Integrieren Sie Split-, Sky Air- und VRV-Geräte über das KNX-Protokoll in Ihr Hausautomatisierungs- oder Gebäudemanagementsystem.

    Schnittstelle für Gebäudeverwaltung

    Schnittstelle für problemlose Verbindung zwischen DAIKIN HLKK-Systemen und Gebäudemanagementsystemen, z. B. Oracle Opera PMS

    BACnet-Schnittstelle

    Integrieren Sie VRV-Geräte, Kaltwassersätze und Lüftungsgeräte über das BACnet-Protokoll in Ihr Gebäudemanagementsystem.

    LonWorks-Schnittstelle

    Integrieren Sie VRV-Geräte und Kaltwassersätze über das LonWorks-Protokoll in Ihr Gebäudemanagementsystem.

    Intelligente Regelungen für jede Art von Gebäuden

    Ob Wohnungseigentümer, Betreiber eines Ladengeschäfts oder Hotelmanager – bei DAIKIN finden Sie Regelungslösungen, mit denen Sie die Gebäudeklimatisierung im Griff haben. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns indem Sie den Gebäudetyp auswählen.

    Die Online Controller-App herunterladen