Zum Hauptinhalt wechseln

intelligent Touch Manager

Überwachen und regeln Sie das gesamte Gebäude auf effiziente Weise von einer einzigen, zentralen Anwenderoberfläche aus über unser Daikin Gebäudemanagementsystem BMS.

Anwenderfreundlich

Anhand der anwenderfreundlichen Oberfläche können Sie die Klimatisierung Ihrer Gebäude auf optimalen Komfort einregeln, und dies zu jeder Zeit und von jedem Ort aus

Intelligentes Energiemanagement

Überwachen des Energieverbrauchs und Erkennen von Energieverschwendung

Integration von Systemen anderer Hersteller

Integration des Klimatisierungssystems mit Beleuchtung, Alarmen, Sensoren, Aufzügen u.v.m.

Flexible Überwachung und Regelung vieler Geräte

Verbinden und Überwachen und Regeln von bis zu 512 Daikin Geräten als ein einziges System und Kombinieren einer unbegrenzten Anzahl von Systemen über unsere Web-Schnittstelle

Managen des gesamten Gebäudes anhand einer einzigen Anwenderoberfläche

Unser intelligent Touch Manager fasst alle Ihre Klimatisierungsgeräte zu einem einzigen System zusammen. Überwachen und regeln Sie Heizen, Kühlen, Warmwasser, Lüftung, Luftreinigung, Kältetechnik und Luftschleier von ein und derselben Anwenderoberfläche aus. Die flexible Software lässt die problemlose Integration von Systemen anderer Hersteller zu und ermöglicht Ihnen so auch die Überwachung und Regelung von Beleuchtung, Alarmsystemen, Sensoren, Aufzügen und weiteren Systemen von ein und demselben System aus. Über unsere Web-Schnittstelle können Sie Ihr Gebäude via Touchscreen, Intranet oder Internet von jedem beliebigen Ort aus überwachen und regeln.

Intelligentes Energiemanagement

Planen Sie Ihre Energieausgaben, und überwachen Sie die Energienutzung ganz genau. Der intelligent Touch Manager verdeutlicht Ihnen Bereiche bzw. Geräte mit dem höchsten Energieverbrauch, und Sie können daraufhin die notwendigen Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs ergreifen. Sie können den Energieverbrauch noch weiter senken, indem Sie unsere Verriegelungsfunktion aktivieren. Durch diese Funktion werden die Geräte in Bereichen mit geöffneten Fenstern ausgeschaltet.

Infografik – Intelligentes Energiemanagement
  1. Darstellungsbereich
  2. Anzahl von Stunden mit Abweichung von der Regel
  3. Anzahl von Tagen mit Abweichung von der Regel
  4. Bezeichnung des Raums
  5. Anzahl von Stunden und Tagen mit Abweichung von der Regel
  6. Zusätzlicher Energieverbrauch
  7. Je weiter ein Raum in Richtung rechts oben dargestellt wird, desto höher ist der zusätzliche Energieverbrauch in diesem Raum.

Intelligentes Energiemanagement

Planen Sie Ihre Energieausgaben, und überwachen Sie die Energienutzung ganz genau. Der Daikin Cloud Service erstellt Benchmark-Vergleichsdaten für den Verbrauch durch VRV-Systeme, vergleicht mehrere Standorte miteinander und verdeutlicht Bereiche oder Geräte mit dem höchsten Energieverbrauch. Indem Sie den Energieverbrauch kennen, können Sie notwendige Maßnahmen für die Senkung des Energieverbrauchs ergreifen.

bg-image

Kostengünstiges BMS

Viele Gebäudemanagementsysteme BMS sind recht teuer. Unser intelligent Touch Manager realisiert ein Mini-BMS, das sich hervorragend für mittelgroße bis große Gewerbegebäude wie Hotels und Bürogebäude eignet. Mit diesem Mini-BMS können Sie alle Vorzüge eines herkömmlichen BMS genießen, dies jedoch zu einem deutlich günstigeren Preis.