Zum Hauptinhalt wechseln

Fully Flat Kassette

Preisgekröntes Design und technische Spitzenleistung

bg-image

Einzigartiges, preisgekröntes Design

Unsere Fully Flat Kassette, konzipiert in Europa für Europa, fügt sich nahtlos in Standard-Deckenmodule ein. Durch sein schlankes Design ragt dieses Gerät nur 8 mm aus der Zwischendecke heraus. Diese Kassette gewann den Universal Design Award 2014 sowie den German Design Award Special 2016. Die Fully Flat Kassette ist in den Versionen „Weiß“ und „Silber“ erhältlich und eignet sich durch ihr unauffälliges Design ideal für jedes Interieur.

Ausgelegt für Effizienz und Komfort

bg-image
bg-image

Intelligente Sensoren

Auf Wunsch sind intelligente Sensoren als Sonderzubehör erhältlich. Einer dieser Sensoren fungiert als Anwesenheitssensor, der erkennt, ob sich Personen im Raum befinden und den Luftstrom von diesen Personen weg leitet. Damit gehört kalte Zugluft der Vergangenheit an. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus versetzt oder ganz ausgeschaltet. Ein zusätzlicher Bodensensor sorgt dafür, dass kein Temperaturgefälle zwischen Fußboden und Raumdecke entsteht.

Fully Flat Kassette – Einzelregelung der Lamellen
Fully Flat Kassette – Einzelregelung der Lamellen

Einzelregelung der Lamellen

Die anhand der Fernbedienung einstellbaren Luftausblaslamellenermöglichen die Realisierung von verschiedenen Luftstrommustern. Daher kann diese Kassette auch in Raumecken, nahe an Wänden und in unregelmäßig geschnittenen Räumen installiert werden. Dieses Merkmal erweist sich bei einer Veränderung der Raumgestaltung als besonders nützlich, da das Luftstrommuster an die neuen Gegebenheiten angepasst werden kann, ohne das Gerät umsetzen zu müssen.

Fully Flat Kassettengerät – Leisebetrieb
Fully Flat Kassettengerät – Leisebetrieb

Besonders leise

Mit nur 25 dB(A) ist unsere Fully Flat Kassette die leiseste Kassette, die derzeit auf dem Markt für Gewerbeanwendungen erhältlich ist.

Zugehörige Produkte