Zum Hauptinhalt wechseln

Sky Air

Immer die passende Lösung für Shops und Gewerberäume

Saisonale Effizienz

Energieeffizient

Daikin Sky Air mit einer Saisonalen Energieeffizienzklasse von A++ für Heizen und Kühlen senkt durch innovative Technologien den Energieverbrauch deutlich.

  • VRT-Technologie (VRT steht für „Variable Refrigerant Technology“) passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die Last an
  • Selbstreinigende Geräte erreichen eine Energieeinsparung von bis zu 50 % im Vergleich zu Standard-Kassetten und Kanalgeräten
  • Wärmepumpe nutzt erneuerbare Energie zur Heizung im Winter und zur Kühlung im Sommer
Bluevolution

Bluevolution-Technologie

Sky Air ist auch in einer Version mit hervorragender CO2-Bilanz erhältlich: in Bluevolution-Technologie. Entdecken Sie unsere vollständige Bluevolution-Produktpalette, und erfahren Sie mehr über die Vorteile des Kältemittels R32.

Entwickelt für Ihren Komfort
Entwickelt für Ihren Komfort

Entwickelt für Ihren Komfort

Die Fußboden- und Anwesenheitssensoren richten den Luftstrom von Personen weg, und die Variable Kältemitteltemperatur verhindert kalte Zugluft. Mit Technologie für flüsterleisen Betrieb ausgestattete Sky Air-Systeme sind so leise, dass Sie Ihre Klimaanlage gar nicht bemerken werden.

Qualitätsprodukte

Qualitätsprodukte und Fachleute

Unser Null-Fehler-Grundsatz bedeutet, dass wir jedes Gerät während der Fertigung wiederholt testen, um sicherzustellen, dass es in den kommenden Jahren perfekt läuft. Wir verfügen außerdem über das größte Support-Netzwerk, damit immer ein zertifizierter Daikin Techniker bereit ist, Ihnen zu helfen.

Stets volle Kontrolle

Mit dem Daikin Cloud-Service können Sie Ihr System jederzeit von jedem Standort aus regeln und Ihren Energieverbrauch überwachen. Erfahren Sie mehr

Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Ladengeschäfts

  • Unsere Biddle-Torluftschleier minimieren Verluste von Warm- bzw. Kaltluft durch den Eingang und weisen Energieeinsparungen um bis zu 72 % im Vergleich zu elektrischen Geräten auf.
  • Frischluft mit Lüftungssystemen mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung genießen
  • Das Kassettengerät mit seiner einzigartigen Selbstreinigung reinigt den Filter von Staub und Schmutz. Dadurch wird eine um bis zu 50 % höhere Kosteneffizienz erreicht. Zudem verringern sich die Instanthaltungskosten deutlich.
  • Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss fügen sich nahtlos in die Inneneinrichtung ein und lassen Wandflächen frei für Regale und Schaukästen
  • Mit dem Daikin Cloud Service können Sie mehrere Standorte von einem beliebigen Standort aus verwalten
Daikin Gesamtlösung

Eine flexible Lösung

Beliebig anpassbare Systeme für kleine bis mittelgroße Gewerbeeinrichtungen.

  • Boutiquen und Geschäfte

    Erhöhen Sie die Energieeffizienz, indem Sie Ihr Sky Air an unser pflegeleichtes Daikin Roundflow Kassettengerät mit selbstreinigendem Filter anschließen.

  • Rechenzentrum

    Sky Air ist eine zuverlässige und energieeffiziente Lösung, die den anspruchsvollen Bedürfnissen von kleinen und mittleren Telekommunikationseinrichtungen, Serverräumen und Laboratorien gerecht wird.

  • Restaurants

    Erleben Sie eine Gesamtlösung, die Ihrem unterschiedlichen Kälte- und Komfortkühl- und -heizbedarf genügt.

  • Büros

    Unsere Sky Air-Lösung eignet sich ideal für kleinere Räume, mit separaten Regelungen für jedes Gerät.

Abgestimmt auf die Raumgestaltung

Die breiteste Palette an Innengeräten steht zur Verfügung. Wählen Sie den besten Emitter für Ihren Raum aus.

Ausgestattet mit innovativer Technik

Sky Air ist mit VRT-Technik (Variable Kältemitteltemperatur) ausgestattet, einer einzigartigen Technologie, bei der die Kältemitteltemperaturen intuitiv an die Witterungsbedingungen und die Lasten im Gebäude angepasst wird.

Neben der Gewissheit, dass Ihr Sky Air-System jederzeit mit höchster Effizienz läuft, sorgt die Variable Kältemitteltemperatur auch für höchsten Komfort. Dies erfolgt, indem eine höhere Luftstromtemperatur erreicht wird, was wiederum zur Aufrechterhaltung eines temperaturstabilen, zugluftfreien Raumklimas beiträgt. Bei einem solchen Umfeld werden Ihre Kunden gerne noch etwas länger in Ihrem Geschäft verweilen.

Flexible und problemlose Installation

Die Außengeräte sind kompakt aufgebaut und können problemlos an eine Wand, auf das Dach oder auf eine Terrasse installiert werden. Mit Sky Air lassen sich kostengünstige Lösungen für Neubauprojekte realisieren. Da vorhandene Rohrleitungen und Verkabelungen weiterverwendet werden können und keine Wanddurchbrüche ausgeführt werden müssen, eignet sich Sky Air zudem ideal als Austausch-Lösung für ältere, weniger effiziente Systeme.

Schnelle Installation in das Ladengeschäft

Einzigartige Selbstreinigungsfunktion

Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional mit Filtern mit Selbstreinigung ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, einen noch höheren Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.

Unsere beliebtesten Sky Air-Lösungen