Zum Hauptinhalt wechseln

R-32: Bluevolution von DAIKIN

Mit der DAIKIN Bluevolution-Baureihe wird das Kältemittel R-32 in großem Stil eingeführt. R-32 ist aktuell das energieeffizienteste Kältemittel auf dem Markt für kleinere gewerbliche Anwendungen.

Das Kältemittel der Zukunft - Willkommen zu Effizienz, Vernunft und einer zeitgemäßen Nachhaltigkeit. Mit R-32.

Kältemittel neu gedacht

Das umweltfreundliche Kältemittel R-32 ist ein Gewinn auf ganzer Linie. Daher führte DAIKIN bereits im Jahr 2013 die erste Luft-Luft-Wärmepumpe auf dem europäischen Markt ein, die mit R-32 befüllt ist. Damit bewies DAIKIN einmal mehr seinen Pioniergeist in der Entwicklung und Fertigung von Klima- und Wärmepumpensystemen.

Energieeffizienz

Mit dem Kältemittel R32 genießen Sie saisonale Effizienz bis Klasse A+++ im Heiz- und Kühlbetrieb.

bg-image
bg-image

Maximaler Komfort

Erleben Sie Komfort mit unserem zugluftfreien, intelligenten Luftstrom und nicht zu hörendem Betrieb.

bg-image
bg-image

Intelligente Regelung

Regeln Sie Ihr Klimatisierungssystem von überall – mit unserer Daikinnbsp;App oder mit unserem intelligent Tablet Controller.

Umweltverträglichkeit

Niedriges GWP von 675

Erleichterte Wiederaufbereitung und Wiederverwendung

Beste Performance im Kühl- und Heizbetrieb

Geringer Stromverbrauch

30% weniger Füllmenge

Höhere Leistungsabgabe

 

(im Vergleich zu R-410A) 

Sicher geregelt

  • R-32 gehört zur Kategorie der schwer entflammbaren Kältemittel (Klasse 2L in der Norm ISO 817:2014)
  • R-32 entzündet sich nicht, wenn die Konzentration im Raum unter der unteren Zündgrenze (0,306 kg/m³) bleibt. (Nach EN60335-2-40 und EN 378 festgelegt)
  • R-32 ist ein gering toxisches Kältemittel, es gehört zur gleichen niedrigen Toxizitätsklassifikation wie R-410A.

 

Weil es nur eine Welt gibt - gemeinsamer Einsatz für eine geringere Umweltbelastung, mit R-32

Ihre Vorteile im Umgang mit dem Einstoffkältemittel R-32

 

  • Flüssig und gasförmig nachfüllbar
  • Anschlüsse gleich wie bei R-410A
  • Betriebsdruck ähnlich wie bei R-410A
  • Viele Installationswerkzeuge passen für R-32 und R-410A
  • Unproblematischer und schneller Umstieg auf R-32

 

Die richtige Ausrüstung

 

  •  Manometer mit R-32 Skala (bei digitalen Manometern Softwareupdate möglich)
  • Kältemittelflaschen aus Eisen
  • Kältemittelflaschen-Adapter für R-32 (Linksgewinde und bis 47 bar freigegeben)
  • Lecksuchgerät R-32 kompatibel
  • Absaugstation R-32 kompatibel

 

 

 

 

Unsere gefragtesten Bluevolution-Lösungen

  • Ururu Sarara

    • Ideal für Wohnräume
    • Bietet Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung und Luftreinigung
    • Wandgerät
    • Energieeffizienzklasse A+++
    • Premium-Lösung für Klimatisierung
  • Daikin Emura

    • Ideal für Wohnräume
    • Bietet Heizung, Kühlung und Luftreinigung
    • Wandgerät
    • Energieeffizienzklasse A+++
    • International anerkannt für sein Design
  • Perfera

    • Ideal für Wohnräume
    • Bietet Heizung, Kühlung und Luftreinigung
    • Wandgerät
    • Energieeffizienzklasse A+++ – Entwickelt in Europa für Europa
  • Baureihe Sky Air A

    • Ideal für kleinere gewerbliche Räume
    • Bietet den geringsten Umwelteinfluss
    • Energieeffizienzklasse A++
  • Stylish

    • Preisgekröntes Design, verfügbar in 3 Farbvarianten: kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
    • Stylish ist „immer für Sie da“, über Smartphone oder anhand der Infrarot-Fernbedienung
    • Im eigenen Hause entwickelte Daikin Technologie sorgt für optimales Betriebsverhalten und höchste Zuverlässigkeit
  • Optimised Heating 4

    • Hohe Heizleistungen für kälteres Klima
    • Energieeffizienzklassen bis A+++
    • Zuverlässig und einfach zu regeln
    • Neue Feuerstellen-Logik
    • Problemlose und schnelle Installation
  • Sensira

    • Effizienz bis zu A++
    • Revolutionäres Kältemittel R32
    • Energieeinsparungen, geringeres Risiko eines Geräteausfalls und leiserer Betrieb
    • Kann über den Daikin Online Controller verwaltet werden
  • EWAT-B Chiller Series

    • Erster luftgekühlter Kaltwassersatz mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32
    • Effizienz der Spitzenklasse
    • Breiter Leistungsbereich
    • Umfangreiche Zubehörlisten

Ideal für Systemaufrüstungen

Unsere Bluevolution-Palette ist eine kostengünstige Lösung für Neubauten und ein idealer Ersatz für ältere, weniger effiziente Systeme, denn vorhandene Rohrleitungen und Verkabelungen werden weiter verwendet und keine Wände müssen aufgeschnitten werden.

Bluevolution für jeden Gebäudetyp

Ob Wohnungseigentümer, Betreiber eines Ladengeschäfts oder Hotelmanager – in unserer Daikin Bluevolution-Palette finden Sie Lösungen für Heizen und Kühlen, die genau den konkreten Erfordernissen genügen. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

F-Gase-Verordnung & Phase Down

Um die Umweltauswirkungen der Klima- und Kältebranche zu reduzieren, hat die EU-Kommission im Jahr 2014 die Verordnung über fluorierte Treibhausgase (F-Gase-Verordnung 517/2014) beschlossen. Da die F-Gas-Verordnung eine stufenweise Reduktion der CO2-Äquivalente vorschreibt, bleibt es dem Markt überlassen, an welchen Stellschrauben er zuerst dreht, um die Ziele zu erreichen. Auf Grund ihrer Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit werden synthetische Kältemittel in zahlreichen Anwendungen weiterhin benötigt und zum Einsatz kommen.

Die Regelung beinhaltet mehrere Maßnahmenpakete:

1. Phase Down, d.h. eine stufenweise Reduktion der Kältemittel bezogen auf das CO2-Äquivalent

2. Quotierung

3. Verwendungsbeschränkung

4. Dichtheitskontrollen und erweiterte Betreiberpflichten Kältemittel mit hohem GWP wirken sich daher stärker auf die langfristige Verfügbarkeit aus, als Kältemittel mit geringem GWP.