Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN Emura

Japanische Ingenieurskunst trifft europäisches Design - eine Kombination, die nicht nur auf den ersten Blick begeistert. Unter den edlen, in Matt gehaltenen Oberflächen überzeugen klare Fakten: eine hohe saisonaleEffizienz dank neuer Energiesparfunktionen und optimaler Komfort durch den Bewegungssensor.

Ihre Klima-Gesamtlösung

Heizen, Kühlen und Luftreinigung mit einem einzigen Gerät.

Heizen

Innovative Technologien senken den Energieverbrauch. So sparen Sie Energiekosten.

Kühlen

Invertertechnologie optimiert den Kühlvorgang, und spart Energie.

Luftreinigung

Der DAIKIN Emura Luftreinigungsfilter erfasst mikroskopisch kleine Staubpartikel, Allergene und Gerüche und entfernt sie aus der Luft. So haben Sie immer gesunde und saubere Luft im Raum.

bg-image

Entwickelt in Europa, für Europa

Mit seinem modernen und ansprechende Design ist die DAIKIN Emura das bestaussehende Klimagerät auf dem Markt. Die für Ihr Design international anerkannte DAIKIN Emura steht in den Farben Weiß und Silber zur Verfügung und fügt sich so in jedes Interieur ein.

Preisgekröntes Design

Preisgekröntes Design – Daikin Emura
bg-image

Energieeffizienz

  • Heizbetrieb mit 80 % erneuerbarer Energie, aus der Luft extrahiert, und mit 20 % Elektroenergie
  • Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • Intelligente Steuerung und Energiespareinstellungen vermeiden unnötigen Verbrauch
  • Erhältlich in Bluevolution-Technologie, dadurch noch umweltfreundlicher und energieeffizienter
Sensor „Intelligent Eye“
Sensor „Intelligent Eye“

Technik für Ihren Komfort

Der 2-Zonen-Bewegungssensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und optimiert den Luftstrom. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet.

Luftreinigung
Luftreinigung

Eine saubere und gesunde Atmosphäre

Der technisch hochentwickelte Geruchsfilter mit Titanapatit in der DAIKIN Emura entfernt Staubpartikel und Gerüche aus der Luft.

Der einzigartige Allergen- und Luftreinigungsfilter aus Silber erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben zu 99 %.

Multi-Anschluss

Für einen einzelnen oder mehrere Räume, die Wahl liegt bei Ihnen

Bei Daikin Multi-Systemen können bis zu 5 Innengeräte an 1 Außengerät angeschlossen werden. Jedes Innengerät kann jeweils einzeln geregelt werden.

bg-image

Stets volle Kontrolle

Laden Sie einfach die DAIKIN Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihre DAIKIN Emura mit Ihrem WLAN, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.

Zugehörige Produkte