Zum Hauptinhalt wechseln

Luft-Luft-Wärmepumpe

Von erneuerbarer Energie gespeiste Systeme und Hybrid-Lösungen für Heizen und Kühlen Ihres Zuhauses

bg-image

Für jedes Zuhause

Ob Sie Ihr Zuhause sanieren oder ein neues Zuhause bauen möchten, eine DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpe stellt eine gute Lösung für Heizen und Kühlen dar. Unsere Luft-Luft-Wärmepumpen sind problemlos zu installieren und eignen sich ideal für den Austausch eines veralteten, mit Elektroenergie betriebenen Systems. Diese flexiblen Geräte passen in jeden Grundriss, und die Einordnung in die Energieeffizienzklasse A+++ genügt allen Anforderungen an ein grünes Gebäude.

Gespeist aus erneuerbarer Energie

Unsere zu 80 % aus erneuerbarer Energie gespeisten Luft-Luft-Wärmepumpen heizen und kühlen Ihr Zuhause mit einer Energieeffizienzklasse A+++, der höchsten Energieeffizienzklasse auf dem Markt.

Ausgestattet mit DAIKIN Invertertechnologie

Beim DAIKIN Inverter handelt es sich um eine Energiespartechnologie zur Regelung der Motordrehzahl auf die tatsächlich zu bewältigenden Lasten. Dadurch kann der Energieverbrauch um bis zu 30 % gesenkt werden. Statt zusätzliche Energie für häufige Anlauf- und Stoppvorgänge aufzuwenden, wird durch den Inverter die Drehzahl des Motors so angepasst, dass der Kompressor durchgängig und so über lange Sicht effizienter in Betrieb ist.

 

Ausgestattet mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie

Auswahl an Designs, passend zum Interieur

bg-image

Wandgerät Stylish

Dieses elegante Stylish Gerät passt sich in jedes Interieur ein und vereint ausgezeichnetes Design und modernste Technologie zu einer Gesamtlösung für die Klimatisierung von Räumen.

Flexible Kombinationen passen in jedes Zuhause

Ob Sie nach einer Lösung für einen einzelnen Raum oder nach einem System für Ihr gesamtes Zuhause suchen, bei uns finden Sie ein zu Ihrem Bedarf passendes System.

Split-System

  • An 1 Außengerät ist 1 Innengerät angeschlossen
  • Für Heizen und Kühlen von 1 Raum
  • Problemlose Installation

Multi-Split-System

  • An 1 Außengerät sind bis zu 5 Innengeräte angeschlossen
  • Für Heizen und Kühlen von bis zu 5 verschiedenen Räumen
  • Individuelle Regelung in den einzelnen Räumen

Unsere beliebtesten Luft-Luft-Wärmepumpen

  • Ururu Sarara

    • Premium-Lösung für Heizen, Kühlen, Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung und Luftreinigung
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)
  • Stylish

    • Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 3 Farbvarianten: kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
    • Wandgerät: Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • DAIKIN Emura

    • Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 2 Farbvarianten: mit einem Äußeren in Weiß oder apartem Silber
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Perfera

    • Für Heizen und Kühlen
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss

    • Für Heizen und Kühlen
    • Nahtlos in die Decke eingelassen, sodass lediglich die Luftgitter sichtbar sind
    • Mehrbereichsbetrieb mit Deckeneinbaugeräten für Kanalanschluss ermöglicht das Heizen bzw. Kühlen mehrerer Räume mit einem einzigen Außengerät
    • Noch höhere Energieeffizienz durch einzigartigen Filter mit Selbstreinigung
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)