Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN Stylish

Drei verschiedene Farben zur Auswahl (Weiß, Silber und Blackwood)

Dezentes, platzsparendes Design mit abgerundeten Kanten

Platzsparendstes Gerät auf dem Markt

Zwei unterschiedliche Luftstromprofile für Heizen und Kühlen vermeiden Zugluft und sorgen für stabilere, komfortablere Raumtemperaturen.

Gründe für DAIKIN Stylish

Design trifft Komfort

Dieses elegante Stylish Gerät passt sich in jedes Interieur ein und vereint ausgezeichnetes Design und modernste Technologie zu einer preisgekrönten Lösung für die Klimatisierung von Räumen.

Erfahren Sie mehr

Premium-Lösung für Klimatisierung

Mit Stylish präsentiert DAIKIN ein innovatives Produkt, das mit seiner ausgewogenen Kombination aus Funktionalität und Ästhetik zu jedem Interieur passt.

Erfahren Sie mehr

Technologien

Die für dieses innovative Wandgerät entwickelte DAIKIN Technologie sorgt für optimales Betriebsverhalten und höchste Zuverlässigkeit.

Erfahren Sie mehr

Intelligente Klimatisierung

Stylish ist „immer für Sie da“, über Smartphone oder anhand der Infrarot-Fernbedienung.

Erfahren Sie mehr
bg-image

Preisgekröntes Design

Wie die Vorgängermodelle DAIKIN Emura und Ururu Sarara wurde auch die neue Stylish mit dem Good Design Award für ihre innovative Optik und Funktionalität ausgezeichnet.

Inspiriert von zahlreichen Vorgängermodellen, wie der DAIKIN Emura und der Ururu Sarara, wurde die neue DAIKIN Stylish mit zahlreichen Awards für ihre innovative Optik und Funktionalität ausgezeichnet. Diese Awards berücksichtigten unter anderem auch, wie die DAIKIN Stylish neue Standards zu setzen vermag, besonders was Komfort und Effizienz betrifft.

Verfügbar in 4 Farbvarianten: Weiß, Silber, Schwarz und Schwarzholz

Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur

– NEU – mattschwarze Farbe

Technologie trifft Design

Elegantes Design

  • Kunden können aus drei verschiedenen Farbvarianten wählen (Weiß, Silber und Schwarzholz)
  • Abrundung der Ecken ergibt ein unauffälliges und platzsparendes Design
  • Mit seinen schlanken Abmessungen eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt
  • Einfaches Bedienfeld in abwechslungsreicher Textur und Farbe fügt sich problemlos in jede Raumgestaltung ein

Intelligentes und effizientes Design

  • Optimales Betriebsverhalten dank intelligenter Sensoren
  • Coanda-Effekt sorgt für optimale Temperaturverteilung im Raum
  • Weiterentwickelter Ventilator vereint hohe Wirksamkeit mit niedrigen Geräuschpegeln
  • Moderne Technologie für noch höheren Komfort und noch höhere Energieeffizienz

Ein genauerer Blick ins Innere von Stylish

Der Coanda-Effekt

Der bereits im Ururu Sarara genutzte Coanda-Effekt optimiert den Luftstrom und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.

Geregelte Luftfeuchtigkeit

Durch die Veränderung einiger Einstellungen passt Stylish den Ventilator und den Verdichter automatisch auf die optimale Balance zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum an.

Stabile Raumtemperaturen

Stylish misst die Oberflächentemperaturen in einem Raum mit Hilfe eines intelligenten Wärmesensors, der die Oberflächen im Raum in 64 Quadrate unterteilt. Nachdem dieser Rastersensor die Temperaturverteilung im Raum ermittelt hat, wird die Luft gleichmäßig im Raum verteilt und dann auf ein Luftstrommuster umgeschaltet, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

Besonders leise

Stylish ist mit einem neu entwickelten Ventilator ausgestattet, der für den optimalen Luftstrom sorgt, und dies mit noch höherer Effizienz bei gleichzeitig noch niedrigeren Schallpegeln. Dieser neu gestaltete Ventilator zeichnet sich durch eine Energieeffizienz der Spitzenklasse aus und weist einen enorm niedrigen Schallpegel auf. Der Ventilator ist für die Anwesenden im Raum so gut wie nicht zu hören.

Frischluft

Frische, saubere Luft

Stylish sorgt mit der DAIKIN Flash Streamer-Technologie, für beste Raumluft, indem das gesundheitsfördernde System Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft entfernt.

bg-image

Intelligente Klimaregelung, egal wo Sie sich befinden

Über Ihr Smartphone ist Ihr Stylish immer für Sie da. Binden Sie Ihr Stylish einfach in Ihr WLAN ein, laden Sie die DAIKIN Online-Regler App herunter, und schon können Sie das für Sie perfekte Raumklima gestalten.