Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN Ururu Sarara

Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++ bei der Klimatisierung und mit Regelung der Luftfeuchtigkeit die beste Klimaanlage auf dem Markt

Das Fundament für perfektes Klima
Das Fundament für perfektes Klima

Das Fundament für perfektes Klima

Schnelles und wirkungsvolles Heizen und Kühlen der Räume.

Die Temperatur allein ist kein Maß für Wohlbefinden.
Die Temperatur allein ist kein Maß für Wohlbefinden.

Die Temperatur allein ist kein Maß für Wohlbefinden.

Ururu-Befeuchtung
In der Luft ist von Natur aus Feuchtigkeit enthalten. Das intelligente Befeuchtungssystem entzieht der Außenluft die genau richtige Menge an Feuchtigkeit und befeuchtet mit dieser Feuchtigkeit die Raumluft. Auf diese Weise wird unangenehm trockene Luft im Raum vermieden.

Sarara-Entfeuchtung
Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann die Raumluft wärmer empfunden werden, als sie tatsächlich ist. Das intelligente Ururu Sarara Entfeuchtungssystem entzieht der Raumluft automatisch unerwünscht hohe Feuchtigkeit, ohne die gewünschte Raumtemperatur abzusenken.

Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern
Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern

Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern

Bringen Sie frische, klimatisierte Luft in den Raum. Mit seiner enormen Lüftungsleistung kann Ururu Sarara einen Raum mit einer Größe von 26 m2 in weniger als 2 Stunden komplett mit Frischluft füllen.

Saubere, allergenfreie Luft durch Daikin Flash Streamer-Technologie
Saubere, allergenfreie Luft durch Daikin Flash Streamer-Technologie

Saubere, allergenfreie Luft durch Daikin Flash Streamer-Technologie

Vor dem Einblasen der Luft in den Raum filtert unsere DAIKIN Flash Streamer-Technologie Staub, Pollen und Gerüche aus der Luft.

Die Lösung mit der höchsten Energieeffizienz

Die Lösung mit der höchsten Energieeffizienz

  • Erhältlich in Bluevolution-Technologie, und damit noch umweltfreundlicher
  • Gespeist zu 80 % aus erneuerbarer Energie
  • Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • 3-Zonen-Sensor „Intelligent Eye“ und ECONO-Modus vermeiden unnützen Verbrauch
  • Filter mit Selbstreinigungsfunktion senkt den Energieverbrauch um 25 %
bg-image

Stets volle Kontrolle

Laden Sie einfach die DAIKIN Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihr Ururu Sarara mit Ihrem WLAN, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.

Technik für Ihren Komfort

Der 3-Zonen-Bewegungssensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und richtet den Luftstrom optimal aus. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet.

Harmonisiert mit jedem Interieur

Zuverlässiger Luftfilter sorgt für höchste Effizienz und höchsten Komfort
Zuverlässiger Luftfilter sorgt für höchste Effizienz und höchsten Komfort

Zuverlässiger Luftfilter sorgt für höchste Effizienz und höchsten Komfort

Der Filter mit Selbstreinigung im Ururu Sarara reinigt sich täglich selbst. Dadurch verringert sich der Energieverbrauch um 25 %, und die Wirtschaftlichkeit dieses Geräts steigert sich enorm.

Ausgelegt auf Ruhe und Frieden
Ausgelegt auf Ruhe und Frieden

Ausgelegt auf Ruhe und Frieden

Mit einem äußerst niedrigen Schallpegel von 19 dB(A) werden Sie dieses Gerät kaum hören.

Red Dot Design Award 2013
Red Dot Design Award 2013

Red Dot Design Award 2013

Das vom japanischen Faltfächer „Ogi“ inspirierte Ururu Sarara hat den Red Dot Design Award 2013 in der Kategorie „Klimaanlage“ gewonnen.

Zugehörige Produkte