Zum Hauptinhalt wechseln

Multisplit

Weniger ist mehr.

Gründe für Multisplit

Kühlen oder Heizen mehrerer Räume mit einem Außengerät

Dezent

Multisplit ist ein robustes System, das für ein angenehmes Raumklima sorgt, und im täglichen Betrieb leise und unauffällig ist.

Erfahren Sie mehr

Geringer Wartungsaufwand

Multisplit erfordert weniger Wartung und ist einfacher zu installieren als mehrere Split-Außengeräte.

Erfahren Sie mehr

Zukunftssicher

Das Gerät nutzt modernste Technologien und ein umweltfreundliches Kältemittel, um weniger Energie zu verbrauchen und diese effizienter zu nutzen.

Erfahren Sie mehr

Flexibel

Kompatibel mit einer Vielzahl von Innengeräten, problemlose Installation und flexible Planung bedeuten, dass Multisplit ein Gerät ist, das sich an Ihr Zuhause und Ihren Lebensstil anpassen kann.

Erfahren Sie mehr

Fünf-in-Einem

Sie können bis zu fünf Innengeräte – aus beliebigen Produktpaletten oder in beliebigem Stil – an ein Multisplit-Außengerät anschließen.

Passt zu Ihrem Lebensstil

Ganz gleich, ob Sie nur einen kleinen Außenbereich haben oder eine Vielzahl von Innengeräten anschließen, Multisplit ist die ideale Lösung, die an alle Anforderungen und Vorlieben der Klimatisierung angepasst werden kann.

  • Anschluss von bis zu fünf Innengeräten in verschiedenen Räumen
  • Ändern und Hinzufügen weiterer Geräte zu jeder Zeit
  • Installieren von Multisplit an eine Wand, auf ein Dach oder eine Terrasse
  • Planen und Ändern der Klimatisierung in jedem Raum mit dem Daikin Online Controller

Umweltbewusstsein

bg-image

Wir sind stets bestrebt, modernste Technologien einzusetzen, um die Umwelt- und Energieprobleme von HLK-Produkten zu lösen. Deshalb arbeitet Multisplit mit dem schadstoffarmen Kältemittel R32 und einem Swingverdichter, um die Umweltbelastung um 68 % zu reduzieren.

Bis zu A++ im Heizbetrieb

Bis zu A++ im Heizbetrieb

Bis zu A+++ im Kühlbetrieb

Bis zu A+++ im Kühlbetrieb

Weniger sichtbar, weniger Lärm

bg-image

Multisplit ist ein langlebiges und dennoch kompaktes Gerät mit weniger Kabeln und Rohrleitungen, dadurch wird es zu einer ausgezeichneten Option für diejenigen, die wenig Platz im Freien zur Verfügung haben. Das niedrige Betriebsgeräusch des Geräts stellt sicher, dass es im Alltag nicht stört und auch keine Lärmbelästigung im Freien ist.

bg-image

Einfache Regelung

Über Ihr Smartphone ist Ihr Multisystem „immer für Sie da“. Binden Sie Ihr Stylish einfach in Ihr WLAN ein, laden Sie die Daikin Online-Regler App herunter, und schon können Sie das für Sie perfekte Raumklima gestalten. 

Einfache Regelung

Über Ihr Smartphone ist Ihr Multisystem „immer für Sie da“. Binden Sie Ihr Stylish einfach in Ihr WLAN ein, laden Sie die Daikin Online-Regler App herunter, und schon können Sie das für Sie perfekte Raumklima gestalten.