Zum Hauptinhalt wechseln

Komfort kombiniert mit Intelligenz: FTXM-M

Die intelligente, sichere und nachhaltige Klimatisierungslösung zum Heizen und Kühlen, und für die Luftreinigung.

bg-image

Energieeffizienz

  • Erhältlich in Bluevolution-Technologie, und damit noch umweltfreundlicher
  • Gespeist zu 80 % aus erneuerbarer Energie aus der Luft
  • Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • 2-Zonen-Sensor „Intelligent Eye“ und ECONO-Modus vermeiden unnützen Verbrauch
    A++
    bg-image

    Stets volle Kontrolle

    Von nun an wird das Perfera anhand des serienmäßigen DAIKIN Online Controllers bedient.

    Laden Sie einfach die DAIKIN Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihr Perfera mit Wi-Fi, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.

    Sensor „Intelligent Eye“
    Sensor „Intelligent Eye“

    Technik für Ihren Komfort

    Der 2-Zonen-Bewegungssensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und richtet den Luftstrom optimal aus. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet.

    Besonders leise
    Besonders leise

    Optimaler Komfort

    Jedes einzelne System wird so ausgelegt, dass Sie schon bald vergessen werden, dass dieses System überhaupt da ist. Flüsterleise DAIKIN Lösungen mit ihren intelligenten Regelungsmöglichkeiten werden schon bald zum angenehmsten Mitbewohner, den Sie jemals erleben werden …

    Multi-Anschluss
    Perfera Multi

    Für einen oder mehrere Räume, die Wahl liegt bei Ihnen

    Bei DAIKIN Multi-Systemen können bis zu 5 Innengeräte an 1 Außengerät angeschlossen werden. Jedes Innengerät kann jeweils individuell geregelt werden.

    • Komfortable Klimatisierung

      Wärmepumpen gewinnen in einem energiesparsamen Prozess die für das Heizen Ihres Zuhauses benötigte Wärmeenergie aus der Außenluft.

    • Energetisch günstige Klimatisierung

      Gespeist aus erneuerbaren Energiequellen und ausgestattet mit DAIKIN Invertertechnologie, verschlingt die Klimatisierung nun nicht mehr Unmengen von Energie.

    • Saubere und gesunde Luft

      Der DAIKIN Flash Streamer entfernt Staubpartikel, Allergene und Gerüche aus der Luft. So haben Sie immer gesunde und saubere Luft im Raum.