- Maximaler Komfort
- Hohe Effizienz
- Flexible Lösungen
Intelligente Technologien sorgen für ein komfortables Klima
Durch den 360°-Luftstrom gehören kalte Zugluft und ungleichmäßige Luftverteilung der Vergangenheit an. Der Intelligent Eye-Anwesenheitssensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden und leitet den Luftstrom von diesen Personen weg. Zudem sorgen Fußbodensensoren für eine gleichmäßige Temperatur vom Fußboden bis zur Raumdecke.
Höhere Energieeffizienz ergibt höhere Einsparungen
Unser Roundflow Kassettengerät ist mit einer einzigartigen Zierblende mit Selbstreinigung ausgestattet. Dadurch sinken die Instanthaltungskosten, und es werden im Vergleich zu herkömmlichen Kassettengeräten Energieeinsparungen von bis zu 50 % realisiert. Wenn der Intelligent Eye-Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, schaltet er das Kassettengerät automatisch in den Energiesparmodus um oder ganz aus. Dadurch können Energieeinsparungen von bis zu 27 % erreicht werden.
Flexibles Design passt in jeden Raum
Das Roundflow Kassettengerät mit seiner extrem niedrigen Einbauhöhe kann bündig in die Raumdecke eingepasst werden. Das flexibel nutzbare Gerät kann auch auf 2-seitigen, 3-seitigen bzw. 4-seitigen Luftaustritt eingestellt werden. Dadurch ist auch eine Installation in die Raumecke, nahe an eine Wand und in unregelmäßig geschnittenen Räume möglich.
Problemlose Instanthaltung
Unsere mit einem speziellen Filter mit Selbstreinigungsfunktion ausgestatteten Roundflow Kassettengeräte zeichnen sich durch ein über lange Zeit gleichbleibendes Betriebsverhalten und eine um bis zu 50 % höhere Energieeffizienz aus. Der bei der täglichen automatischen Selbstreinigung erfasste Staub wird in einem Staubkasten mit einem für 12 Monate ausreichenden Fassungsvermögen gesammelt.
Keine Leiter und kein Techniker für die Reinigung. Zur Leerung des Staubkastens brauchen Sie lediglich einen ganz normalen Staubsauger an den Staubkasten anzusetzen.
Reale Einsparungen
Wolverhampton, GB
Nach der Installation von Kassettengerät mit Selbstreinigung konnte dieses Ladengeschäft einen im Vergleich zur vorherigen Installation mit Standard-Geräten um 50 % niedrigeren Energieverbrauch verzeichnen.
Technik für Ihren Komfort
Der als Anwesenheitssensor fungierende Intelligent Eye-Sensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und richtet den Luftstrom von diesen Personen weg. Damit gehört kalte Zugluft der Vergangenheit an. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus oder ganz ausgeschaltet. Zusätzliche Fußbodensensoren sorgen dafür, dass kein Temperaturgefälle zwischen Fußboden und Raumdecke entsteht.
Ausgeglichene Luftströme
Der 360°-Betrieb sorgt für eine perfekt gleichmäßige Verteilung der Luft in den Raum und verhindert gleichzeitig das Auftreten von „toten“ Ecken. Die automatische Vertikal-Schwenkvorrichtung verteilt die Luft gleichmäßig im Raum und hält Temperaturschwankungen auf einem Minimum. Das führt zu weniger EIN/AUS-Zyklen und dies wiederum zu einem niedrigeren Energieverbrauch und somit zu niedrigeren Kosten.
Breiteste Palette an Zierblenden auf dem Markt
Das Roundflow Kassettengerät ist in Weiß oder in Schwarz erhältlich und kann so in jede erdenkliche Innenausstattung eingepasst werden.
7 verschiedene Zierblenden in Versionen „Designer“, „Selbstreinigung“ und „Standard“ erfüllen alle erdenklichen Anforderungen – von normalen bis besonders staubigen Umgebungen.
- Designer-Zierblenden
- Selbstreinigende Blenden
- Standard-Blenden
Designer-Zierblende in Weiß oder Schwarz
› Neue Produktlinie von Designer-Zierblenden verbergen Luftansauggitter und bieten so ein schickeres Äußeres
› Mit Luftausblasung von 360°, breiten Lamellen und, auf Wunsch, mit intelligenten Sensoren
Selbstreinigende Blenden in Weiß oder Schwarz
› Das unverwechselbare Daikin Zwischendeckengerät mit Selbstreinigung, breiten Lamellen und, auf Wunsch, mit intelligenten Sensoren
› Geräteblende mit feinmaschigem Filter für besonders staubbelastete Umgebungen (z. B. Bekleidungs- oder Bücherläden)
Standard-Blenden in Weiß oder Schwarz
› Das unverwechselbare Daikin Zwischendeckengerät mit Luftausblasung von 360°, breiten Lamellen und, auf Wunsch, mit intelligenten Sensoren
Zugehörige Produkte
Erfahren Sie mehr
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB