Zum Hauptinhalt wechseln

Modernisieren Sie Ihr Gebäude mit DAIKIN

Der Austausch eines veralteten Systems für Heizen, Kühlen und/oder Warmwasser ist der perfekte Zeitpunkt für eine Verbesserung der Umweltbilanz durch den Umstieg auf eine umweltfreundliche, energieeffiziente Lösung. 

Die richtige Lösung für Ihr Gebäude

Ob Sie Geschäftsinhaber oder Hausbesitzer sind, es ist wichtig sicherzustellen, dass Ihre HVAC-R-Anlage auf einem aktuellen Stand ist und mit voller Leistung arbeitet. Von der Einhaltung neuer Regelungen bis hin zur Integration der neuesten energieeffizienten Technologien – wir können Ihre Geräte aufrüsten, um ihre Zuverlässigkeit zu verbessern und die Kosten langfristig zu senken.

1. Wiederverwenden von Kondensatableitungen

Haltbare PVC-Rohrleitungen können einfach wiederverwendet werden. Nur Durchflusstests sind erforderlich.

2. Wiederverwenden von Kältemittelleitungen

Leitungen für R22 sind dank des niedrigeren Betriebsdrucks auch für VRV-Q zulässig.

3. Wiederverwenden von Kältemittel-Abzweigleitungen

Keine Einschränkungen beim Aufrüsten von einem DAIKIN VRV-System. Andere VRF-Systeme erfordern Abzweigleitungen, die Drücken bis zu 3,3 MPa widerstehen.

4. Wiederverwenden der Verdrahtung der Fernbedienung

Wiederverwenden der Verdrahtung beim Aufrüsten von einem DAIKIN VRV-System. In anderen Fällen hängt dies vom Kabeltyp ab.

5. Wiederverwendung der Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät

Wiederverwenden der Verdrahtung beim Aufrüsten von einem DAIKIN VRV-System. In anderen Fällen hängt dies vom Kabeltyp ab.

6. Innengeräte

Innengeräte müssen ausgetauscht werden.

7. Außengeräte

Außengeräte müssen ausgetauscht werden.

  • Keine Unterbrechungen täglicher Betriebsabläufe

    • Bereits vorhandene Komponenten können mit Ersatztechnologien kombiniert werden
    • Projekte werden am Wochenende durchgeführt, um eine Unterbrechung der Geschäftsabläufe zu vermeiden
  • Gelassenheit

    • Ihre Anlage entspricht den neuesten Energievorschriften
    • Mögliche Ausfälle veralteter Geräten werden vermieden
    • Geschäftsabläufe bleiben nahtlos erhalten
  • Niedrigere Kosten

    • Einfache Aufrüstungen vermeiden teure und störende Renovierungen
    • Keine Unterbrechungen der betrieblichen Aktivitäten und keine Kosten für Umzug und Neugestaltung
  • Austausch von Dritthersteller-Systemen

    • Wir können Anlagen von anderen Herstellern durch unsere hocheffiziente und flexible Technologie ersetzen

Austauschlösungen für Hauseigentümer

Mit unseren Austauschlösungen können Hauseigentümer ihre Wärmepumpe mit den neuesten Technologien aufrüsten, um den ultimativen Komfort zu erreichen. Die Installationskosten bleiben niedrig, da nur Innen- und Außengeräte ausgetauscht werden müssen.

Als Hauseigentümer profitieren Sie von:

Design und Funktionalität

Durch eine Aufrüstung auf ein System mit R410A oder R32 haben Sie Zugang zu einer breiten Auswahl an hochmodernen Innengeräten.

Moderne Technologien

Einzigartige Kombination aus Be- und Entfeuchtung, Lüftung und Luftreinigung sowie Anschluss an Daikin Online Controller

Besonders leise

Die Schallpegel der Innengeräte betragen gerade mal 19nbsp;dBA.

Einsparungen bei den Betriebskosten

Sparen Sie bis zu 50nbsp; Energiekosten, indem Sie Ihre alte Klimaanlage austauschen.

Ressourcen

Erfahren Sie mehr über unsere Austauschlösungen

Produktsuche

Ressourcen für Gebäudeinhaber

Ressourcen für Installateure