Zum Hauptinhalt wechseln

Biddle-Luftschleier

Senken Sie die Wärmeverluste an den Eingangstüren und stabilisieren Sie das Raumklima, indem Sie Ihr Klimatisierungssystem durch einen problemlos installierbaren und energieeffizienten Biddle-Luftschleier ergänzen.

bg-image

Kampf gegen Energieverluste

Heißen Sie Ihre Besucher mit offenen Türen willkommen und reduzieren Sie die Wärmeverluste dabei auf einem Minimum: mit unseren Biddle-Luftschleiern. Unsere Luftschleier verhindern Schwankungen der Raumtemperatur und sorgen so für ein stabiles Raumklima. Gleichzeitig zeichnen sich diese Luftschleier durch einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen, mit Elektroenergie betriebenen Modellen, aus.

Eine kluge Investition

Die Anschaffungskosten für einen Biddle-Luftschleier machen sich schon in weniger als 18 Monaten bezahlt. Die Integration ist problemlos, und nicht mit Nebenkosten für zusätzliche Wasserleitungen, Leitungssysteme oder Warmwasserbereiter verbunden. Da Biddle-Luftschleier eine um 72 % höhere Energieeffizienz als herkömmliche Luftschleier aufweisen, können Sie Wärmeverluste, Energieverbrauch und Betriebskosten um 80% bis 85 % deutlich senken.

bg-image

Patentierte Luftschleier-Technologie

DAIKIN Biddle-Luftschleier erreichen eine Luftabschirmungswirkung von 80 bis 85 %, wodurch sich Komfort und Energieeffizienz deutlich erhöhen. Unsere unverwechselbare Strömungsrichtertechnik stellt einen fließenden Luftstrom sicher, in dem sich die Luft an jedem Punkt mit gleicher Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegt. Dieser Luftstrom wirkt wie ein Vorhang, der Wärmeverluste verringert und das Auftreten von Lüftungswirbeln verhindert.

Frei hängendes Modell

  • Wandgerät
  • Problemlose Installation
  • Kurze Amortisationszeit von weniger als 18 Monaten
  • Modelle mit kleinerer, mittlerer oder hoher Leistung verfügbar

Kassettenmodell

  • Einbau in die Zwischendecke
  • Nur Zierblende sichtbar
  • Kurze Amortisationszeit von weniger als 18 Monaten
  • Modelle mit kleinerer, mittlerer oder hoher Leistung verfügbar

Verdecktes Modell

  • Vollständig in Decke eingebautes Gerät
  • Kurze Amortisationszeit von weniger als 18 Monaten
  • Modelle mit kleinerer, mittlerer oder hoher Leistung verfügbar

Zugehörige Produkte