Zum Hauptinhalt wechseln

Ich kann im Heizbetrieb keine Temperaturen unter 14 Grad einstellen (Modelle: FTX20-25-35j2v1b; FTXL)

Bei den Modellen FTX20-25-35j2v1b und FTXL liegt die niedrigste Temperatur, die eingestellt werden kann, bei 14 °C.

Bei diesem Modell liegt die niedrigste Temperatur, die (über die Infrarotfernbedienung, die verkabelte Fernbedienung und die Smartphone-App) eingestellt werden kann, bei 14 °C.