Zum Hauptinhalt wechseln

Unterstützung für BIM Building Information Modelling

Eine vollständige Palette von DAIKIN BIM-Objekten, mit denen Architekten, Berater und Installateure HVAC-Installationen planen können.

Was ist BIM?

BIM Modellierung der Bauinformation ist ein intelligenter, modellbasierter Prozess, der Beratern Einblicke vermittelt, damit sie Gebäude und Infrastrukturen besser planen, gestalten, konstruieren und verwalten können. Es handelt sich um ein komplettes 3D-Modell, das wertvolle Informationen über die Spezifikationen des Gebäudes enthält, z. B. Gebäudeabmessungen, Elektrik und Rohrleitungen. BIM fördert die Zusammenarbeit und zielt darauf ab, Probleme bei der Konstruktion eines Gebäudes zu reduzieren sowie Zeit und Geld zu sparen.

3D-Modell, das wertvolle Informationen über die Spezifikationen des Gebäudes enthält, z. B. Gebäudeabmessungen, Elektrik und Rohrleitungen

Vorteile von BIM

Installateure

Wird BIM gefordert, gewinnen Sie einen Wettbewerbsvorteil

Berater

Durch den direkten Zugang zu Daten können Sie Systeme entwickeln und maßschneidern die perfekt zu dem Gebäudeprojekt passen

Kunden

Hält Sie mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden, damit Sie Ihre Installation warten und verwalten können

AutoCAD und BIM Revit

Unsere Paletten an VRV und Applied Systems sind als BIM-Objekte im Revit-Format verfügbar; d. h. sie können in Autodesk REVIT MEP und in AutoCAD 2D-Dateien verwendet werden.

Revit (BIM)

  • Mit Revit erstellen Sie 3D-Pläne, Schnitte und Ansichten.
  • Diese Plattform dient als Echtzeitvorschau Ihres Gebäudemodells mit projektbezogenen Daten.
  • Arbeitet mit AutoCAD zusammen, d. h. DWG-Dateien können importiert und exportiert werden

AutoCAD

  • Der erste Schritt ist die Entscheidung, welche Art von Skizze erstellt werden soll, z. B. ein Plan, eine Schnittdarstellung oder ein Aufriss.
  • AutoCAD ist ein Konzeptions-Workflow, bei dem Zeichnungen erstellt und unabhängig bearbeitet werden.

DAIKIN BIM-Bibliothek und -Ribbon

Unsere DAIKIN BIM-Bibliothek enthält eine umfangreiche Sammlung von DAIKIN-Produkten und hilft Architekten und Beratern bei der Planung von HVAC-Installationen:

  • Unsere HVAC BIM-Objekte entsprechen dem international anerkannten Revit-Standard (RSen).
  • Für regionale Standards stehen spezifische Objekte zur Verfügung (z. B. NBS-Standard in GB).
  • Objekte sind parametrisch, wodurch kleine Dateigrößen beim Platzieren mehrerer BIM-Objekttypen sichergestellt werden.
  • Alle Objekte enthalten Freiräume, um sicherzustellen, dass nach der Installation genügend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.
  • Luftstromrichtungen sind deutlich gekennzeichnet und Rohrdurchmesser können einfach zwischen Außendurchmesser (OP) und Nenndurchmesser (DN) umgeschaltet werden.
  • Direkter Zugriff auf unsere Objekte aus Autodesk Revit und erhöhte Flexibilität über das DAIKIN Ribbon

Tutorials zu DAIKIN BIM-Objekten

Starten Sie mit unseren DAIKIN BIM-Objekten und erfahren Sie mehr über die Grundlagen (Englisch).

Tutorial 1 – Laden eines typenkatalogbasierten Produkts in die Revit-Software

Tutorial 2 – Laden und Platzieren eines typenkatalogbasierten Produkts in die Revit-Software über das DAIKIN-Ribbon

Tutorial 3 – Platzieren von Objekten auf dem Grundriss (flächen-basiert)