Zum Hauptinhalt wechseln

Saubere Luft, dank DAIKIN

DAIKIN Luftreiniger sorgen für saubere, gesunde und frische Luft im Raum.

bg-image
bg-image

Atmen Sie saubere und gesunde Luft

DAIKIN Luftreiniger filtern Staub und Pollen aus der Luft und tragen so zur Linderung von Asthma- und Allergiesymptomen bei, damit Sie zu jeder Zeit gesunde Luft atmen.

bg-image
bg-image

Luftfeuchtigkeit ist besonders wichtig für eine gesunde Haut

Bei zu trockener Luft wird aus dem Wassertank im Ururu Luftreiniger Feuchtigkeit in die Luft eingebracht. Dadurch wird das Gefühl trockener Hände und eines rauen Halses verhindert.

bg-image
bg-image

Halten Sie Ihre die Luft in Ihrem Zuhause frisch

Unsere Luftreiniger entfernen Gerüche. So verbreitet die Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu jeder Zeit Frische und Sauberkeit.

Fünf Frischluftsysteme im Luftreiniger mit Streamer-Technologie

Gleichzeitige Befeuchtung und Reinigung durch unseren Ururu Luftreiniger

Wasser aus dem Tank fließt in den Aufnahmebehälter mit dem Wasserrad. Das Wasserrad dreht sich, befördert dabei das Wasser nach oben und lässt es dann auf den Filter laufen. Die auf den Filter geblasene Luft nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie anschließend als Luftfeuchtigkeit in den Raum ab.

Entdecken Sie unsere Luftreiniger

  • Luftreiniger mit Streamer-Technologie

    Unsere Streamer-Technologie filtert in der Luft schwebende Partikel aus der Luft.

  • Ururu Luftreiniger

    Der DAIKIN Ururu Luftreiniger reinigt und befeuchtet die Luft in Ihrem Zuhause. Füllen Sie einfach von Zeit zu Zeit den 4-l-Tank mit Wasser, und schon kann das Gerät die Raumluft befeuchten, mit einem maximalen Durchsatz von 600 ml/h.