Zum Hauptinhalt wechseln

Neues Lüftungsgerät von DAIKIN: Serie Modular L für kleine Leistungsbereiche und die Deckenmontage

Die neue Serie Modular L ergänzt das Portfolio an hocheffizienten Lüftungsgeräten der DAIKIN Airconditioning Germany GmbH für kleine Leistungsbereiche.

Dank eines effizienten Gegenstromplattenwärmetauschers aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung sind die kompakten Lüftungsgeräte der neuen Modular L-Serie mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von über 90 % besonders effizient. Der Zuluft EC-Ventilator und der Abluft EC-Ventilator mit IE4 Effizienzklasse arbeiten ebenfalls sehr effizient und geräuscharm.

Konstruktion für geräuscharmen Betrieb

Auch das Gehäuse ist so konstruiert, dass die Geräuschemissionen besonders gering sind. Außerdem ist es mit einer 50 mm starken Mineralwolle-Isolierung rundum optimal thermisch isoliert. Die Paneele außen sind aus verzinktem Stahl und die Paneele innen aus Aluzink (RC4).

Die Modular L-Serie ist standardmäßig mit Taschenfiltern ausgestattet, die sich durch einen hohen Filteroberflächenanteil auszeichnen. Für die Zuluft werden F7-Filter und für die Abluft M5-Filter eingesetzt. Weitere Filter sind optional erhältlich. Die Filter können einfach über den Geräteboden gewechselt werden.

Die neue Serie ist mit unterschiedlichen Kanalanschlüssen verfügbar: Bei den Baugrößen 2 und 3 sind die Kanalanschlüsse als Standard rund. Geräte in den Baugrößen 4 bis 7 werden mit rechteckigen Kanalanschlüssen ausgeliefert, sind optional jedoch auch mit runden Kanalanschlüssen erhältlich. Ebenfalls optional sind für die Modular L-Serie elektrische Heizregister, Wasserregister (Heizen und Kühlen), Schalldämpfer, Feuchte- und CO2-Sensoren sowie BACnet- und Modbus-Kommunikationsschnittstellen verfügbar.

Breite Lüftungspalette für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Durch die Einführung der Modular L Serie umfasst die Produktpalette an Lüftungsgeräten von DAIKIN Airconditioning Germany nun Systeme mit einem Luftvolumenstrom von 250 m³/h bis zu 144.000 m³/h. Alle Lüftungsgeräte dienen der präzisen Regelung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -qualität sowie der Klimatisierung. Die Lüftungsgeräte sind so ausgelegt, dass sie exakt den benötigten Luftvolumenstrom sowie die eingestellten Betriebszeiten erfüllen. Wie alle Geräte der DAIKIN Modular Serien ist die Modular L bereits standardmäßig mit einer Plug & Play-Regelung sowie einem Schaltschrank ausgestattet.

Luft-Wasser-Tage 2018 bei DAIKIN – Dialogforum zu Lüftungsgeräten und Kaltwassersätzen

Mit dem Dialogformat Luft-Wasser-Tage lädt die DAIKIN Airconditioning Germany regelmäßig in ihre sechs Regionalbüros ein. Eine Gelegenheit für Fachpartner, Anlagenbauer und Planer aus erster Hand Produktinformationen zu Lüftungsgeräten und Kaltwassersätzen zu erhalten. 2018 folgten im Februar und März über 100 TeilnehmerInnen der Einladung und informierten sich direkt beim Hersteller über Neuigkeiten sowie Tipps und Tricks in der Handhabung der Geräte. Neben neuen Produkten wie der Lüftungsserie Modular L für kleine Anwendungsbereiche präsentierten die Vortragenden vor allem hilfreiche Tools für Anlagenbauer und Planer.

Erfahren Sie mehr