Vom 29. April bis zum 07. Mai 2017 wird am Aumeister in München wieder die internationale Tenniselite antreten und um 250 Weltranglistenpunkte und ein BMW Fahrzeug der Extraklasse kämpfen.
Die Zuschauer können sich auf großen Tennissport freuen, verspricht Veranstalter Michael Mronz, Geschäftsführer MMP Veranstaltungs- und Vermarktungs GmbH.
Das hochklassige Spielerfeld des ATP-Sandplatzturniers der 250er-Serie bietet den Zuschauern spannende Unterhaltung und Tennis der Extraklasse in Einzel- und Doppelkonkurrenz.
| Tag | Datum | Voraussichtl. Spielplan | Beginn |
| Samstag | 29. Apr 17 | Qualifikation + ProAm Turnier | 10:30 |
| Sonntag | 30. Apr 17 | Qualifikation | 10:30 |
| Montag | 01. Mai 17 | Qualifikation und 1. Runde | 11:00 |
| Dienstag | 02. Mai 17 | 1. Runde Hauptfeld | 11:00 |
| Mittwoch | 03. Mai 17 | 2. Runde Hauptfeld | 11:00 |
| Donnerstag | 04. Mai 17 | 3. Runde Hauptfeld | 11:00 |
| Freitag | 05. Mai 17 | Viertelfinale | 11:00 |
| Samstag | 06. Mai 17 | Halbfinale | 13:00 |
| Sonntag | 07. Mai 17 | Finale | 11:00 |
(Änderungen vorberhalten)
Für die Planung:
Von Montag bis Freitag werden jeweils gegen 13 Uhr und nicht vor 17 Uhr die „Matches of the day“ ausgetragen.
Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.
Weitere Informationen gibt es auf der BMW Open Seite: http://bmwopen.de/