Zum Hauptinhalt wechseln

Der neue DAIKIN Webshop ist online

 

 

Das Update des DAIKIN Webshops bringt ein unkompliziertes und übersichtliches Design sowie eine schnelle und intuitive Bedienung mit sich. Um dies auch bei mobiler Nutzung zu gewährleisten, wurde die Seite für PC, Tablet und Smartphone optimiert.

Mit neuen Funktionen für jedes Anliegen gewappnet
Alle Kundendaten, wie beispielsweise Rabatte, sind bei der Anmeldung bereits hinterlegt. So erfolgt die Bestellung einfach und schnell. Für die optimale Planung von Aufträgen wird die aktuelle Verfügbarkeit der Produkte angezeigt. Im persönlichen Nutzerbereich „Mein Konto“ können die User ihre Online-Aktivitäten verwalten. Die Möglichkeit, ausgewählte Geräte-Kombinationen und Angebote beziehungsweise Preisauskünfte zu vergleichen und zu speichern, garantiert das einfache Nachbestellen von einzelnen Anlagen oder Ersatzteilen. Außerdem lässt sich eine Favoritenliste erstellen, die per Mail mit Kollegen und Geschäftspartnern geteilt werden kann. Auch ein übersichtlicher Vergleich der Produkteigenschaften von bis zu vier Geräten und die Volltextsuche nach Produktnamen, statt sperrigen Produktbezeichnungen, gehören zu den Neuerungen der Website.

Exklusive Startaktion für Webshop-Bestellungen
Nutzer, die im Webshop bis 30. Juni 2018 Daikin Produkte mit einem Bestellwert von über 15.000 € beauftragen, kommen in den Genuss hochwertiger Prämien – von Weber Grillgeräten bis zum Elektro-Kleinwagen. Online-Kunden profitieren außerdem langfristig von 3% Online-Rabatt und regelmäßigen, exklusiven Aktionen im Webshop.