Zum Hauptinhalt wechseln

Ein weiterer Baustein für den Rundum-Komfort in einem System: die Hochtemperatur-Hydrobox von DAIKIN

Endlose Möglichkeiten

Die Erweiterung des DAIKIN VRV-Portfolios mit der leistungsstarken Hochtemperatur (HT)-Hydrobox HXHD200A8 stellt eine fortschrittliche Lösung für das Management der wesentlichen Anforderungen im Gebäudesektor dar. Sie liefert auf Wunsch Kühlung, Heizung, Klimatisierung und Warmwasser in einem einzigen Gerät und ist somit ideal für größere, komplexere Anwendungen mit Warm- oder Heizungswasserbedarf, wie Büros und Hotels. Mit einer möglichen Wasseraustrittstemperatur von bis zu 80 ⁰C arbeitet die HT-Hydrobox bis zu 17 % effizienter als ein Gasboiler, indem sie die erneuerbare Energie der Umweltwärme verwendet. Die Anlage liefert eine Heizleistung von bis zu 22,4 kW. Die Option, die Einheit an Warmwasserspeicher anzuschließen oder in Heizungsnetze zu integrieren, eröffnet Installateuren weitere Möglichkeiten, unterschiedlichste Anforderungen zu bedienen. Die neue HXHD200A8-Reihe eignet sich für die Warmwasserbereitung, die Warmwasserversorgung von Nieder- oder Hochtemperaturheizkörpern und Fußbodenheizungen sowie für das Versorgen von Heiz- oder Kühlregistern in Lüftungsgeräten.

Ganzheitlicher Ansatz für hohe Effizienz

Zusätzlich zu ihrer kompakten Bauweise und den Vorteilen der Heißwassererzeugung per Wärmepumpe, bringt die Einheit erhebliche Einsparungen durch mögliche Wärmerückgewinnung bei der Verwendung von VRV IV Heat Recovery Systemen. Die Abwärme kühlender Geräte wird zum Heizen zurückgewonnen – ein ganzheitlicher Ansatz, der hohe Effizienz bei niedrigem Verbrauch bietet. Durch den Anschluss des Systems an Warmwasserspeicher lässt sich die aufgenommene Wärme aus einem EDV-Raum auch für den späteren Gebrauch speichern.

Marktführer im Bereich Klimatisierung

Mit der Einführung des VRV-Systems mit variablen Kältemitteltemperaturen (VRT) revolutionierte DAIKIN den Markt. Die VRV IV bietet durch die Kombination aus ausgereifter Technologie und Wirtschaftlichkeit optimale Klimatisierungsmöglichkeiten für den gewerblichen Sektor. Produkteigenschaften wie Wärmerückgewinnung stellen einen nachhaltigen Energieeinsatz sicher. Durch die VRT-Technologie wird die Kältemitteltemperatur kontinuierlich an die jeweilig geforderte Belastung angepasst. Dies garantiert, dass das Gerät nur die benötigte Leistung liefert. Die permanente Heizleistung im Abtaumodus vermeidet plötzliche Temperaturabfälle und sorgt für ein durchgehend wohliges Raumgefühl. Die Auslegungssoftware erlaubt dazu eine schnelle, unkomplizierte Konfiguration und Inbetriebnahme der Systeme. Die präzise Steuerung über mehrere Bereiche und einzelne Räume lässt zu, dass die VRV-Systeme von DAIKIN problemlos an jede Gebäudegröße angepasst werden können – ein Außengerät erlaubt den Anschluss einer unbegrenzten Anzahl an Innengeräten.