Zum Hauptinhalt wechseln

Die elegante Alternative zu klassischen Heizkörpern: Der Daikin Altherma HPC Gebläsekonvektor

Mit dem neuen Gebläsekonvektor Daikin Altherma HPC präsentiert Daikin eine elegante Alternative zu klassischen Radiatoren. Der Wärmepumpen-Konvektor ist flexibel im Neubau oder in Bestandsgebäuden einsetzbar, als Ergänzung zu einer Fußbodenheizung oder als Ersatz bestehender Heizkörper. In Verbindung mit einer Niedertemperatur-Wärmepumpe kann er auch kühlen. Sein schlichtes, modernes Design fügt sich unauffällig in jeden Raum ein.

Der Daikin Altherma HPC sorgt effizient für eine angenehme Raumtemperatur. Er erreicht mit einer hohen Leistung schnell die passende Raumtemperatur und kann bei extrem niedrigen Systemtemperaturen (35/30 °C) eingesetzt werden. Der integrierte Luftfilter sorgt für eine angenehme und saubere Raumluft. Dank seines leisen Betriebs und des eleganten Designs eignet sich der Gebläsekonvektor für alle Räume, auch für Schlaf- und Wohnräume. Mit einer Tiefe von 135 mm passt der Wärmepumpen- Konvektor in jedes Haus und jede Wohnung.

Der Daikin Altherma HPC kann mit allen Daikin Altherma 3 Wärmepumpen kombiniert werden und ist in drei Leistungsgrößen erhältlich.

Download Bild- und Textmaterial