Zum Hauptinhalt wechseln

MiniZEAS von DAIKIN

Seit Oktober 2017 ist die neue Mini-ZEAS von Daikin auf dem Markt. Sie schließt eine Lücke in der Gewerbekälte: Restaurants, Bäckereien, Supermärkte oder Tankstellen mit geringem Kältebedarf können so von den Vorteilen der bewährten VRV-Technologie von Daikin für die Normalkühlung profitieren. Die Mini-ZEAS trägt dazu bei, eine optimale Lagerung von Lebensmitteln sicherzustellen, indem eine genaue Temperaturregelung überall dort gewährleistet wird, wo kleinere Kühlkapazitäten erforderlich sind. Mit zwei Modellen stellt die invertergeregelte Verbundkälteanlage eine bedarfsgerechte Lösung für kleinere Kühlanwendungen dar und überzeugt mit hoher saisonaler Effizienz sowie einem sehr niedrigen Schallpegel.

Die Mini-ZEAS von Daikin ist mit einer Leistung von 3 PS mit 5,9 kW oder 4 PS mit 8,4 kW erhältlich und stellt eine zukunftsfähige Alternative zum Kälteverbund herkömmlicher Gewerbekältemaschinen dar. Mit einem sehr niedrigen Schallpegel von nur 31 dB(A) in 10 Metern Entfernung ist eine Aufstellung auch in lärmsensitiven Bereichen wie Wohngebieten möglich.

Zukunftssichere Verbundkälteanlage für die Normalkühlung

Die Mini-ZEAS basiert auf der lange in der Praxis bewährten Technologie der Daikin ZEAS. So ist auch die kleinere Ausführung mit dem Kältemittel R-410A befüllt und ermöglicht durch die geringe Füllmenge eine drastische Reduktion der CO2-Emissionen. Der eingesetzte und technisch ausgereifte Daikin DC-Inverter-Scrollverdichter verfügt über eine Economiser-Funktion und garantiert damit eine hohe saisonale Effizienz mit einem SEPR von 4,17 sowie eine zuverlässige Leistung. Die neue Mini-ZEAS erreicht bei Außentemperaturen von -20 °C bis +43 °C Verdampfungstemperaturen von -20 °C bis +5 °C. Ein weiterer Vorteil der industriell gefertigten und getesteten Mini-ZEAS ist die klemmenfertige Anlieferung sowie die Vorbefüllung mit Kältemittel, wodurch sie einfach, schnell und kostengünstig installiert werden kann. Aufgrund der Integration aller Komponenten wie Maschinensatz und Verflüssiger zeichnen sich die ZEAS Verflüssigereinheiten durch eine kompakte und standardisierte Bauweise aus. Die energieeffiziente Inverterregelung passt zudem die eingesetzte Energie an den tatsächlichen Bedarf an, lässt das System im Teillastbereich besonders wirtschaftlich arbeiten und deckt dabei auch Leistungsspitzen ab. Damit wird die Mini-ZEAS den zunehmend hohen Anforderungen der Betreiber an die Energieeffizienz der Gebäudetechnik gerecht und spart durch ihre passgenaue Leistung (Energie-)Kosten im laufenden Betrieb ein. 

Die neue Mini-ZEAS ist die Antwort von Daikin auf den Bedarf an unterschiedlichen, kleineren Kühlanwendungen in der Gewerbekälte und stellt eine zukunftsfähige Alternative zum Kälteverbund der herkömmlichen Gewerbekältemaschinen dar.