Zum Hauptinhalt wechseln

Neue Design-Blende für DAIKIN Roundflow Kassettengeräte

Mit einer Höhe von 204 mm ist das Roundflow Kassettengerät von DAIKIN die kompakteste Einheit auf dem Markt und bietet größere Flexibilität im Einbau sowie kaum strukturbedingte Beschränkungen. Der 360°-Luftaustritt und die intelligenten Sensoren sorgen für angenehme Luftzufuhr und Temperierung des gesamten Raumes.  
 Ansprechendes Design für verschiedenste Anforderungen Das Design der neuen Blende ist dank der innovativen, kaum sichtbaren Luftansaugung sehr elegant. So ist die Design-Blende ideal geeignet für Anwendungen, die ein hochwertiges Ambiente erfordern, wie exklusive Ladengeschäfte, Hotels, Restaurants oder Shops. Die Luft wird über den umlaufenden Ringspalt anstelle eines Gitters angesaugt. Die Optik und die Funktionalität der Blende sind das Ergebnis einer Kundenumfrage, die eine kompakte Größe, hohen Komfort und ästhetische Aspekte als wichtigste Kriterien ergab. Dank der breiten Palette an Blenden erfüllt das Kassettengerät verschiedenste Anforderungen – von normalen bis besonders staubanfälligen Umgebungen wie Bekleidungsgeschäften. Hier ist die selbstreinigende Blende erste Wahl. Sie schafft durch die automatische und regelmäßige Reinigung der Filter Energieeinsparungen bis zu 50 % und verringert die Wartungskosten, verglichen mit Standard-Blenden.  
 Neue Technologien für zusätzlichen Komfort und Energieeffizienz Die bewährten Standards der Roundflow Kassette werden durch neue Technologien ergänzt, die den Komfort und die Energieeffizienz erhöhen:

  • Die breiteren Luftleitlamellen sorgen für einen Luftstrom, der sich dank des CoandăEffekts und des flachen 20 Grad Winkels (im Gegensatz zu 30 Grad im Vorgängermodell) besser im Raum verteilt. Die individuelle Steuerung mittels Fernbedienung erlaubt die Anpassung an die jeweilige Raumkonfiguration. Auch der Luftaustritt ist variabel (2-, 3- oder 4-seitig), wodurch die Installation auch in Raumecken und unregelmäßig geschnittenen Räumen möglich ist.
  • Bei Aktivierung der neuen aktiven Luftstromzirkulation wird der Raum auf dem schnellsten und gleichzeitig effizientesten Weg auf die gewünschte Temperatur gebracht.  

Mit den insgesamt sieben verschiedenen Optionen stellt DAIKIN ein Portfolio an Blenden bereit, das für jeden Anwendungsfall die passende Lösung bietet. Bewährte Standards ergänzt durch neue Technologien gewährleisten hohen Komfort und einen effizienten Betrieb.

Elegantes Erscheinungsbild dank umlaufendem Ringspalt zur Luftansaugung: die neue Design-Blende von DAIKIN.

Mit einer Höhe von nur 204 mm ist die neue Roundflow Kassette die kompakteste Einheit auf dem Markt.

Die neuen Blenden fügen sich unauffällig in jede Umgebung ein