Zum Hauptinhalt wechseln

Neuer DChecker online

   Die überarbeitete Version 3.4 des bekannten DCheckers hat es in sich. Ab sofort können über die kostenfrei zur Verfügung gestellte Software fast alle DAIKIN Klimasysteme virtualisiert werden. Sie benötigen zur Ihrem Windowsrechner nur das 5 Meter lange USB Verbindungskabel (ArtNr: BF-R3T) oder den Bluetooth Dongel (ArtNr: 999168T + 999169T) um Ihren Rechner mit dem DAIKIN System zu verbinden.

Um die Praxistauglichkeit zu steigern wurde besonders Wert auf folgende Punkte gelegt:

- Verständliche und deutsche Sensorbezeichnung

- Es werden keine für die Diagnose überflüssigen Werte angezeigt

- Zielhoch und Zielniederdruck können direkt mit den tatsächlichen Dücken im System verglichen werden

- Alle Innengerätedaten (bis zu 59 Innengeräte) werden angezeigt 

- Alle Daten (Außengerät und Innengerät) werden im Abstand von 5-20 Sekunden aktualisiert 

- Grafische Darstellung der Werte in einem Diagramm

- Neue verständliche Menüführung des Programms

- Passt für VRV III, VRV IV, ZEAS, CVP, Lüftung ERQ, VRV Chiller, SkyAir, Split und Altherma