Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN Lüftungsgeräte – jetzt auch mit RLT-Zertifizierung verfügbar

Die Daikin Airconditioning Germany GmbH bietet in ihrem Portfolio maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lüftungsgeräte für unterschiedliche Anforderungen an. Sie dienen der präzisen Regelung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -qualität sowie der Klimatisierung. Ihr Einsatzgebiet umfasst Bürogebäude, Schulen, Hotels und andere Gewerbebauten sowie die Prozesskühlung in der Industrie. Seit 2016 ist Daikin Airconditioning Germany Mitglied im Herstellerverband RLT-Geräte e. V. (RLT-Verband) – die Produkte sind seit Juli 2017 nun auch mit RLT-Zertifizierung verfügbar. Alle Lüftungsgeräte sind außerdem Eurovent-zertifiziert. Daikin unterstreicht damit sein Bestreben, die Produkte im Bereich Lüftung auch in Zukunft marktgerecht zu gestalten und legt konsequent den Fokus auf Qualität, Ressourcenschutz sowie Energieeffizienz.

Die Produktpalette an Lüftungsgeräten von Daikin Airconditioning Germany umfasst Systeme mit einem Luftvolumenstrom von 500 m³/h bis zu 144.000 m³/h. Die Lüftungsgeräte sind sofort einsetzbar, flexibel zu konfigurieren und erfüllen die Anforderungen jedes Gebäudes, in dem kleine oder große Mengen Frischluft aufbereitet werden müssen. Dabei können die Lüftungsgeräte so ausgelegt werden, dass sie genau den Luftvolumenstrom liefern, der vom Betreiber benötigt wird. Darüber hinaus kann die Gerätegröße exakt an die bauseitigen Gegebenheiten angepasst werden.

Engagement für Lüftungsgeräte höchster Qualität
Daikin Airconditioning Germany nimmt mit seinen Produkten am Eurovent-Zertifizierungsprogramm teil. Diese internationale Vereinigung von Herstellern zertifiziert die Leistungsangaben von Luft- und Kältetechnikprodukten nach Standards. Hierfür unterliegen die Produkte der Eurovent-Mitglieder strengen Tests in unabhängigen Labors.
Weiterhin ist Daikin Airconditioning Germany Mitglied im RLT-Verband, einem Zusammenschluss führender Klima- und Lüftungsgerätehersteller in Deutschland und im benachbarten Ausland. Sie setzen sich freiwillig höchste Qualitätsstandards und damit das Ziel, Produkte auf höchstem technischem Niveau herzustellen. Die Kunden können so sicher sein, dass sie hocheffiziente RLT-Geräte mit minimalen Betriebskosten erhalten und durch die hohen, hygienebedingten Anforderungen eine hohe Raumluftqualität gewährleistet wird.

Breite Luftstrom-Palette für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die Geräte der Serie Professional sind durch ihre Modulbauweise besonders flexibel einsetzbar und lassen sich für individuelle Kundenbedürfnisse und Einsatzzwecke auslegen. Dabei liegen die möglichen Größenanpassungen im Zentimeterbereich. Die Geräte der Serien Modular R und Modular P stehen jeweils in zehn vorkonfigurierten Größen in kompaktem Design zur Verfügung. Sie sind mit der EC-Ventilator-Technologie ausgestattet. Modular R verfügt darüber hinaus über einen hocheffizienten, drehzahlgeregelten Rotationswärmetauscher, Modular P ist mit einem hocheffizienten Gegenstromplattenwärmetauscher ausgestattet.

Alles aus einer Hand – Auslegung und Produktsets von Daikin
Alle Serien von Daikin Airconditioning Germany stehen als Komplettlösung zur Verfügung, einschließlich einer im Werk montierten und konfigurierten Gerätebedienung. Die Geräte sind per Plug & Play mit wenig Installationsaufwand sicher mit den Verflüssigungssätzen zu verbinden. Dies vermeidet Schnittstellenprobleme und spart Zeit. Ist dies der Fall, ist das Expansionsventil-Kit sowie die Kommunikationsbox bereits werkseitig installiert und verdrahtet, was die Aufstellung vor Ort vereinfacht und beschleunigt.
Seit April 2017 bietet Daikin Airconditioning Germany die Modular R-Serie in 16 vorkonfigurierten Paketen an. Kunden erhalten so in nur einem Schritt ein auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Lüftungsgerät sowie das dazu passende Außengerät. Für Anwendungsfälle, die mit den vordefinierten Kombinationen nicht abgedeckt werden können, kann mit der Auslegungssoftware ASTRA das passende Lüftungsgerät für jede Anforderung zusammengestellt werden. Daikin entwickelte die leistungsstarke Software, um Planern und Kunden einen schnellen und umfassenden Service zu bieten. Mit ihr kann die Auswahl des Lüftungsgeräts sowohl nach technischen wie auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen werden.