Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN komplettiert das R-32 Portfolio der Sky Air Produktreihe - Besonders kompakte Sky Air Serien für eine platzsparende Installation

DAIKIN Sky Air ist die ideale Lösung für Technikraumanwendungen und kleinere Gewerberäume, wie z. B. Restaurants, Bäckereien, Tankstellen oder Boutiquen und Shops. Beide neuen Sky Air Geräteserien sind deutlich kompakter und kleiner als ihr jeweiliges Vorgängermodell. Die Außenmaße der neuen RZA-D der Advanced Serie, die das bisherige R-410A Außengerät RZQ-C ersetzt, sind sogar um fast 50 % reduziert. Statt bisher nach oben ausblasend ist das neue RZA-D jetzt mit frontausblasenden Ventilatoren ausgestattet. Diese ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes.

Die neue Sky Air RZAG-N der Alpha Serie mit nur einem Lüftermotor und entsprechend kompakteren Maßen wird die bisherige Sky Air RZAG-M, die noch zwei Lüftermotoren hatte, ersetzen. Mit einer Abmessung von 870 mm x 1100 mm x 460 mm und einem Gewicht von nur 70 kg bis 92 kg (RZAG-N) bzw. 117 kg (RZA-D) (je nach Leistungsgröße) sind die Außengeräte beider Serien leichter zu transportieren. Eine spezielle Klapptüre am Außengerät erleichtert den Zugriff auf weiter hinten gelegene technische Komponenten. Servicetechniker können so Wartung und Einstellungen bequemer vornehmen. Dank vier neuer, ergonomischer Haltegriffe am Außengerät, kann dieses einfach von zwei Personen getragen werden.

Beide neuen Sky Air Serien sind mit allen gängigen Sky Air Innengeräten kombinierbar. Das Portfolio an Sky Air Innengeräten wird durch das neue R-32 Kanalgerät FDA-A ergänzt, das mit neuem Gehäuse im Stil der anderen Kanalgeräte designt ist und mit neuen Motoren noch effizienter arbeitet.

Die neuen Sky Air Geräteserien sind ab Ende Oktober (RZAG-N) bzw. Ende November 2019 (RZA-D) verfügbar,