Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN bietet passende Lösungen für die Renovierung sowie den Tausch von Heizkesseln, Gasgeräten, Ölgeräten oder sonstiger Heizsysteme. Nutzen Sie den Förderservice vom Fachmann und sichern Sie sich bis zu 40 % BAFA Förderung für Ihren Kesseltausch.

  • Heizungsmodernisierung: Vorteile einer DAIKIN Wärmepumpe
  • Erfahrene Profis unterstützen Sie von Anfang an umfassend
  • Einfach wie nie: Mit DAIKIN unkompliziert zu Ihrer Förderung

Wärmepumpe statt Öl und Gas - im Bestands- und Neubau!

DAIKIN bietet passende Lösungen für die Renovierung sowie den Tausch von Heizkesseln, Gasgeräten, Ölgeräten oder sonstiger Heizsysteme.

Eine Heizungsmodernisierung steht bevor und Sie wollen sie möglichst einfach umsetzen? Dann lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe von DAIKIN – und das in vielerlei Hinsicht! Denn die DAIKIN Altherma 3 H HT bietet im Vergleich zu anderen Wärmepumpen Vorteile bei der Installation und Betriebsweise. Die Beispiele von Sabine und Ralf zeigen Ihnen, wie die Heizungsmodernisierung ablaufen kann: Wer von beiden am Ende dank der Vorteile mit der DAIKIN Altherma 3 H HT bei der Heizungsmodernisierung vielfach profitiert zeigt Ihnen unser Video!

Renovieren leicht gemacht mit Wärmepumpen von DAIKIN

Klimaschonend Heizen mit Wärmepumpe auch im Altbau möglich.

Die Heizkörper können erhalten bleiben.

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C bei –15 °C Außentemperatur ist die Leistung der Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT vergleichbar mit der eines herkömmlichen Heizkessels. Ihre bereits vorhandenen Heizkörper können Sie einfach weiternutzen.

Schnelle Montage, maximale Flexibilität

Verglichen mit Öl- oder Gasheizungen zeichnen sich Wärmepumpen durch einen geringen Wartungsbedarf und einer einfachen Installation aus. Die DAIKIN Altherma 3 H HT bietet mit ihren drei Varianten an Innengeräten maximale Flexibilität. Übrigens kann die DAIKIN Altherm 3 H HT nicht nur heizen, sondern im Sommer auch sanft kühlen. Somit erhalten Sie in einem System perfekten Komfort an jedem Tag.

Maximale Wasserhygiene

Das kompakte bodenstehende ECH2O Innengerät hat einen 300 oder 500 Liter Wärmespeicher. Das ECH2O-Prinzip bietet höchsten Warmwasserkomfort und -hygiene, denn Speicher- und Trinkwasser sind hier getrennt voneinander und die Warmwassererhitzung erfolgt im Durchlaufprinzip. Das bedeutet, dass Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung gesundheitsgefährdender Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Warmwasserspeichern auftreten können, unmöglich sind.

Flüsterleiser Betrieb dank speziellem Ventilator

Gerade in reinen Wohngebieten mit dichter Bebauung ist der leise Betrieb des Wärmepumpen-Außengerätes wichtig. Mit nur 35 dB(A) Schalldruck (in 3 m Abstand) ist die DAIKIN Altherma 3 H HT buchstäblich flüsterleise.

DAIKIN Förderservice

Erfahrene Profis unterstützen Sie von Anfang an umfassend.

Der BEG-Förderservice für die Bundesförderung.

Hilfe vom Fachmann bei der Beantragung von Fördergeldern
  • Komplette Förderabwicklung einer Einzelmaßnahme im Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude
  • Prüfung der Fördervoraussetzungen anhand der eingereichten Unterlagen
  • Antragstellung im BEG-Förderprogramm per Vollmacht
  • Erstellung des erforderlichen BEG-Nachweises zur Mittelverwendung für die Auszahlung
  • Preis: 289,– Euro inkl. MwSt.

 

Sie wollen zusätzlich von lokalen Zuschüssen profitieren? Nutzen Sie die BEST-Förderung!

  • Prüfen Sie zunächst selbstständig und kostenfrei mithilfe unserer Fördermittel-Auskunft, ob grundsätzlich lokale Programme verfügbar sind (z. B. Landesprogramme oder kommunale Zuschüsse).
  • Ist das Ergebnis positiv, bestellen Sie den BEST-Fördergeldservice, der zusätzlich zu den oben beschriebenen Leistungen die tatsächliche Verfügbarkeit der lokalen Förderungen noch einmal überprüft, Ihnen die Antragsformulare zur Verfügung stellt sowie die Abwicklung von ausgewählten Landesprogrammen übernimmt.
  • Preis: 369,– Euro inkl. MwSt.

Für Sie kostenlos

Für die Heizungssanierung mit den hocheffizienten Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT oder DAIKIN Altherma 3 H MT ist unser Service für Sie sogar kostenlos.

Downloads

(Wärmepumpen: Luft-Wasser/Sole)

Förderhotline

Gerne unterstützt Sie unsere Förderhotline werktags von 9 - 17 Uhr telefonisch unter (0 61 90) 9 26 34 27

Aus der Praxis

Die Wahl des Heizsystems ist eine wichtige Entscheidung für die nächsten Jahre. Denn etwa 80 % der Energiekosten eines Wohnhauses entfallen auf die Erzeugung von Wärme. Die Heizung macht somit einen großen Anteil in der CO2-Bilanz eines Menschen aus – hier ist der größte Hebel, um umweltfreundlich zu wohnen und gleichzeitig Geld zu sparen. Deshalb empfehlen die DAIKIN Partnerbetriebe allen Kunden, die zukunftssicher und umweltfreundlich Heizen und warmes Wasser erzeugen wollen, eine Wärmepumpe.