Zum Hauptinhalt wechseln

Brüssel, 22.03.2024 – DAIKIN gibt die Einführung der nächsten Generation der Luft-Luft-Wärmepumpe Perfera für alle Jahreszeiten, auch bekannt als Klimaanlage, für Zuhause bekannt. Die Innen- und Außengeräte des Perfera-Systems wurden komplett überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern; sie sind nun sowohl einfach zu installieren als auch zu bedienen. Ebenso wichtig ist, dass Perfera für alle Jahreszeiten das ganze Jahr über Klimaregelung und saubere Luft bei niedrigeren Energiekosten dank marktführender Energieeffizienz und Leistung bietet.

  • Beste Energieeinsparung in der Klasse mit saisonaler Energieeffizienz im Kühlbetrieb (SEER) von bis zu 9,47 und saisonalem Leistungskoeffizienten im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 5,20.
  • A+++ bei Kühlung und Heizung, sowohl als Monosplit und Multisplit * – erzielt deutlich niedrigere Betriebskosten
  • Nahezu lautlos im Betrieb mit Schallpegeln von nur 19 dB(A)
  • Robuste Leistung auch bei extremen Temperaturen

* Für 6 spezifische Kombinationen mit 3MXM52A9

Modernste Technologie, verbesserter Komfort und ein elegantes Design

Das elegante Wandgerät Perfera ist kompakt, fügt sich mit seinen geschwungenen Linien unauffällig in jede Inneneinrichtung ein und bietet eine diskrete, platzsparende Lösung.

Die Luftströme wurden optimiert und sorgen das ganze Jahr über für Komfort – egal ob im Kühl- oder Heizbetrieb. Eine neue Doppellamelle ermöglicht die Funktion ‚Comfort Plus‘, einen präzisen Austrittswinkel, der den Luftstromweg verengt und die Luftgeschwindigkeit erhöht. Dadurch wird die Luft nach oben gedrückt und die kalte Luft von Personen im Raum weggeleitet, um Zugluft zu vermeiden und im Winter wie im Sommer eine gleichmäßige Abdeckung der Ecken zu gewährleisten. Wird eine 3D-Luftstrom-Option ausgewählt, werden vertikale und horizontale automatische Schwenkbewegungen für große Räume kombiniert.

Der Bewegungsmelder über 2 Bereiche prüft benachbarte Bereiche und lenkt die Luft von den Personen weg. Wird erkannt, dass ein Raum leer ist, wechselt das System automatisch in den Energiesparmodus.

Das neue Perfera verfügt über eine einzigartige, nur von DAIKIN angebotene Funktion ‚Heiz-Boost‘, mit der die Solltemperatur 14 % schneller als bei herkömmlichen Systemen erreicht wird.

Mit der Erweiterung der Produktpalette Perfera für alle Jahreszeiten konnte zusätzliche Flexibilität bei der Konfiguration erreicht werden: derzeit werden sechs Leistungsklassen von Klasse 15 bis Klasse 50 angeboten. Die neue Klasse 50 wurde so verbessert, dass sie in dieselben Standardeinheiten wie die kleineren Leistungsklassen passt und somit die Möglichkeit bietet, größere Leistungen auf demselben Raum unterzubringen; das bedeutet mehr Flexibilität und Auswahl für den Endnutzer und den Installateur.

Garantiert niedrige Schallpegel

Ein neu gestalteter Ventilator des Innengeräts optimiert den Luftstrom und sorgt für eine hohe Energieeffizienz bei einem so gut wie nicht zu hörenden Schallpegel (19 dBA). In Kombination mit dem geräuscharmen Außengerät sorgt Perfera für die perfekte Ruhe für Bewohner und Nachbarn und ist damit die ideale Lösung für städtische Umgebungen.

Ein in Perfera integrierter Nachtmodus gewährleistet eine angenehme Nachtruhe: die Raumtemperatur wird in den kühleren Jahreszeiten um 2 °C abgesenkt und im Sommer um 0,5 °C angehoben; damit wird auch der Energieverbrauch gesenkt.

 

Gut vernetzt

Das neue System Perfera für alle Jahreszeiten wurde für eine einfache und bequeme Nutzung entwickelt. Die Einstellungen können je nach Vorliebe über die mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder über die Onecta App von DAIKIN geändert oder geplant werden. Eine sprachaktivierte Steuerung über Google Assistant oder Alexa bietet eine sofortige, intuitive Kontrolle über die Einstellungen und ermöglicht den Benutzern, den Energieverbrauch online zu überwachen.

Geregelte Raumluftqualität

Die leistungsstarken Luftreinigungsfunktionen von Perfera sorgen für saubere Luft. Die integrierte DAIKIN Flash-Streamer-Technologie, der Titanapatit-Desodorierungsfilter und der Allergenfilter auf Silberbasis entfernen Staub, Allergene und Gerüche. Ein neues Merkmal von Perfera für alle Jahreszeiten ist der waschbare statische Filter, der mit einer aktiven lonpure-Substanz behandelt wurde, um Bakterien und Viren abzufangen, zu reduzieren und zu entfernen.

 

Vorzüge für den Monteur

Die nächste Generation der Perfera bietet auch für Installateure erhebliche Vorteile. Die maximalen Leistungen für die Klassen 20 bis 42 wurden um 20 % für Kühlen und 30 % für Heizen innerhalb der bestehenden Standardabmessungen erhöht. Darüber hinaus wurden die Luftströme verbessert. So ist eine erheblich größere Flexibilität bei der Konfiguration möglich.

Eine breite Palette digitaler Tools steht Installateuren zur Verfügung, um sie bei der umfassenden Betreuung ihrer Kunden über die gesamte Lebensdauer der Anlage zu unterstützen.

Im Jahr 2024 wird DAIKIN den DAIKIN Cloud Service Residential (DCS) einführen: den Fernüberwachungsdienst für die neuen Perfera-Systeme, der auf der bestehenden Plattform „Stand By Me“ gehostet wird. Installateure werden von einer schnelleren Analyse und Intervention profitieren und entscheiden können, welche Ersatzteile benötigt werden, um die Notwendigkeit von Hausbesuchen beim Kunden zu minimieren, sodass Zeit und Servicekosten gespart werden.

Die DAIKIN Plattform „Stand By Me“ verbindet Endverbraucher, Installateure und DAIKIN. Zur Aktivierung der Fernüberwachung muss der Endverbraucher dem ausgewählten Installateur seine Zustimmung erteilen.

Installateure haben mit der e-Care-Anwendung von DAIKIN auch unterwegs Zugang zu wichtigen Informationen und können damit Ersatzteile bestellen.