Zum Hauptinhalt wechseln

Luft-Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT

Die Hochtemperatur-Wärmepumpe mit dem klimaschonendem Kältemittel R-32 ist die optimale Lösung für die Renovierung sowie den Tausch von Gasgeräten, Ölgeräten oder sonstiger Heizsysteme. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C und 14, 16 oder 18 kW Systemleistung ist die DAIKIN Altherma 3 H HT die optimale Wahl für verschiedenste Anwendungen.

Hohe Effzienz

Mit 70 °C Vorlauftemperatur vergleichbar mit einem Heizkessel. 60 °C Brauchwasser-Temperatur auch ohne Heizstab möglich.

Flüsterleiser Betrieb

Mit nur 35 dBA in drei Metern Abstand ist die DAIKIN Altherma 3 H HT besonders geräuscharm.

Einfache Installation

Kein Kälteschein notwendig. Durch den geschlossenen Kältekreislauf führen lediglich Heizungsrohre ins Gebäude.

Flexibler Einsatz

Freie Wahl zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren. Bestehende Heizkörper können weiter genutzt werden.

Die Quintessenz der Wärmepumpe – DAIKIN Altherma 3 H HT für Renovierung und Neubau

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT ist die optimale Lösung für die Renovierung sowie den Gasgeräte- und Ölgeräteaustausch. Ein weiteres Einsatzgebiet ist der Neubau größerer Einfamilienhäuser und kleinerer Wohnanlagen. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C bei -15 °C Außentemperatur, kann sie mit Fußbodenheizung oder Radiatoren kombiniert werden. Das Außengerät besticht durch seine edle Optik und den flüsterleisen Betrieb. Dank der Funktionen Heizen und Kühlen schafft die Anlage 365 Tage im Jahr höchsten Komfort. 

Folgende Varianten sind verfügbar

1. Bodenstehendes Modell mit ECH2O Wärmespeicher-Technologie

Integrierter 300 oder 500 Liter Wärmespeicher mit ECH2O Technologie. Ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen wie Solar oder Kaminofen mit Wassertasche. Wärmetauscher aus Edelstahl. Optional ist eine Kühlfunktion erhältlich.

Mehr erfahren

2. Bodenstehendes Modell mit integriertem Edelstahl-Warmwasserspeicher

Dieses Modell ist eine kompakte Einheit mit einer geringen Grundfläche und Bauhöhe. Das Gerät ist mit einem 180 oder 230 Liter fassenden Warmwasserspeicher ausgestattet. Optional ist eine Kühlfunktion erhältlich.

Mehr erfahren

3. Wandhängendes Modell

Dieses Modell ist das kompakteste Gerät, muss jedoch mit einem separaten Wärmespeicher kombiniert werden, um Warmwasser zu erzeugen. Optional ist eine Kühlfunktion erhältlich.

Mehr erfahren

Die Wärmepumpe für Renovierung und Neubau

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT ist die optimale Lösung für die Renovierung sowie den Tausch von Gasgeräten, Ölgeräten oder sonstiger Heizsysteme. Ein weiteres Einsatzgebiet ist der Neubau größerer Einfamilienhäuser und kleinerer Wohnanlagen.

Die Installation der Anlage ist dank Hydrosplit-Konzept einfach – auch für Installateure ohne Kälteschein: Das Kältemittel zirkuliert ausschließlich in dem Wärmepumpen-Außengerät, das lediglich durch wasserseitige Verbindungen mit dem Innengerät verbunden ist. 

Die DAIKIN Altherma 3 H HT ist in drei Systemleistungen 14 kW, 16 kW und 18 kW erhältlich, was sie zur optimalen Wahl für verschiedenste Anwendungen macht. 

bg-image

Preisgekröntes Design

Die DAIKIN Altherma 3 H HT wurde mit zwei prestigeträchtige Designpreise ausgezeichnet.

Höchste Leistung und Komfort

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C bei -15 °C Außentemperatur ohne elektrische Reserveheizung ist sie vergleichbar mit einem Heizkessel und kann mit Fußbodenheizung oder Radiatoren kombiniert werden. Ihre bereits installierten Heizkörper können Sie einfach weiternutzen. Die Inneneinheit der DAIKIN Altherma 3 H HT Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sehr kompakt. Die Kombination mit integriertem Warmwasserspeicher ist bereits auf einer Stellfläche von nur 0,37 m² möglich.

Die DAIKIN Altherma 3 H HT ist serienmäßig mit einer integrierten Kühloption ausgestattet. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung können Sie ohne weiteren Aufwand und zusätzliche Investitionen die Doppelfunktion für Heizen und Kühlen genießen. Dabei sind die Betriebskosten für diesen zusätzlichen Komfort gering.

Mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32 erreicht die Wärmepumpe je nach Leistungsgröße ohne zusätzlichen Heizstab immer noch höchste Effizienz.

Maximaler Komfort:

  • Heizen, Kühlen und Warmwasser
  • Flüsterleiser Betrieb der Außengeräte. Im Flüsterbetrieb nur 35 dB(A) in 3 m Abstand

Höchstleistung:

  • Mit bis zu 70°C Vorlauftemperatur optimal für den Austausch bestehender Heizkessel geeignet

Umfangreiche Förderung

Die DAIKIN Altherma 3 H HT ist in den meisten Gebäuden förderfähig und wird mit bis zu 45% der förderfähigen Kosten gefördert.

 

* MAP, Stand 01.01.2020 (BAFA). Angaben zu Förderbeträgen ohne Gewähr und vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. Mehr Informationen unter www.bafa.de.

Wir lieben Fördergeld!

DAIKIN Förderservice für Wärmepumpen.

Jetzt die maximale BAFA-Förderung sichern!

bg-image

Leiser Betrieb für höchsten Komfort

Im Normbetrieb beträgt der Schalldruckpegel des Außengeräts 38 dB(A) (in 3 Metern Abstand). Dieser reduziert sich im „Flüsterbetrieb“ auf 35 dB(A) (in 3 Metern Abstand).

Flüsterleiser Betrieb dank speziellem Ventilator 

Gerade in reinen Wohngebieten mit dichter Bebauung ist der leise Betrieb des Wärmepumpen-Außengerätes wichtig. Mit nur 35 dB(A) (in drei Metern Abstand) ist die DAIKIN Altherma 3 H HT besonders geräuscharm.  Dieser Wert wird durch geräuschentkoppelte Verdichter, eigens entwickelte Ventilatoren mit optimierten Schwingen und 3-fache Schalldämpfung erreicht. 

Zwei Möglichkeiten zur Bewertung von Schallemissionen

  • Die Schallleistung wird vom Gerät selbst abgegeben, unabhängig von Abstand und Umfeld.
  • Der Schalldruck ist eine in einem bestimmten Abstand vom Gerät wahrgenommene Schallfeldgröße. Schalldrücke werden üblicherweise  in einem Abstand von 1 bis 5 Metern von der Schallquelle gemessen.

Höchste Effizienz mit umweltfreundlichem Kältemittel

Die neue Wärmepumpen-Generation von Daikin trägt das Bluevolution-Siegel. Damit gehört sie zu den Produkten der DAIKIN Gruppe, die mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R-32 arbeiten. In Verbindung mit dem neuen HocheffizienzKompressor erreichen die neuen Wärmepumpen die besten Effizienzwerte. Eine elektronische Steuerung sorgt für einen flüsterleisen Betrieb der Außengeräte im Nachtmodus mit nur 35 dB(A) in 3 m Abstand.

Dabei ist das umweltfreundliche Kältemittel R-32 ein Gewinn auf ganzer Linie. Dieses leistet mit seinem geringen GWP von 675 bereits heute einen wichtigen Beitrag zur CO2-Einsparung und somit einer geringeren Umweltbelastung. Alle Wärmepumpen mit Bluevolution-Technologie erfüllen aufgrund des niedrigen GWP schon heute die Anforderungen der neuen EU-Verordnung 517/2014, nach der fluorierte Treibhausgase (so genannte F-Gase) bis 2030 schrittweise ersetzt werden müssen.

Was bedeutet GWP

GWP (Global Warming Potential = Treibhauspotenzial) ist der Wert, der das Klimaerwärmungspotenzial eines Treibhausgases beschreibt. Je niedriger der Wert ist, desto geringer ist der mögliche Einfluss auf die globale Erwärmung.

Effizienz und Nachhaltigkeit

Die neue Wärmepumpen-Generation von DAIKIN trägt das Bluevolution-Siegel. Damit gehört sie zu den Produkten, die mit dem zukunftsfähigen und klimaschonenden Kältemittel R-32 arbeiten. In Verbindung mit dem neuen Hocheffizienz-Kompressor erreichen die neuen Wärmepumpen mit Bluevolution Siegel die besten Effizienzwerte.

Sparsam und leise durch leistungsmodulierenden Betrieb

Abhängig von der Witterung und dem Nutzerverhalten schwankt der Wärmebedarf eines Gebäudes sehr stark. Bei den DAIKIN Wärmepumpen kommt die sogenannte Inverter-Technologie zum Einsatz. Mit ihr wird der Kompressor variabel betrieben, das heißt, die Leistung der Wärmepumpe wird ständig dem Bedarf angepasst. Dadurch steigt die Energieeffizienz der Wärmepumpen nochmals erheblich und führt zu einer flüster­­leisen Betriebsweise.

Smart Grid Ready

Das  „Smart Grid Ready“-Label bescheinigt ihre Eignung für den sogenannten stromgeführten Betrieb. Um die Stromnetze nicht zu überlasten, werden häufig Windräder abgeschaltet, wenn mehr Strom produziert als benötigt wird. Zum Abfangen dieser Produktionsspitzen werden Speicher benötigt. Heizsysteme mit Wärmepumpe können als solche fungieren. Sie können bei Bedarf überschüssigen Strom in thermische Energie umwandeln, die dann in einem Puffer- oder Warmwasserspeicher „gelagert“ wird. Bereits heute können die Netzbetreiber bei Stromknappheit Wärmepumpen-Anlagen zeitweise abschalten. Um ihr Speicherpotenzial noch besser zu nutzen, benötigt die Wärmepumpe eine entsprechend smarte Regelungstechnik. Diese können Verbraucher am „Smart Grid Ready“-Label erkennen.

Comfort 365 – Behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer

Die DAIKIN Altherma 3 R ist serienmäßig mit einer integrierten Kühloption ausgestattet. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung können Sie ohne weiteren Aufwand und zusätzliche Investitionen die Doppelfunktion für Heizen und Kühlen genießen. Dabei sind die Betriebskosten für diesen zusätzlichen Komfort gering. Ihr Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit.

Red Dot Award 2019

Der Red Dot Award ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. In 48 Kategorien können Hersteller und Designer aus aller Welt ihre Entwürfe zum Wettbewerb anmelden. die Red Dot Jury vergibt den Red Dot lediglich an Produkte, die durch gute Gestaltungsqualität überzeugen

IF DESIGN AWARD

Der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Seit 1954 streben Designer und Hersteller nach dem international renommierten iF-Label für Design. Der Gewinn eines iF DESIGN AWARD ist ein Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design und herausragende Dienstleistungen. Für Verbraucher und Nutzer ist es ein Symbol, dem sie vertrauen können.

DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O

Die Komplettlösung

Die DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O ist eine bodenstehende Inneneinheit bestehend aus 500 Liter Wärmespeicher mit integrierter Wärmepumpensteuerung, welche mit einem Reserveheizstab komplettiert werden kann. Modernste Wärmepumpentechnik auf kleinstem Raum. Dadurch sind Sie flexibel bei der Auswahl des Aufstellortes und eine einfache und schnelle Installation ist garantiert. Die Warmwasserbereitung erfolgt in Kombination mit dem hygienischen DAIKIN ECH2O Wärmespeicher. Somit erhalten Sie höchsten Komfort für Heizung und Warmwasser.

Das elektronische Management von Wärmepumpe und Wärmespeicher (ISM = Intelligentes Speicher-Management) maximiert die Energieeffizienz und gleichzeitig den Heiz- und Warmwasserkomfort. Damit können auch geringste Wärmebedarfe ab 500 Watt abgedeckt werden.

Umweltschonende und zukunftsweisende Technologie auf kleinster Stellfläche. Auf bereits 0,62 m² ist die komplette Heizzentrale untergebracht. Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung mit höchster Effizienz, sowie die direkte Integration einer thermischen Solaranlage oder weiterer Wärmeerzeuger zeichnet die DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O aus.

Hygienisch und offen für zusätzliche Wärmequellen

Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchflussprinzip und zeichnet sich durch höchste hygienische Qualität aus. Der integrierte Wärmespeicher ist nach den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen entsprechend konzipiert. Dabei wird das Trinkwasser in einem Edelstahl-Wärmetauscher geführt und ist vom Speicherwasser getrennt. Der Aufbau unterscheidet sich grundsätzlich von üblichen großvolumigen Warmwasserspeichern. Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung gefährlicher Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Behältern auftreten können, sind nicht möglich.  Aufgrund des Konstruktionskonzepts liefern die ECH2O Wärmespeicher jederzeit hygienisch einwandfreies Warmwasser.

Neben einer thermischen Solaranlage kann die DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O durch weitere Wärmeerzeuger wie Öl-, Gas-, Pelletkessel oder Kaminöfen mit Wassertaschen bei Heizung und Warmwasserproduktion unterstützt werden. Wenn Sie nicht direkt eine Solaranlage installieren, so kann diese jederzeit einfach und schnell nachgerüstet werden.

 

 

Modernste Regelung

Die digitale Regelung ist intuitiv zu bedienen. Das DAIKIN Eye zeigt immer den aktuellen Betriebszustand. Mit der Regelungs-App und dem Gateway können Sie Ihre Heizung bequem mit dem Smartphone steuern. Die Regelung übernimmt neben Steuerfunktionen Ihrer Wärmepumpe auch die Überwachung Ihrer Anlage. Diese übergreifende Möglichkeit des Systemmanagements ermöglicht Ihnen ihre Anlage optimal auf Ihren persönlichen Komfort abzustimmen.

ECH2O Wärmespeicher-Prinzip

Alle DAIKIN Produkte mit dem ECH2O-Siegel zeichnen sich durch ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip aus. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. 

 

ISM (Intelligentes Speicher-Managemenet)

Das Intelligente Speicher-Management maximiert die Energieeffizienz und den Heiz- und Warmwasserkomfort. Damit können auch geringste Wärmebedarfe bis 500 Watt abgedeckt werden. 

 

DAIKIN Altherma 3 H HT F

Das All-in-one-Konzept

Die DAIKIN Altherma 3 R F Inneneinheit kombiniert einen Edelstahl-Trinkwasserspeicher und die Wärmepumpensteuerung in einem Gerät. 

Die kleine Stellfläche des Innengeräts von nur 595 x 625 mm entspricht der Stellfläche einer Waschmaschine. Durch das schlanke und moderne Design fügt sich das Standgerät ideal neben anderen Haushaltsgeräten ein. Die Einbauhöhe liegt bei allen Varianten unter 2 m: Mit einem 180 Liter Speicher beträgt die Einbauhöhe nur 1,65 m und mit einem 230 Liter Speicher 1,85 m.

Moderne Nutzerschnittstelle

Das intuitive DAIKIN Eye zeigt den aktuellen Status des Systems an. „Blau“ ist perfekt! Im Fall einer Störung wechselt die Anzeige auf „Rot“. Mit der neuen nutzerfreundlichen Regelung können Sie das Gerät in weniger als 10 Schritten umfassend konfigurieren. Mit nur wenigen Tasten und 2 Knöpfen für die Navigation wird die Nutzerschnittstelle zum Kinderspiel. Bei der neuen Regelung wurde besonderen Wert auf Intuitivität und hochwertige Optik gelegt. 

Die moderne Heizungsregelung

Die intuitive Heizungsregelung für höchsten Komfort. Erhältlich in weiß (RAL 9003), silber (RAL 9006) und schwarz (RAL 9005). Die Madoka Regelung vereint einzigartige Funktionen in einem eleganten und zeitgemäßen Design. Mit nur 85 x 85 mm ist der kabelgebundene Regler extrem kompakt. Über drei Touch-Bedientasten bietet der Regler eine einfache Bedienung und Feinabstimmung der Modi Heizen, Kühlen oder Automatik und regelt die gewün-schte Zimmer- und Brauchwassertemperatur nach Ihren Bedürfnissen.

IF DESIGN AWARD

Der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Seit 1954 streben Designer und Hersteller nach dem international renommierten iF-Label für Design. Der Gewinn eines iF DESIGN AWARD ist ein Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design und herausragende Dienstleistungen. Für Verbraucher und Nutzer ist es ein Symbol, dem sie vertrauen können.

Red Dot Award 2018

Der Red Dot Award ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. In 48 Kategorien können Hersteller und Designer aus aller Welt ihre Entwürfe zum Wettbewerb anmelden. die Red Dot Jury vergibt den Red Dot lediglich an Produkte, die durch gute Gestaltungsqualität überzeugen

Keymark Zertifizierung

Das europäische Zertifizierungssystem „KEYMARK“ ist ein Gütesiegel für verschiedenste Produkte und Dienstleistungen, die mit europäischen Normen übereinstimmen und einheitliche Qualitätsstandards definieren

 

DAIKIN Altherma 3 H HT W

Die Vielfältige

Bei dem wandhängenden Modell zur Kombination erfolgt die Warmwasserbereitung in Kombination mit einem hygienischen DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher.

Der Wärmespeicher ist eine Kombination aus Warmwasserspeicher und Durchlauf-Wassererhitzer. Das zu erwärmende Trinkwasser wird durch einen separaten Hochleistungs-Wärmetauscher aus Edelstahl geführt und erwärmt. Wasser, das als erstes eingespeist wird, wird auch als erstes wieder entnommen (First-in-first-out-Prinzip). 

Der DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher ist vorbereitet für die direkte Einbindung einer thermischen Solaranlage. Diese kann das System bei Heizung und Warmwasserproduktion unterstützen. Wenn Sie nicht direkt eine Solaranlage installieren, so kann diese beim Einsatz eines DAIKIN Altherma ST Wärmespeichers jederzeit einfach und schnell nachgerüstet werden.

Die moderne Heizungsregelung

Die intuitive Heizungsregelung für höchsten Komfort. Erhältlich in weiß (RAL 9003), silber (RAL 9006) und schwarz (RAL 9005). Die Madoka Regelung vereint einzigartige Funktionen in einem eleganten und zeitgemäßen Design. Mit nur 85 x 85 mm ist der kabelgebundene Regler extrem kompakt. Über drei Touch-Bedientasten bietet der Regler eine einfache Bedienung und Feinabstimmung der Modi Heizen, Kühlen oder Automatik und regelt die gewün-schte Zimmer- und Brauchwassertemperatur nach Ihren Bedürfnissen.

IF DESIGN AWARD

Der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Seit 1954 streben Designer und Hersteller nach dem international renommierten iF-Label für Design. Der Gewinn eines iF DESIGN AWARD ist ein Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design und herausragende Dienstleistungen. Für Verbraucher und Nutzer ist es ein Symbol, dem sie vertrauen können.

Red Dot Award 2018

Der Red Dot Award ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. In 48 Kategorien können Hersteller und Designer aus aller Welt ihre Entwürfe zum Wettbewerb anmelden. die Red Dot Jury vergibt den Red Dot lediglich an Produkte, die durch gute Gestaltungsqualität überzeugen

Keymark Zertifizierung

Das europäische Zertifizierungssystem „KEYMARK“ ist ein Gütesiegel für verschiedenste Produkte und Dienstleistungen, die mit europäischen Normen übereinstimmen und einheitliche Qualitätsstandards definieren

 

Passende Systemergänzungen