Zum Hauptinhalt wechseln

Luft-Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 R

Die Split-Wärmepumpe mit klimaschonendem Kältemittel R-32 sorgt für ein Höchstmaß an Komfort, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit, bei umfassenden Bedien- und Regelungsmöglichkeiten. Mit einer Leistung von 4 - 8 kW ist die DAIKIN Altherma 3 R ideal für Neubauten und Niedrigenergiehäuser.

Entspricht den ROTEX Wärmepumpen
HPSU compact Ultra | HPSU Bi-Bloc Ultra

Innovative Technik

Hohe Leistung und effizienter Betrieb mit einer Vorlauftemperatur bis 65 °C und den Einsatz bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C.

Flüsterleiser Betrieb

Mit nur 35 dB(A) im Nachtbetrieb (in 3 m Abstand) ist die Wärmepumpenlösung für kleinste Grundstücke geeignet

Klimaschonend

Umweltfreundliches Kältemittel R-32 für höchste Leistung und Effizienz

Flexible Farbgestaltung

Setzen Sie Farbakzente. Das Außengerät ist in 5 Farben erhältlich.

Ein neues Spitzenprodukt auf dem Markt für Wärmepumpen

Die DAIKIN Altherma 3 Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Split-Wärmepumpensystem. Die neue Wärmepumpen-Generation von DAIKIN trägt das Bluevolution-Siegel. Damit gehört sie zu den Produkten der DAIKIN Gruppe, die mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R-32 arbeiten. In Verbindung mit dem neuen Hocheffizienz-Kompressor erreichen die neuen Wärmepumpen höchste Leistung und die besten Effizienzwerte. Mit drei verschiedenen Innengeräten ist die Heizlösung sehr flexibel einsetzbar. Die DAIKIN Altherma 3 R ist ideal für Heizen, Kühlen und Trinkwassererwärmung in Neubauten und Niedrigenergiehäusern.

Folgende Varianten sind verfügbar

Die Komplettlösung:
DAIKIN Altherma 3 R ECH2O

  • Heizen, Kühlen und Warmwasser
  • Intelligentes Speicher-Management (ISM) für maximale Energieeffizienz und höchsten Heiz- und Warmwasserkomfort
  • Integrierter 300 oder 500 Liter Wärmespeicher
  • Höchste Hygiene durch Trennung von Speicher- und Trinkwasser
  • Flexible Anwendung, direkte Kombination mit Solaranlage oder bestehenden Heizsystemen möglich

Mehr erfahren

All-in-one-Konzept:
DAIKIN Altherma 3 R F 

  • Heizen, Kühlen und Warmwasser
  • Integrierter 180 oder 230 Liter Warmwasserspeicher
  • Für kleine Stellfläche und niedrige Bauhöhe
  • Modernes, stilvolles Design in weiß oder silber

Mehr erfahren

Die Vielfältige:
DAIKIN Altherma 3 R W

  • Heizen und Kühlen
  • wandhängendes Innengerät für flexible Anwendungen
  • In Kaskaden auch für Mehrfamilienhäuser geeignet
  • Kombinierbar mit einem separaten Wärmespeicher

Mehr erfahren

Höchstleistung und Respekt vor der Umwelt

Die DAIKIN Altherma 3 R Wärmepumpen – powered by Bluevolution nutzen die angebotene Umweltwärme für die Wärmeversorgung Ihres Hauses mit maximaler Effizienz. Für die neue Wärmepumpen-Generation mit einer Leistung von 4 bis 8 kW kommt ein völlig neuer Hocheffizienz-Kompressor zum Einsatz. Hierbei wird die Wärme über das Kältemittel R-32 von der Umgebungsluft in das Heizungssystem übertragen. Dieses Prinzip entspricht der umgekehrten Nutzung eines Kühlschranks oder einer Klimaanlage. Die Kompressoren der DAIKIN Wärmepumpen werden innerhalb der Unternehmensgruppe entwickelt und hergestellt. Deshalb können wir als Technologieführer auf ein Know-how von vielen Millionen Kompressoren zurückgreifen. 

Maximaler Komfort:

  • Luft-Wasser-Wärmepumpen powered by Bluevolution ermöglichen durch die neue Technologie eine bis zu 40 % höhere Warmwasserleistung
  • Flüsterleiser Betrieb der Außengeräte. Im Nachtmodus nur 35 dB(A) in 3 m Abstand

Höchstleistung:

  • Mit bis zu 65 °C Vorlauftemperatur flexiblerer Einsatz im Neubau und sogar in der Modernisierung

Umfangreiche Förderung

Die DAIKIN Altherma 3 R ist in vielen Gebäuden förderfähig und wird im Neubau mit bis zu 35 % der förderfähigen Kosten gefördert. Im Bestand sind bis zu 45 % der förderfähigen Kosten beim Austausch einer Ölheizung möglich.

 

* MAP, Stand 01.01.2020 (BAFA). Angaben zu Förderbeträgen ohne Gewähr und vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. Mehr Informationen unter www.bafa.de.

Wir lieben Fördergeld!

DAIKIN Förderservice für Wärmepumpen.

Jetzt die maximale BAFA-Förderung sichern!

Höchste Effizienz mit umweltfreundlichem Kältemittel

Die neue Wärmepumpen-Generation von DAIKIN trägt das Bluevolution-Siegel. Damit gehört sie zu den Produkten der DAIKIN Gruppe, die mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R-32 arbeiten. In Verbindung mit dem neuen HocheffizienzKompressor erreichen die neuen Wärmepumpen die besten Effizienzwerte. Die DAIKIN Altherma 3 R Luft-Wasser- Wärmepumpe erreicht eine Vorlauftemperatur von bis zu 65°C und eine bis zu 40 % höhere Warmwasserleistung. Damit bietet sie vielfältige Möglichkeiten sogar in der Modernisierung. Eine elektronische Steuerung sorgt für einen flüsterleisen Betrieb der Außengeräte im Nachtmodus mit nur 35 dB(A) in 3 m Abstand.

Dabei ist das umweltfreundliche Kältemittel R-32 ist ein Gewinn auf ganzer Linie. Dieses leistet mit seinem geringen GWP von 675 bereits heute einen wichtigen Beitrag zur CO2-Einsparung und somit einer geringeren Umweltbelastung. Alle Wärmepumpen mit Bluevolution-Technologie erfüllen aufgrund des niedrigen GWP schon heute die Anforderungen der neuen EU-Verordnung 517/2014, nach der fluorierte Treibhausgase (so genannte F-Gase) bis 2030 schrittweise ersetzt werden müssen.

Was bedeutet GWP

GWP (Global Warming Potential = Treibhauspotenzial) ist der Wert, der das Klimaerwärmungspotenzial eines Treibhausgases beschreibt. Je niedriger der Wert ist, desto geringer ist der mögliche Einfluss auf die globale Erwärmung.

Außengeräte in Sonderlackierung erhältlich

Die DAIKIN Altherma 3 R Wärmepumpen-Außengeräte mit 4, 6 und 8 kW sind zusätzlich zur Serienlackierung in Elfenbein in vier attraktiven Sonderfarben erhältlich (nicht für das Modell DAIKIN Altherma 3 R 07 erhältlich). Auf Wunsch liefern wir Ihnen Ihr Wärmepumpe-Außengerät in einer RAL Sonderfarbe. Setzen Sie individuelle Farbakzente.

Die Abbildung der Farben ist aus technischen Gründen nicht verbindlich. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Sparsam und leise durch leistungsmodulierenden Betrieb

Abhängig von der Witterung und dem Nutzerverhalten schwankt der Wärmebedarf eines Gebäudes sehr stark. Bei den DAIKIN Wärmepumpen kommt die sogenannte Inverter-Technologie zum Einsatz. Mit ihr wird der Kompressor variabel betrieben, das heißt, die Leistung der Wärmepumpe wird ständig dem Bedarf angepasst. Dadurch steigt die Energieeffizienz der Wärmepumpen nochmals erheblich und führt zu einer flüster­­leisen Betriebsweise.

Smart Grid Ready

Das  „Smart Grid Ready“-Label bescheinigt ihre Eignung für den sogenannten stromgeführten Betrieb. Um die Stromnetze nicht zu überlasten, werden häufig Windräder abgeschaltet, wenn mehr Strom produziert als benötigt wird. Zum Abfangen dieser Produktionsspitzen werden Speicher benötigt. Heizsysteme mit Wärmepumpe können als solche fungieren. Sie können bei Bedarf überschüssigen Strom in thermische Energie umwandeln, die dann in einem Puffer- oder Warmwasserspeicher „gelagert“ wird. Bereits heute können die Netzbetreiber bei Stromknappheit Wärmepumpen-Anlagen zeitweise abschalten. Um ihr Speicherpotenzial noch besser zu nutzen, benötigt die Wärmepumpe eine entsprechend smarte Regelungstechnik. Diese können Verbraucher am „Smart Grid Ready“-Label erkennen.

Comfort 365 – Behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer

Die DAIKIN Altherma 3 R ist serienmäßig mit einer integrierten Kühloption ausgestattet. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung können Sie ohne weiteren Aufwand und zusätzliche Investitionen die Doppelfunktion für Heizen und Kühlen genießen. Dabei sind die Betriebskosten für diesen zusätzlichen Komfort gering. Ihr Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit.

Effizienz und Nachhaltigkeit

Die neue Wärmepumpen-Generation von DAIKIN trägt das Bluevolution-Siegel. Damit gehört sie zu den Produkten, die mit dem zukunftsfähigen und klimaschonenden Kältemittel R-32 arbeiten. In Verbindung mit dem neuen Hocheffizienz-Kompressor erreichen die neuen Wärmepumpen mit Bluevolution-Technologie die besten Effizienzwerte.

DAIKIN Altherma 3 R ECH2O

Höchste Effizienz in kompakter Einheit

Die DAIKIN Altherma 3 R ECH2O kombiniert auf kleinstem Raum hocheffiziente Wärmepumpentechnik mit einem innovativen Wärmespeicher. Auf nur 0,36 m² (300 Liter Version) bzw. 0,62 m² (500 Liter Version) ist die komplette Heizzentrale untergebracht. Das elektronische Management von Wärmepumpe und Wärmespeicher (ISM = Intelligentes Speicher-Management) maximiert die Energieeffizienz und gleichzeitig den Heiz- und Warmwasserkomfort. Damit können auch geringste Wärmebedarfe ab 500 Watt abgedeckt werden.

Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchflussprinzip und zeichnet sich durch höchste hygienische Qualität aus. Der integrierte Wärmespeicher ist nach den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen entsprechend konzipiert. Dabei wird das Trinkwasser in einem Edelstahl-Wärmetauscher geführt und ist vom Speicherwasser getrennt. Der Aufbau unterscheidet sich grundsätzlich von üblichen großvolumigen Warmwasserspeichern. Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung  gefährlicher Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Behältern auftreten können, sind nicht möglich.  Aufgrund des Konstruktionskonzepts liefern sie jederzeit hygienisch einwandfreies Warmwasser.

Umweltschonende und zukunftsweisende Technologie auf kleinster Stellfläche, Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung mit höchster Effizienz zeichnet die DAIKIN Altherma 3 R ECH2O aus.

Die Hybrid-Zentrale – Offen für alle Energiearten

Die DAIKIN Altherma 3 R ECH2O lässt sich als effizienter Wärmespeicher für zusätzliche Wärmequellen nutzen. Neben einer Solaranlage kann sie zum Beispiel auch durch Öl-, Gas- und Pelletkessel oder Kaminöfen mit Wassertaschen bei Heizung und Warmwasserproduktion unterstützt werden. Wenn Sie nicht direkt eine Solaranlage installieren, so kann diese jederzeit einfach und schnell nachgerüstet werden.

Solarenergie und Wärmepumpe ergänzen sich hier in idealer Weise. Solarenergie kann in der Spitze zu 80 % in nutzbare Wärme umgesetzt werden. Die DAIKIN Altherma 3 R ECH2O ist bereits für die Solaranbindung optimiert und wird in Kombination mit DAIKIN Solaris zu Ihrer persönlichen Sonnenheizung.

Modernste Regelung

Die digitale Regelung ist intuitiv zu bedienen. Das DAIKIN eye zeigt immer den aktuellen Betriebszustand. Mit der Regelungs-App und dem Gateway können Sie Ihre Heizung bequem mit dem Smartphone steuern. Die Regelung übernimmt neben Steuerfunktionen Ihrer Wärmepumpe auch die Überwachung Ihrer Anlage. Diese übergreifende Möglichkeit des Systemmanagements ermöglicht Ihnen ihre Anlage optimal auf Ihren persönlichen Komfort abzustimmen.

ECH2O Wärmespeicher-Prinzip

Alle DAIKIN Produkte mit dem ECH2O-Siegel zeichnen sich durch ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip aus. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. 

ISM (Intelligentes Speicher-Managemenet)

Das Intelligente Speicher-Management maximiert die Energieeffizienz und den Heiz- und Warmwasserkomfort. Damit können auch geringste Wärmebedarfe bis 500 Watt abgedeckt werden. 

Keymark Zertifizierung

Das europäische Zertifizierungssystem „KEYMARK“ ist ein Gütesiegel für verschiedenste Produkte
und Dienstleistungen, die mit europäischen Normen übereinstimmen und einheitliche Qualitätsstandards definieren

DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 4-8 kW
Zertifikate Nummern
011-1W0262 bis 011-1W0267

DAIKIN Altherma 3 R F

Das All-in-one-Konzept

Die DAIKIN Altherma 3 R F kombiniert einen Edelstahl-Trinkwasserspeicher und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem Gerät. Ideal für Heizen, Kühlen und Trinkwassererwärmung in Neubauten und Niedrigenergiehäusern.

Die kleine Stellfläche des Innengeräts von nur 595 x 625 mm entspricht der Stellfläche einer Waschmaschine. Durch sein schlankes und modernes Design fügt sich das Standgerät ideal neben anderen Haushaltsgeräten ein. Die Einbauhöhe liegt bei allen Varianten unter 2 m: Mit einem 180 Liter Speicher beträgt die Einbauhöhe nur 1,65 m und mit einem 230 Liter Speicher 1,85 m.

Moderne Nutzerschnittstelle

Das intuitive „DAIKIN Eye“ zeigt den aktuellen Status des Systems an. „Blau“ ist perfekt! Im Fall einer Störung wechselt die Anzeige auf „Rot“. Mit der neuen nutzerfreundlichen Regelung können Sie das Gerät in weniger als 10 Schritten umfassend konfigurieren. Mit nur wenigen Tasten und 2 Knöpfen für die Navigation wird die Nutzerschnittstelle zum Kinderspiel. Bei der neuen Regelung wurde besonderen Wert auf Intuitivität und hochwertige Optik gelegt. 

Preisgekröntes Design

Die DAIKIN Altherma 3 wurde mit dem iF Design Award 2018 und dem Reddot Award 2018 für ihr innovatives Design ausgezeichnet. Diese Preise gehören zu den angesehendsten Design Awards der Welt.

Die moderne Heizungsregelung

Die intuitive Heizungsregelung für höchsten Komfort. Erhältlich in weiß (RAL 9003), silber (RAL 9006) und schwarz (RAL 9005). Die Madoka Regelung vereint einzigartige Funktionen in einem eleganten und zeitgemäßen Design. Mit nur 85 x 85 mm ist der kabelgebundene Regler extrem kompakt. Über drei Touch-Bedientasten bietet der Regler eine einfache Bedienung und Feinabstimmung der Modi Heizen, Kühlen oder Automatik und regelt die gewün-schte Zimmer- und Brauchwassertemperatur nach Ihren Bedürfnissen.

IF DESIGN AWARD

Der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Seit 1954 streben Designer und Hersteller nach dem international renommierten iF-Label für Design. Der Gewinn eines iF DESIGN AWARD ist ein Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design und herausragende Dienstleistungen. Für Verbraucher und Nutzer ist es ein Symbol, dem sie vertrauen können.

Red Dot Award 2018

Der Red Dot Award ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. In 48 Kategorien können Hersteller und Designer aus aller Welt ihre Entwürfe zum Wettbewerb anmelden. die Red Dot Jury vergibt den Red Dot lediglich an Produkte, die durch gute Gestaltungsqualität überzeugen

Keymark Zertifizierung

Das europäische Zertifizierungssystem „KEYMARK“ ist ein Gütesiegel für verschiedenste Produkte und Dienstleistungen, die mit europäischen Normen übereinstimmen und einheitliche Qualitätsstandards definieren

DAIKIN Altherma 3 R F 4-8 kW
Zertifikate Nummern
011-1W0218 bis 011-1W0222,
011-1W0245, 011-1W0247,
011-1W0249 bis 011-1W0251

DAIKIN Altherma 3 R W

Flexible Anwendung

Das Wärmepumpen Split-System mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R-32, bestehend aus Außengerät, Innengerät und separatem Wärmespeicher. 

Der modulare Aufbau der DAIKIN Altherma 3 R W ermöglicht vielfältige Anwendungen. So lassen sich die kompakten Innengeräte einfach zu Kaskaden für Mehrfamilienhäuser kombinieren.

Die Warmwasserbereitung erfolgt in Kombination mit einem hygienischen DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher. Der Wärmespeicher ist eine Kombination aus Warmwasserspeicher und Durchlauf-Wassererhitzer. Das zu erwärmende Trinkwasser wird durch einen separaten Hochleistungs-Wärmetauscher aus Edelstahl geführt und erwärmt. Wasser, das als erstes eingespeist wird, wird auch als erstes wieder entnommen (First-in-first-out-Prinzip). 

Preisgekröntes Design

Die DAIKIN Altherma 3 wurde mit dem iF Design Award 2018 und dem Reddot Award 2018 für ihr innovatives Design ausgezeichnet. Diese Preise gehören zu den angesehendsten Design Awards der Welt.

Die moderne Heizungsregelung

Die intuitive Heizungsregelung für höchsten Komfort. Erhältlich in weiß (RAL 9003), silber (RAL 9006) und schwarz (RAL 9005). Die Madoka Regelung vereint einzigartige Funktionen in einem eleganten und zeitgemäßen Design. Mit nur 85 x 85 mm ist der kabelgebundene Regler extrem kompakt. Über drei Touch-Bedientasten bietet der Regler eine einfache Bedienung und Feinabstimmung der Modi Heizen, Kühlen oder Automatik und regelt die gewün-schte Zimmer- und Brauchwassertemperatur nach Ihren Bedürfnissen.

IF DESIGN AWARD

Der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Seit 1954 streben Designer und Hersteller nach dem international renommierten iF-Label für Design. Der Gewinn eines iF DESIGN AWARD ist ein Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design und herausragende Dienstleistungen. Für Verbraucher und Nutzer ist es ein Symbol, dem sie vertrauen können.

Red Dot Award 2018

Der Red Dot Award ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. In 48 Kategorien können Hersteller und Designer aus aller Welt ihre Entwürfe zum Wettbewerb anmelden. die Red Dot Jury vergibt den Red Dot lediglich an Produkte, die durch gute Gestaltungsqualität überzeugen

Keymark Zertifizierung

Das europäische Zertifizierungssystem „KEYMARK“ ist ein Gütesiegel für verschiedenste Produkte und Dienstleistungen, die mit europäischen Normen übereinstimmen und einheitliche Qualitätsstandards definieren

DAIKIN Altherma 3 R F 4-8 kW
Zertifikate Nummern
011-1W0218, 011-1W0219, 011-1W0221

Passende Systemergänzungen