Zum Hauptinhalt wechseln

DAIKIN Wärmeverteilsysteme

Die Wahl der Heizflächen beeinflusst im Wesentlichen die Raum-, Fenster- und Wandgestaltung Ihres Zuhauses. Mit Fußbodenheizungssystemen von DAIKIN genießen Sie Ihre kreativen Wohnideen in vollen Zügen.

Der Gebläsekonvektor ist ideal zum einfachen Beheizen von Nebenräumen in Gebäuden mit Fußbodenheizung oder als Ersatz bestehender Heizkörper.

Flexibel

Kombinierbar mit allen DAIKIN Altherma Wärmepumpen

Variable Temperaturregelung

Die Komforttemperatur ist in jedem Raum exakt regelbar.

Heizen und Kühlen

In Verbindung mit einer Altherma Wärmepumpe Heizen und Kühlen möglich.

Für Neubau und Renovierung

Lösungen auch zum Nachrüsten in bestehenden Gebäuden

Sie haben die Wahl

Moderne Wärme­erzeuger wie z. B. Wärmepumpen sind auf niedrige Systemtemperaturen ausgelegt. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter und sparsamer kann das Heizsystem arbeiten. 

Bei allen DAIKIN Fußbodenheizungssystemen haben Sie nahezu freie Wahl bei Ihren Bodenbelägen. Wird dies gleich in der Planung berücksichtigt, ist eine optimale Wärmeleistung gewährleistet.

Mit der optional erhältlichen Kühlfunktion der DAIKIN Wärmepumpen können Sie in den Räumen, die Sie mit einer Fußbodenheizung oder einem Wärmepumpen-Konvektor ausstatten, die Doppelfunktion für Heizen und Kühlen genießen.

Dabei biten wir auch eine Lösung, um eine Fußbodenheizung im Bestand nachzurüsten.

Förderinformationen

Neubau

Fußbodenheizung ist Voraussetzung 

für die Förderung

Renovation

Der Einbau von Wärmeverteilsystemen ist förderfähig