Zum Hauptinhalt wechseln

F-Gase-Verordnung

Die neue F-Gase-Verordnung und Ihre Bedeutung für den HVAC-R-Markt

Warum ein schrittweises Senken der Verwendung statt eines Verbots von HFKWs?

Warum ein schrittweises Senken der Verwendung?

›› Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen von F-Gasen auf die Umwelt zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die verwendeten Mengen von HFKWs, gewichtet anhand von CO2-Äquivalenten, beständig gesenkt werden.

Weder ein Verbot noch ein schrittweiser Komplettausstieg:

›› HFKWs kommt aufgrund ihres thermischen Wirkungsgrads, ihrer gefahrlosen Verwendung und ihrer Wirtschaftlichkeit eine bedeutende Rolle zu.
›› Die Verwendung von HFKWs wird schrittweise auf ein Niveau gesenkt, das auch über das Jahr 2030 hinaus nachhaltige Wachstumsraten und Investitionen zulässt.

Schrittweises Senken der Verwendung von F-Gasen

Die Bemessungsgrundlage in CO2-Äquivalenten

Für die gesamte Kältemittelmenge gilt eine Obergrenze in CO2-Äquivalenten (= Kältemittelmenge x Global Warming Potential (GWP)). Da die F-Gase-Verordnung eine stufenweise Reduktion der CO2-Äquivalente vorschreibt, bleibt es dem Markt überlassen, an welchen Stellschrauben er zuerst dreht, um die Ziele zu erreichen. Umstellung auf ein Kältemittel mit niedrigerem GWP, Senkung der Kältemittelmenge oder eine Kombination aus beidem. WICHTIG: Die F-Gase Verordnung sieht kein komplettes Verbot von synthetischen Kältemitteln vor.

Um die Lenkungswirkung der schrittweisen Reduzierung der Kältemittelmengen zu unterstützen, wird der Einsatz einiger Kältemittel mit hohem GWP in bestimmten Anwendungen ganz verboten. So gilt ab 2020 ein Verbot für R-404A und R-507 in Neuanlagen in der stationären Kälteerzeugung.

  1. Vorgaben zur Senkung der Verwendung von neu in Verkehr gebrachten HFKWs: Da wiederverwendete HFKWs von diesen Vorgaben ausgeschlossen sind, liegt die Gesamtmenge von HFKWs über dieser Linie.
  2. Größter Einschnitt bei Geräten, die nicht der Klimatisierung dienen (z. B. R404A für Kältetechnik)
  3. Steigende Verwendung von R32 als Alternative zu R410A
  4. R410A-Reserve für Spezialanwendungen, z. B. VRV, …

Wir sind der F-Gase-Verordnung voraus

Die Umwelt hat einen besonderen Platz in unserem Herzen, deshalb spielt sie eine sehr wichtige Rolle in unserer Unternehmensphilosophie. Aus diesem Grund sind wir führend bei der Innovation im Voraus der F-Gase Verordnung:

  • Verwenden Kältemitteln mit niedrigerem GWP

    • R410A (2.087,5) ◊ R32 (675): –68 %
    • R404A (3.922) ◊ R407H (1.495): –62 %
    • R134a (1.430) ◊ R1234ze(E) (7): –95 %
  • Benötigen geringere Füllmengen

    • Dank R32 eine Verringerung um bis zu 30 %
    • Dank Mikrokanal-Technologie Verringerung um mindestens 15 %
  • Ermöglichen eine Weiterverwendung ihrer Kältemittel am Ende ihrer Lebensdauer

    • R410A über gesamte Lebensdauer der Systeme hinweg verfügbar

Kein generelles Verbot für Kältemittel, jedoch GWP-Obergrenzen für einige Anwendungen

Beispiele für GWP-Obergrenzen bei HLKK ›› Daikin hat schon heute die Antwort!

GWP-Obergrenzen bei Neuinstallationen

  • Einzelsplit-Klimaanlagen mit einer Kältemittelfüllmenge unter 3 kg
    › Ab dem Jahr 2025 GWP/Obergrenze von 750
    › Marktführende Maßnahme von Daikin: Umstieg von R410A auf R32 (GWP von 675)
    › GWP-Obergrenze für ortsveränderliche Klimaanlagen: 150
  • Keine Obergrenze für Einzelsplit mit mehr als 3 kg
  • Keine Obergrenze für Multisplit- / VRV-Systeme
  • Ortsfeste Kälteanlagen
    › Ab 2020: Verbot von Kältemitteln mit einem GWP > 2.500
    › Ab 2022: GWP-Obergrenze von 150 für mehrteilige zentralisierte Kälteanlagen für die gewerbliche Verwendung mit einer Nennleistung von 40 kW oder mehr
    › Ausnahme: GWP-Obergrenze von < 1.500 für primären Kältemittelkreislauf in Kaskadensystemen

GWP-Obergrenzen für Wartung von Installationen

  • Kein Verbot für Wartung von Heizungsanlagen
  • Kein Verbot für Wartung von Raumklimaanlagen
  • Verbot für Wartung aller ortsfesten Kälteanlagen mit einer Kältemittelfüllmenge > 40 tCO2-Äq. (z. B. System mit R404A ≥ 10 kg)
    › Bis zum 01.01.2030 Verwendung von recyceltem Kältemittel zulässig
    › Ersetzen eines bisher genutzten Kältemittels durch ein Kältemittel mit niedrigem GWP (z. B. Daikin: Ersetzen von R404 A durch R407H)

Unsere F-Gase-Broschüre herunterladen

Verwandte Artikel