Zum Hauptinhalt wechseln

So wird Ihre Klimaanlage zur Heizung – Gerätevergleich & Tipps

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe ist weit mehr als nur eine Klimaanlage: Sie nutzt die Energie der Außenluft, um Innenräume effizient zu heizen und zu kühlen – ganz ohne zentrale Heizkörper oder Warmwasserleitungen. Damit vereint sie Klimatisierung und Heizung in einem einzigen, energieeffizienten System. Je nach Modell liegt die Jahresarbeitszahl (JAZ) bei 5 oder sogar darüber. Das bedeutet: Aus nur 1 kWh Strom entstehen bis zu 5 kWh Wärme – ein starkes Zeichen für Effizienz und Nachhaltigkeit.

Warum eine Luft-Luft-Wärmepumpe von DAIKIN?

In Zeiten steigender Energiepreise und wachsender Klimasensibilität bietet eine Luft-Luft-Wärmepumpe von DAIKIN eine flexible, förderfähige und nachhaltige Lösung – ideal für einzelne Räume, Wohnungen und Häuser sowie als Ergänzung zur bestehenden Heizung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

✔ Bis zu 75 % der Energie aus der Umgebungsluft – nur etwa 25 % Strombedarf.
✔ Heizen & Kühlen in einem Gerät – ganzjähriger Komfort.
✔ Energieeffizienz bis A+++ auch im Heizbetrieb - dank Invertertechnologie.
✔ Förderfähig durch staatliche Programme.
✔ Moderne Steuerung per Onecta App – volle Kontrolle von unterwegs.
✔ Wohlfühlwärme ohne klassische Heizkörper
✔ Ideal für Übergangszeit und Winterbetrieb
✔ Verhältnismäßig einfache Installation – auch im Bestand

 

Woran erkennen Sie, wie effizient Ihre Luft-Luft-Wärmepumpe ist?

Jede Gerätekombination (Innengerät(e) + Außengerät) hat ein eigenes Energielabel. Darauf finden Sie Angaben zur Heizleistung, Jahresarbeitszahl (JAZ) und Stromverbrauch – basierend auf ca. 1.400 Heizstunden pro Jahr in der mittleren Klimazone Deutschlands.

Folgende Abbildung zeigt ein Energielabel für DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpe mit Effizienzklasse A+++ im Heizbetrieb mit Angaben, wo Sie die entsprechenden Angaben finden:

Welche Luft-Luft-Wärmepumpen gibt es bei DAIKIN?

Bei DAIKIN gibt es passende Luft-Luft-Wärmepumpen für jeden Einsatzzweck. Die Serien unterscheiden sich in technischer Auslegung, Leistungsdaten und zusätzlichen Funktionen.

Standard-Serien: Stylish, Perfera, Emura, Comfora

Ideal für Nutzer, die Heizen und Kühlen kombinieren möchten. Heizbetrieb bis –15 °C Außentemperatur (Comfora, Stylish) bzw. –20 °C Außentemperatur (Perfera, Emura). Perfekt für Übergangszeiten oder punktuelles Heizen.

Nepura-Serie: Mehr Leistung für höhere Heizanforderungen

Für Gebäude mit hohem Wärmebedarf oder wenn die Wärmepumpe die zentrale Heizquelle sein soll, z. B. als Hauptheizung oder in längeren Winterphasen. Die Nepura-Serie bietet einen zuverlässigen Heizbetrieb selbst bei extremen Außentemperaturen von bis zu –30 °C.

Zusätzliche Komfort-Features: Kaminlogik*, Heiz-Boost** und schnelle Enteisung dank integrierter Bodenwannenheizung.

Als Nepura-Serie sind viele unserer erprobten Top-Geräte wie die DAIKIN Emura 3, Stylish und Comfora, sowie die Perfera als Wand- und als Truhengerät verfügbar.

*Kaminlogik: Bei Montage nahe einer Wärmequelle (z.B. Kamin oder Ofen) läuft der Lüfter nach Erreichen der Solltemperatur für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus weiter.

**Heiz-Boost: Mit dieser Funktion heizen Sie Ihr Zuhause beim Start der Klimaanlage schnell auf. Die Solltemperatur wird 14 % schneller als bei einer herkömmlichen Klimaanlage erreicht (bei Mono-Split-Kombinationen). 

Optimierte Heizfunktion für Multi-Split-Systeme

Multi-Split-Systeme sind die Lösung, wenn mehrere Räume über ein Außengerät versorgt werden sollen.
Neu: Erweiterter Betriebsbereich beim Heizen bis –20 °C Außentemperatur, Kühlen bis +50 °C Außentemperatur.

Vorteile: Ganzjahreskomfort, zuverlässiger Betrieb bei wechselhaften Witterungen, hohe Flexibilität für Wohngebäude und kleinere gewerbliche Anwendungen.

 

Folgende Abbildung zeigt Ihnen auf einem Blick, bis zu welchen Tiefsttemperaturen unsere jeweiligen Modelle und Serien problemlos für den Heizbetrieb verwendet werden können:

Welche Lösung passt zu Ihren Bedürfnissen?

Nicht alle Wohnsituationen und Nutzungsgewohnheiten sind gleich. Unsere Empfehlung:

NutzungssituationStandard-SerieNepura-Serie
Gelegentliches Heizen (Übergangszeit, punktuell)✔✔
Regelmäßiges Heizen (täglich in Übergangszeit)✔✔
Dauerhaftes Heizen im Winter✘✔
Statische Heizung vorhanden✔✔
Statische Heizung nur als Reserve oder nicht vorhanden✘✔

Tipp: Wenn Sie vor allem kühlen und nur gelegentlich heizen möchten, reicht die Standard-Serie. Soll die Wärmepumpe eine zentrale Rolle beim Heizen übernehmen, ist Nepura die bessere Wahl.

Technische Unterschiede (am Beispiel DAIKIN Emura 3)

MerkmalStandard-VersionNepura-Version
Fokus

Kühlen

Heizen

Betriebsbereich Kühlen

–10 °C bis +50 °C

–10 °C bis +46 °C

Betriebsbereich Heizen

–20 °C bis +24 °C

–31 °C bis +18 °C

Nominale Heizleistung

4,0 kW

3,2 kW

Max. Heizleistung (bei –15 °C Außen- und 20 °C Innentemperatur)

2,68 kW

4,80 kW

Garantierter Heizbetrieb

bis –20 °C

bis –30 °C

Heiz-Boost-Funktion

✘

✔

Kaminlogik

✘

✔

Bodenwannenheizung für schnelles Abtauen

✘

✔

Optionale Ablaufheizung

✘

✔

Ferndiagnose

✔

✔

Multi-Split-Betrieb

✔

✘

Onecta App Steuerung

✔

✔

Wohlfühlwärme beginnt mit der richtigen Wahl.