Warmes Wasser aus Luft und erneuerbarer Energie
Oft werden Räume ungewollt durch einen Heizkessel oder durch elektrische Geräte passiv beheizt. Diese Abwärme nutz die Brauchwasser-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung. Die kühle Abluft kann zum Beispiel zum Kühlen bestimmter Kellerbereiche oder einer Vorratskammer genutzt werden. So erhalten Sie einen doppelten Komfort.
Nutzen Sie die Sonne für sich: In Kombination mit einer PV-Anlage oder Solarthermie sparen Sie nochmal Energie.
Die ideale Kombination
Eine Brauchwasser-Wärmepumpe kann eine Heizungsanlage ideal ergänzen. Diese kann im Sommer abgeschaltet werden, wenn sie nur gering ausgelastet ist. Hier übernimmt die DAIKIN Altherma M HW mit höchster Effizienz. Das schont Ihren Geldbeutel.
Zwei die zusammen passen: Wärmepumpe + Solar
Die Anbindung an eine PV-Anlage oder Solarthermie-Anlage ist möglich und macht die Brauchwasser-Wärmepumpe besonders effizient. Die Monobloc Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung kann an eine PV-Anlage angeschlossen werden.
Das 260-Liter-Modell der Brauchwasser-Wärmepumpe kann mit einem zusätzlichen Wärmetauscher für den Direktanschluss an eine Solarthermieanlage ausgestattet werden und so die Sonnenenergie maximal nutzen.
Ein intelligentes Produkt
Die DAIKIN Altherma M HW ist „Smart Grid-fähig“. Die moderne Regelung erhöht automatisch die Warmwasser-Solltemperatur sobald genügend PV-Energie vorhanden ist. Dadurch wird die erzeugte elektrische Energie, für die spätere Verwendung, thermisch gespeichert.
Besonderer Komfort und Sicherheit
Einfache Regelung
- Wählen Sie Ihre Betriebsart: „Eco“ – „Auto“ – „Boost“
- Legionellenschutz: Spezieller Schutzzyklus gegen das Wachstum von Bakterien
Betriebsarten
ECO: Es wird ausschließlich erneuerbare Energie genutzt. Der Elektroheizstab wird nicht zugeschaltet. Diese Betriebsart ist besonders energiesparend.
AUTO: Bei Bedarf wird die erneuerbare Energie durch einen Elektroheizstab unterstützt. Diese Betriebsart bietet den optimalen Komfort.
BOOST: Im Boost-Betrieb erfolgt die Warmwasserbereitung in unglaublich kurzer Zeit. In dieser manuell aktivierbaren Betriebsart werden die Wärmepumpe und der Zusatzheizstab gemeinsam betrieben, um möglichst schnell größtmögliche Mengen von Warmwasser zu bereiten.
Einfache Wartung
- Unzählige Aufstellmöglichkeiten. Stellfläche von nur 0,36 m2 und leicht zugängliche Anschlüsse von oben und von der Seite
- Gerät meldet, wenn eine Reinigung des Luftfilters notwendig ist
- Eine (200 Liter) bzw. zwei (260 Liter) auswechselbare Schutzanoden für maximalen Schutz gegen Korrosion.
Wie für Sie gemacht
- Höherer Komfort durch 3 Betriebsarten
- Verschiedene Speichergrößen:
- 200l (H x Ø) 1.707 x 650 mm
- 260l (H x Ø) 2.004 x 650 mm
- Optional mit Bivalenzfunktion
- Effizient mit einem COP von bis zu 3,6 und Warmwassertemperaturen bis 63 °C ohne Heizstab
- Mit nur 36 dB(A) in 2m Entfernung eines der leisesten Geräte auf dem Markt
- Passt durch jede Türe
- Langlebig durch hochwertige Materialien
- Kombinierbar mit einer thermischen Solaranlage
Passende Systemergänzungen
-
DAIKIN Solaris