Zum Hauptinhalt wechseln

Nexura

Mit diesem Luft-Luft-Wärmepumpen-Modell können Sie Ihr Zuhause durch Konvektions- und Strahlungswärme heizen. Zudem kann dieses Gerät Ihr Zuhause auch kühlen.

bg-image

Strahlungswärme sorgt für höchsten Komfort

Auf Knopfdruck wärmt sich die Aluminium-Vorderblende der DAIKIN Nexura auf, wie ein Radiator. Die Nexura gibt eine Kombination aus Strahlungs- und Konvektionswärme ab. Mit diesem Gerät können Sie den Komfort eines traditionellen Radiators mit der Energieeffizienz einer Wärmepumpe genießen.

Stets volle Kontrolle
Stets volle Kontrolle

Stets volle Kontrolle

Laden Sie einfach die DAIKIN Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihre Nexura mit Ihrem WLAN, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.

Ausgelegt auf Ruhe und Frieden
Ausgelegt auf Ruhe und Frieden

Ausgelegt auf Ruhe und Frieden

Mit äußerst niedrigen Schallpegeln von bis zu 19 dB(A) werden Sie dieses Gerät kaum hören.

Multi-Anschluss
Multi-Anschluss

Für einen oder mehrere Räume, die Wahl liegt bei Ihnen

Bei DAIKIN Multi-Systemen können bis zu 5 Innengeräte an 1 Außengerät angeschlossen werden. Jedes Innengerät kann jeweils einzeln geregelt werden.

bg-image

Minimalistisches und modernes Design

Die Nexura integriert sich mit Ihrem elegenten Design und Ihren fließenden Konturen unauffällig in jedes moderne Interieur. Sie kann auf dem Fußboden aufgestellt, kurz über dem Fußboden an die Wand montiert oder in die Wand eingebaut werden, und passt problemlos unter ein Fenster oder an andere enge Stellen.

 

Energieeffizient

  • Gespeist zu 80 % aus erneuerbarer Energie
  • Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • ECONO-Modus senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • Je 1 kW genutzter Energie liefert Nexura mehr als 4 kW an Heiz- bzw. Kühlleistung. Damit ist Nexura um 400 % effizienter als herkömmliche Geräte, die aus 1 KW genutzter Energie auch nur 1 KW an Heiz- bzw. Kühlleistung abgeben.
Invertertechnologie
  • Strahlungswärmeblende

    Auf einfachen Knopfdruck wärmt sich die Vorderblende aus Aluminium auf, ähnlich wie ein herkömmlicher Radiator, und gibt so zusätzlich Strahlungswärme ab.

  • Heizen im Winter und Kühlen im Sommer

    Gespeist aus erneuerbaren Energiequellen und ausgestattet mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie, sorgt Nexura im Sommer für angenehme Kühle und im Winter für wohlige Wärme, und dies bei optimalem Energieverbrauch.

  • Saubere und gesunde Luft

    Der Nexura Luftreinigungsfilter erfasst mikroskopisch kleine Staubpartikel, Allergene und Gerüche und entfernt sie aus der Luft. So haben Sie immer gesunde und saubere Luft im Raum.

Zugehörige Produkte